产品概述
产品新老规格过度,白色外壳库存售完即止,新款为深蓝色,性能一致,外观有变化
应用于各种类型的控制系统:控制所有类型的电动机,适用于标准和重载应用
控制电阻,电感和电容性电路
加热,照明,功率因数补偿,变压器
常规 - 备用电源
优势:· 紧凑安装
· 高度集成
· 安全可靠
· 品质卓越
选型指南 符合标准 | IEC 60947-4-1 |
产品认证 | CCC |
污染等级 | 3 |
防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 |
IP 保护等级 | IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529 IP2x 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529 |
产品特点
0.06 到 350 kW接触器
产品系列 TeSys
产品名称 D
产品类型 接触器
产品短名 LC1D
接触器应用领域 | 应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 |
|
LC1 | D09…D18DT20和DT25 | D25…D38DT32和DT40 | D40A…D65ADT60A和DT80A | D80…D95 | D115和D150 |
工作环境 |
符合IEC60947-4-1,过压类别III,污染等级:3 | V | 690 | 1000 |
符合UL,CSA | V | 600 |
符合IEC60947 | KV | 6 | 8 |
IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1,UL508,CSAC22.2n°14. |
产品认证 |
符合VDE0106和IEC60529 | UL,CSA.CCC,GL,DNV,RINA,BV,LROS(接触器LC1D40A到D65A的此认证待批) |
电源接线 | 防止手指直接接触的保护IP2X |
线圈接线 | 防止手指直接接触的保护IP2X |
符合IEC60068-2-30 | “TH” |
存储 | ℃ | -60…+80 |
工作 | ℃ | -5…+60 |
允许 | ℃ | -40…+70,用于在Uc下工作 |
无降容 | m | 3000 |
符合UL94 | V1 |
符合IEC60695-2-1 | ℃ | 850 |
接触器打开 | gn | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
接触器闭合 | gn | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
接触器打开 | gn | 2 |
接触器闭合 | gn | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
(1)下页所示接线及端子截面积可确保安全。
(2)如果安装在一个垂直导轨上,应该使用一个止动装置。
(3)恶劣的情况下,触点状态不发生变化(线圈电压Ue)。
尺寸图
使用案例
交流应用
AC-1 类别
这个类别应用于所有功率因数大于等于0.95 的交流负载中。
例如:加热,配电。
AC-2 类别
这个类别应用于滑环电机的起动反接制动和寸动中。
闭合时,接触器接通起动电流,大约2.5 倍的电机额定电流。
断开时,接触器必须分断起动电流,在电压小于等于主电源情况下。
AC-3 类别
这个类别应用于分断正常起动的鼠笼电机。
闭合时,接触器接通起动电流,大约7 倍的电机额定电流。
断开时,接触器分断电机的额定电流;这时接触器接线端的电压大约是主电源的20% 分断不严酷。
例如:所有标准的鼠笼电机:直梯,扶梯,传送带,挖土机,空压机,泵,搅拌机,空调等。
AC-4 类别
这个类别包括鼠笼电机和滑环电机的反接制动和寸动。
接触器接通5 到7 倍额定电机电流,分断更高电压下相同的电流,电机转速更低,那时电压与主电压一样分断很严酷。
例如:印刷机械,拉丝机,塔机,起重,冶金行业。
直流应用
DC-1 类别
这个类别应用于所有时间常数(L/R) 小于或等于1ms 的直流负载上。
DC-3 类别
这个类别应用于并励发电机的起动,刹车,寸动。
时间常数小于等于2ms。
在接通时,接触器接通起动电流,约到2.5 倍额定电机电流。
在断开时,接触器必须分断2.5 倍起动电流,同时电压小于或等于主电压。电机速度更低,反向时还要低,但电压更高分断时困难的。
DC-5 类别
这个类别应用于串励发电机的起动,刹车,寸动。
时间常数小于等于7.5ms。
接通时,接触器接通起动电流,这个电流达到2.5 倍额定电机电流的峰值。断开时,接触器分断更高电压下的相同电流,这时电机转速更低,电压能达到和主电压一致分断严酷。
等等
应用场景
电气柜 自动化设备 相关产品
品牌介绍
施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA )是世界500强企业之一,1836年由施耐德兄弟建立。它的总部位于法国吕埃。
施耐德电气公司是全球能效管理领域的领导者,为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。2012财年,施耐德在全球的总营收达到240亿欧元,在100多个国家拥有超过140,000名员工。2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,施耐德排名第438。