直流接触器 TeSys接触器 AC-3类别
商品
评价
详情
  • 直流接触器 TeSys接触器 AC-3类别
  • 直流接触器 TeSys接触器 AC-3类别
  • 直流接触器 TeSys接触器 AC-3类别
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直流接触器 TeSys接触器 AC-3类别

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
施耐德TeSys 接触器 D型接触器,特别是通过组合模块,在工控行业应用广泛。。
产品特点
TeSYS接触器的超高适应性,在TESYSD的模块中广泛应用。

·带防尘和防潮触点,用于TeSys d 接触器的辅助触点块
·用于TeSys d 接触器的控制模块、线圈抑流模块以及机械闭锁模块
·用于TeSys d 接触器的电子串行计时器模块
·用于TeSys d 接触器的接口模块
·用于至75 kW (400 V) 的电机控制AC-3类别
尺寸图
尺寸图          (单位:mm)

TeSys 接触器D型接触器
尺寸图1
规格概述
规格概述见如下:
TeSys 接触器用于至75 kW (400 V) 的电机控制AC-3类别
接触器

环形接线端子或母排接线方式
在上面所选的型号中,在电压代码之前插入数字6。
实例: LC1 D09pp变为LC1 D096pp。

TeSys 接触器用于至30 kW (400 V) 的电机控制AC-3类别
接触器
使用案例
应用场景
家装领域
断路器
工控领域
断路器
以上资料转载自施耐德官网,请知悉。
相关产品
施耐德热销商品推荐
名称Modicon M218可编程控制器紧凑型本体EA9AN小型断路器XB2B金属系列弹簧复位平头按钮直径22mm
型号TM218LDAE40DRPHNEA9AN1C10XB2BA42C
照片可编程控制器断路器按钮
规格表
TeSys 接触器 D型 特性表
接触器

接触器

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电磁接触器主要构成是什么,工作原理是什么?
电磁接触器由主触点、辅助触点组成的触点部和由电磁线圈、铁心组成的操作电磁铁部两部分组成。工作原理是当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
接触器的分类是怎么分类的?
主要根据如下三种方式进行分类:
按主触点极数可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。
按灭弧介质可分为空气式接触器、真空式接触器等。
按有无触点可分为有触点接触器和无触点接触器。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 电磁开关 > 电磁接触器 > 直流接触器 TeSys接触器 AC-3类别
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页