电磁接触器 EasyPact TVS
商品
评价
详情
  • 电磁接触器 EasyPact TVS
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电磁接触器 EasyPact TVS

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
施耐德EasyPact TVS接触器LC1E系列用于AC-1或AC-3类别,06至630A
在自动化工控等行业应用广泛。
产品特点
EasyPact TVS 接触器作为施耐德传统系列,具体有如下特点
·产品种类丰富,额定工作电流从 6A~630A
·负载扭距逐渐增加,在星三角启动。
·安装方式灵活。可以根据接线图进行确认
尺寸图
尺寸图          (单位:mm)

LC1E06到E95
尺寸图1

LC1E120到E160
尺寸图2
规格概述
规格概述见如下:
用于AC-3类别,06至630A 3极接触器
接触器

用于AC-3类别,06至630A 4极接触器
接触器
使用案例
应用场景
家装领域
断路器
工控领域
断路器
以上资料转载自施耐德官网,请知悉。
相关产品
施耐德热销商品推荐
名称Modicon M218可编程控制器紧凑型本体EA9AN小型断路器XB2B金属系列弹簧复位平头按钮直径22mm
型号TM218LDAE40DRPHNEA9AN1C10XB2BA42C
照片可编程控制器断路器按钮
规格表
规格参数

EasyPact TVS 接触器 LC1E06到E630
接触器
(1) 下页所示接线及端子截面积可确保安全。
(2) 恶劣的情况下,触点状态不发生变化(线圈电压 Ue)。

接触器

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
电磁接触器主要构成是什么,工作原理是什么?
电磁接触器由主触点、辅助触点组成的触点部和由电磁线圈、铁心组成的操作电磁铁部两部分组成。工作原理是当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
接触器的分类是怎么分类的?
主要根据如下三种方式进行分类:
按主触点极数可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。
按灭弧介质可分为空气式接触器、真空式接触器等。
按有无触点可分为有触点接触器和无触点接触器。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 电磁开关 > 电磁接触器 > 电磁接触器 EasyPact TVS
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页