微型断路器 OSMC32N
商品
评价
详情
  • 微型断路器 OSMC32N
  • 微型断路器 OSMC32N
  • 微型断路器 OSMC32N
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型断路器 OSMC32N

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
OSMC32N小型断路器可提供短路,过载保护,具有隔离,控制等功能。
产品特点
拥有完善的电流规格,简明的选型标准,附件齐全。Osmart系列小型断路器主要用于OEM各种工业设备和工业控制柜的保护。
Osmart系列小型断路器已通过3C,CE,UL等多项认证,可满足OEM用户的国内使用与设备出口,符合欧盟RoHS指令。
Osmart系列小型断路器为模数化产品,每一个模数统一为9mm的宽度。
可方便地安装在DIN国际标准轨道,无需特别的安装。可根据需要在轨道上垂直或水平安装而不影响其性能。双稳态锁定夹,安装方便。
采用隧道式接线端子,设计易于使导线接入正确位置,压接更加牢固,可有效减少由于连接不良引起的端子过热和烧毁。

额定电流 (A)类型电压 (V)分断能力 (kA)
1-631P2306
2/3/4P4006

类型1P2P3P4P
重量110220340450

产品构造
米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC32N

米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC32N
尺寸图
单位(mm)
米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC32N
使用方法
米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC32N  米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC32N  米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC32N
使用案例
断路器可广泛应用于工业设备,工业控制柜的保护等领域
米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC32N  米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC33N

米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC34N  米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC35N

规格表
最大工作电压:440VAC
分断能力(IEC60898)额定电流(A)1-63
类型1P2/3/4P
电压(V)230400
分断能力(kA)66
冲击耐受电压:6kV
限流等级3
隔离功能切实分断指示
手柄上绿色标志表示触头处于断开位置
快速闭合:保证冲击性负载的可靠工作,延长断路器的电气寿命
机械寿命:20,000次
环境使用环境温度-30oC至+70oC
抗湿热性:2类(温度55oC时,相对湿度95%)
参考重量类型1P2P3P4P
重量110220340450
接线隧道式接线端子
端子接线面积1~32A,适用于25mm2及以下导线
40~63A,适用于35mm2及以下导线
安装模块化结构,可方便地安装在DIN标准导轨上
双稳态锁定夹,安装更方便
B型曲线额定电流:1~63A(30℃时)
保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等)脱扣特性:瞬时脱扣范围(3~5)In
C型曲线额定电流:1~63A(30℃时)
保护常规负载和配电线缆脱扣特性:瞬时脱扣范围(5~10)In
D型曲线额定电流:1~63A(30℃时)
保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等)脱扣特性:瞬时脱扣范围(10~14)In
标准及认证符合IEC60898/GB10963-2004
认证证书:CCC、CE、CCS
符合RoHS及REACh
尺寸图
外形尺寸图单位(mm)
米思米 施耐德 schneider 断路器 OSMC35N

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
OSMC32-K系列和OSMC32N有什么区别?
OSMC32-K系列可以加OF和SD这两种电气附件,其OF和SD有其单独的订货号,机械附件加不了。
OSMC32N电气附件(MX、MX+OF、MN、MNs、MV、OF、SD、OF+SD/OF)和机械附加(旋转手柄、插拔式底座、挂锁、间隔件)均能加装。
Osmart系列断路器 C32N/C65H、NSC可以加漏电附件吗?
Osmart C32N/C65H有自己的漏电附件可选(目前只有2P/3P可以选择)
OSM NSC有2个方案:1、考虑换成其他塑壳漏电断路器,比如NSX/CVS/EZD等漏电断路器; 2、通过vigirex漏电保护继电器加MX/MN线圈来实现。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页