分断能力Icu(根据GB10963/IEC60898-1) | 工作电压(Ue) |
Ph/Ph(1P+N) | 230V |
额定电流 6~40A (In) | 4500A |
螺丝尺寸 | 额定扭矩 | 极限扭矩 | 国家标准额定扭矩 |
M4.2 | 2Nm | 3.5Nm | 2Nm |
照片 | |||
名称 | Modicon M218可编程控制器紧凑型本体 | EA9AN小型断路器 | XB2B金属系列弹簧复位平头按钮直径22mm |
型号 | TM218LDAE40DRPHN | EA9AN1C10 | XB2BA42C |
符合 IEC 60947-2 | ||
绝缘电压 (Ui) | 400 V AC | |
污染等级 | 2 | |
耐冲击电压 (Uimp) | 4kV | |
热脱扣 | 基准整定温度 | 30℃ |
磁脱扣 | C 曲线 | (5-10)In |
使用类别 | A | |
符合 IEC 60898-1 | ||
限流等级 | 3 | |
防护等级 | 断路器本体 | IP20 |
安装在配电箱内 | IP40 | |
绝缘等级:II | ||
寿命(O-C) | 电气寿命 | >20A:10,000次; ≤20A: 20,000次 |
机械寿命 | 20,000次 | |
过电压类别(IEC60364) | II | |
使用环境温度 | -35℃-+70℃ | |
储存环境温度 | -40℃-+85℃ | |
抗湿热性(IEC60068-1) | 2类(温度55℃时,相对湿度95%) |
类型 | iDPNa |
1P+n | 122 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|