产品概述
系列概述
高品质模数化配电系统
VisiSafe“看得见的安全”在任何环境和条件下,VisiSafe都可确保下级电路的绝对可靠安全。
·VisiSafe绿色指示条,可靠指示触点的断开位置。
·冲击耐受电压:Uimp=6kv
·保证即便是在过压情况下,依然有效提高设备的使用寿命
·在模数化产品中最高的耐污染等级:3级
应用范围
·行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
·下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。
选型指南1
产品特点
产品特性
iC65-微型断路器 |
产品名称 | iC65N | iC65H | iC65L |
符合标准 | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60898-1 | IEC/EN60947-2 |
GB10963.1 | GB10963.1 | GB14048.2 |
产品认证 | CCC,CE,CCS | CCC,CE,CCS | CCC,CE |
电气特性 |
极数 | 1P,2P,3P,4P | 1P,2P,3P,4P | 1P,2P,3P,4P |
额定电流(A) | 1~63 | 1~63 | 1~63 |
额定电压Ue | 230/400 | 230/40 | 230/400 |
额定绝缘电压(V)Ui | 500 | 500 | 500 |
最大工作电压(V)Umax | 440 | 440 | 440 |
最小工作电压(V)Umin | 12 | 12 | 12 |
额定工作频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定冲击耐受电压(kV) Uimp | 6 | 6 | 6 |
额定短路能力Icn | 230V/400V | (IEC/EN 60898) | 6kA | 10kA | - |
额定极限短路分断能力 Icu | ?230V/400V | (IEC/EN 60947-2) | - | - | 15kA |
额定运行短路分断能力 Ics | 230V/400V | (IEC/EN 60947-2) | - | - | 100%Icu |
50%Icu |
过电压类别 | IV | IV | IV |
污染等级 | 3 | 3 | 3 |
瞬时脱扣特性 | B (3In~5In) | ● | ● | - |
C (5In~10In) | ● | ● | ● |
D (10In~14In) | ● | ● | ● |
MA(12In±20%) | - | - | - |
漏电附件 | ● | ● | ● |
电气附件及机械辅件 | ● | ● | ● |
电击防护等级 | II | II | II |
机械特性 |
机械寿命 | 20000 | 20000 | 20000 |
电气寿命 | 10000 | 10000 | 10000 |
防护等级 | 断路器本体 | IP20 | IP20 | IP20 |
安装于配电箱内 | IP40 | IP40 | IP40 |
基准整定温度 | 30℃ | 30℃ | 50℃ |
其它特性 |
端子形式 | 隧道式 | 隧道式 | 隧道式 |
最大接线能力 | ≤25A | 25 | 25 | 25 |
>25A | 35 | 35 | 35 |
端子极限扭矩 | ≤25A | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
>25A | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
触头状态指示(Visi-Safe) | ● | ● | ● |
故障指示窗口(Visi-Trip) | ● | ● | ● |
进线方式 | 上下均可 | 上下均可 | 上下均可 |
环境
符合标准 | GB 10963.1 IEC 60898-1 |
产品认证 | CCS CCC CE |
IP 保护等级 | IP20 符合 IEC 60529 |
污染等级 | 3 符合 IEC 60947-2 |
运行温度 | -35…70 °C |
贮存环境温度 | -40…85 °C |
抗湿热性 | 2 符合 IEC 60068-1 |
相对湿度 | 95 % 在…上 55 °C |
产品系列图
尺寸图
使用案例
应用范围
·行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
·下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。
应用场景
| |
电气柜 | 自动化设备 |
相关产品
商品图片 | 商品型号 | 商品名称 |
| A9V53240 | Vigi iC65 ELE电子式剩余电流动作保护附件(AC类) |
| A9A26924 | Acti9电气和机械附件 |
| A9A27003 | iC65机械附件 |
品牌介绍
施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA )是世界500强企业之一,1836年由施耐德兄弟建立。它的总部位于法国吕埃。
施耐德电气公司是全球能效管理领域的领导者,为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅
市场提供整体解决方案,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。2012财年,施耐德在全球的总营收达到240亿欧元,
在100多个国家拥有超过140,000名员工。2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,
施耐德排名第438。