iC65H小型断路器
商品
评价
详情
  • iC65H小型断路器
  • iC65H小型断路器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

iC65H小型断路器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
iC65H断路器可提供短路,过载保护,具有隔离,故障断开明确指示等功能。
产品特点
高品质模数化配电系统
VisiSafe 看得见的安全
在任何环境和条件下,VisiSafe 都可以确保下级电路的绝对可靠安全。
VisiSafe 绿色指示条,可靠的指示触点的断开位置。
冲击耐受电压:Uimp=6kV
保证即便是在过压情况下,依然有效提高设备的使用寿命。
在模数化产品中最高的耐污染等级:3级
绝缘电压:500V
保证操作者操作的安全
电击防护等级:2级 (Class 2)
Acti 9是目前唯一有此安全级别的设备。断路器表面和内部零件之间的电气间隙超过了标准规定的两倍。
Acti 9具有快速闭合功能,可限制触头闭合时的能量释放,从而有助于防止设备过热和老化。
Acti 9接线端子可承受的拧紧力矩相当于国家标准扭矩的二倍,使线缆连接更可靠牢固。
Acti 9的远程控制装置使用坚固耐用的集成式挂锁,允许完全锁定以确保安全。可以防止对供电设备无意或未经授权的远程操控,因此可确保操作人员的安全。

交流使用频率(AC) 50/60 Hz
分断能力Icu(根据GB10963/IEC60898-1)工作电压(Ue)
Ph/Ph400V
Ph/N230V
额定电流 1~63A (In)10kA

分断能力Icu(根据IEC60947-2)工作电压 (Ue)使用分断能力(Ics)
Ph/Ph (2P,3P,4P)12~133V220~240V380~415V440V
Ph/N (1P)12~60V100~133V220~240V-
额定电流
(ln)
1~4A70 kA70 kA70 kA50 kA100% Ics
6~40A42 kA30 kA15 kA10 kA50% Ics
50/63A42 kA20 kA15 kA10 kA50% Ics

接线
螺丝尺寸额定扭矩极限扭矩国家标准额定扭矩
1~25A: M52.5Nm5.1Nm2Nm
32~63A: M6.53.5Nm5.6Nm3.5Nm
尺寸图
单位(mm)
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65
使用方法
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65  米思米 施耐德 schneider 断路器 C65  米思米 施耐德 schneider 断路器 C65
使用案例
断路器可广泛应用于民用,商业建筑等领域
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65米思米 施耐德 schneider 断路器 C65米思米 施耐德 schneider 断路器 C65
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65米思米 施耐德 schneider 断路器 C65米思米 施耐德 schneider 断路器 C65

规格表
技术参数
符合 IEC 60947-2
绝缘电压 (Ui)500 V AC
污染等级3
耐冲击电压 (Uimp)6kV
热脱扣基准整定温度30℃
磁脱扣B 曲线(3-5) In
C 曲线(5-10) In
D 曲线(10-14) In
使用类别A
符合 IEC 60898-1
限流等级3
单极分断能力 (Icn1)Icn1 = Icn (6000A)
防护等级断路器本体IP20
安装在配电箱内IP40
绝缘等级:II
寿命(O-C)电气寿命10,000次
机械寿命20,000次
过电压类别(IEC60364)IV
使用环境温度-35℃-+70℃
储存环境温度-40℃-+85℃
抗湿热性(IEC60068-1)2类(温度55℃时,相对湿度95%)

重量
类型iC65H
1P125
2P250
3P375
4P500
尺寸图
外形尺寸图单位(mm)
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65
关于此商品的常见问题 (FAQ)
iC65和C65具体有什么区别?
1、iC65系列有visi-safe和visi-trip,C65没有。
2、iC65系列有可以实现通信的方案,C65没有。
3、iC65接线端子的防护等级是IP20B,C65是IP20。
4、iC65系列有双锁定夹结构,C65只有单锁定夹。
5、iC65和C65尺寸不一样。
iC65N/iC65H等满足GB10963.1标准的断路器额定运行短路分断能力Ics是多少?
按照GB10963.1 -9.12.11.4.1 表18规定,iC65N(Icn=6kA)额定运行短路分断能力Ics=100%Icn=6kA,iC65H(Icn=10kA)额定运行短路分断能力Ics=0.75*Icn=7.5kA
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页