产品概述
| | | 施耐德剩余电流动作保护装置 EA9R 剩余电流动作保护断路器
EA9R 剩余电流动作保护断路器,为预拼装式剩余电流动作保护断路器 (断路器+剩余电流动作附件)。可同时提供过载、短路、剩余电流动作保护功能。 |
产品特点
● 符合标准: GB16917 / IEC 61009
● 额定电压: 230/400 V AC
● 额定电流: 6-63 A
● 分断能力: 6000A
● 脱扣特性: C
● 极 数: 1P+N/2/3/4P
● 额定剩余动作电流: 30 mA, AC 类
● 电子式剩余电流动作保护断路器
● 隔离功能
● 机械寿命: 20,000次
● 使用环境温度: -25°C至+60°C
● 存储环境温度: -40°C至+80°C
● 接线方式: 上进下出(1P+N/2P),
上进下出或下进上出(3P/4P)
● 断路器部分接线与安装
○ 隧道式接线端子
○ 端子接线面积
- 6〜32A,适用于25mm2及以下导线
- 40〜63A,适用于35mm2及以下导线
尺寸图
使用方法
使用案例
家装领域 | | | 工控领域 |
| |
以上资料转载自施耐德官网,如有疑问,请移步查询。
规格表
|
1P+N | 6 | 30 | 6 | EA9RN1C630C |
10 | 30 | 6 | EA9RN1C1030C |
16 | 30 | 6 | EA9RN1C1630C |
20 | 30 | 6 | EA9RN1C2030C |
25 | 30 | 6 | EA9RN1C2530C |
32 | 30 | 6 | EA9RN1C3230C |
40 | 30 | 6 | EA9RN1C4030C |
50 | 30 | 6 | EA9RN1C5030C |
63 | 30 | 6 | EA9RN1C6330C |
2P | 6 | 30 | 8 | EA9RN2C630C |
10 | 30 | 8 | EA9RN2C1030C |
16 | 30 | 8 | EA9RN2C1630C |
20 | 30 | 8 | EA9RN2C2030C |
25 | 30 | 8 | EA9RN2C2530C |
32 | 30 | 8 | EA9RN2C3230C |
40 | 30 | 8 | EA9RN2C4030C |
50 | 30 | 8 | EA9RN2C5030C |
63 | 30 | 8 | EA9RN2C6330C |
3P | 6 | 30 | 13 | EA9RN3C630CNEW |
10 | 30 | 13 | EA9RN3C1030CNEW |
16 | 30 | 13 | EA9RN3C1630CNEW |
20 | 30 | 13 | EA9RN3C2030CNEW |
25 | 30 | 13 | EA9RN3C2530CNEW |
32 | 30 | 13 | EA9RN3C3230CNEW |
40 | 30 | 13 | EA9RN3C4030CNEW |
50 | 30 | 13 | EA9RN3C5030CNEW |
63 | 30 | 13 | EA9RN3C6330CNEW |
4P | 6 | 30 | 15 | EA9RN4C630CNEW |
10 | 30 | 15 | EA9RN4C1030CNEW |
16 | 30 | 15 | EA9RN4C1630CNEW |
20 | 30 | 15 | EA9RN4C2030CNEW |
25 | 30 | 15 | EA9RN4C2530CNEW |
32 | 30 | 15 | EA9RN4C3230CNEW |
40 | 30 | 15 | EA9RN4C4030CNEW |
50 | 30 | 15 | EA9RN4C5030CNEW |
63 | 30 | 15 | EA9RN4C6330CNEW |