电子式剩余电流动作保护断路器 | |
符合标准 | GB16917/IEC61009 |
额定电压 | 230VAC |
额定电流 | 6-40A |
分断能力 | 4500A |
脱扣特性 | C(5-10)In |
极数 | 1P+N |
宽度 | 36mm |
额定剩余动作电流 | 30mA,AC类 |
电气寿命 | ≤20A :20000次 |
25-40A :10000次 | |
机械寿命 | 20,000次 |
使用环境温度 | -25℃至+55℃ |
存储环境温度 | -40℃至+80℃ |
抗湿热性 | 2类(温度55℃时,相对湿度95%) |
接线与安装 | 接线16mm2及以下的导线 |
接线方式上进下出 | |
电流等级(A) | 6-40 |
螺钉 | M4.2 |
额定扭矩(Nm) | 2.5 |
极限扭矩(Nm) | 3 |
国家标准额定扭矩(Nm) | 1.8 |
认证 | 获得CCC认证证书 |
说明 ●剩余电流动作脱扣指示在装置正面 ●当剩余电流动作保护装置动作时,装置的正面有红色的机械指示 ●当重新闭合断路器时,剩余电流动作保护装置自动复位 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|