• 微型断路器 EA9AN
  • 微型断路器 EA9AN
  • 微型断路器 EA9AN
  • 微型断路器 EA9AN
  • 微型断路器 EA9AN
  • 微型断路器 EA9AN
  • 微型断路器 EA9AN
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型断路器 EA9AN

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
Easy 9 采用全新标识
正视图
EA9AN 正视图
俯视图
EA9AN 俯视图
背面图
EA9AN 背面图
侧视图
EA9AN 侧视图
小型断路器及隔离开关产品号说明
EA9AN 小型断路器及隔离开关产品号说明
产品特点
EA9AN 产品图
EA9AN 断路器具有以下功能
- 短路保护
-过载保护
- 控制功能
- 隔离功能

● 符合标准: GB10963 / IEC 60898
● 额定电压: 230/400 V AC
● 额定电流: 6-63 A
● 分断能力: 6000A
● 脱扣特性: C (5-10)In, D (10-14)In
● 极 数: 1P-4P
● 限流等级: 3
● 快速闭合
● 最大工作电压: 440 V AC
● 冲击耐受电压: 6 kV
● 电气寿命: 10,000 次
● 机械寿命: 20,000 次
● 使用环境温度: -30°C 至 +70°C
● 存储环境温度: -40°C 至 +85°C
● 抗湿热性: 2类 (温度55°C时,相对湿度95%)
● 接线与安装
○ 隧道式接线端子○ 端子接线面积
 -  6~32 A,适用于25 mm2及以下导线
 -  40~63 A,适用于35 mm2及以下导线
○ 模块化结构,可方便地安装在DIN标准导轨上
电流等级
(A)
螺钉  额定扭矩
(Nm)
极限扭矩
(Nm)
国家标准
额定扭矩
(Nm)
6~32M52.55.12
40~63M6.53.55.63.5
● 重量(g)
1P2P3P4P
110220340450
● 获得 CCC 认证证书
尺寸图
EA9AN断路器, EA9D 隔离开关
1P2P3P4P侧视图
EA9AN  尺寸图 1PEA9AN  尺寸图 2PEA9AN  尺寸图 3PEA9AN  尺寸图 4PEA9AN  尺寸图 侧视图
使用案例
盘柜厂
盘柜1    盘柜2

工业自动化设备
盘柜3    盘柜4
相关文件
快速选型表
EA9AN
小型断路器
 1P1P+N2P3P4P
EA9AN1C6 EA9AN2C6EA9AN3C6EA9AN4C6
 10AEA9AN1C10 EA9AN2C10EA9AN3C10EA9AN4C10
16AEA9AN1C16 EA9AN2C16EA9AN3C16EA9AN4C16
20AEA9AN1C20 EA9AN2C20EA9AN3C20EA9AN4C20
25AEA9AN1C25 EA9AN2C25EA9AN3C25EA9AN4C25
32AEA9AN1C32 EA9AN2C32EA9AN3C32EA9AN4C32
40AEA9AN1C40 EA9AN2C40EA9AN3C40EA9AN4C40
50AEA9AN1C50 EA9AN2C50EA9AN3C50EA9AN4C50
63AEA9AN1C63 EA9AN2C63EA9AN3C63EA9AN4C63
6AEA9AN1D6 EA9AN2D6EA9AN3D6EA9AN4D6
10AEA9AN1D10 EA9AN2D10EA9AN3D10EA9AN4D10
16AEA9AN1D16 EA9AN2D16EA9AN3D16EA9AN4D16
20AEA9AN1D20 EA9AN2D20EA9AN3D20EA9AN4D20
25AEA9AN1D25 EA9AN2D25EA9AN3D25EA9AN4D25
32AEA9AN1D32 EA9AN2D32EA9AN3D32EA9AN4D32
40AEA9AN1D40 EA9AN2D40EA9AN3D40EA9AN4D40
50AEA9AN1D50 EA9AN2D50EA9AN3D50EA9AN4D50
63AEA9AN1D63 EA9AN2D63EA9AN3D63EA9AN4D63I
品牌介绍
施耐德作为全球能效管理与自动化领域的数字化转型专家,三十二年来我们致力于行业变革,是中国经济快速发展的见证者和贡献者。展望未来,我们将引领数字化转型,在更加电气化和数字化、低碳化、分散化的物联网时代,通过提供互联互通的技术和解决方案,助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活,让每一个人随时随地尽享能效之利。同时,积极履行社会责任,回馈社会,推动中国的绿色可持续发展。
规格表
类型额定电流
(A)
宽度
(9 mm的倍数)
产品号
C 型D 型
1P62EA9AN1C6EA9AN1D6
102EA9AN1C10EA9AN1D10
162EA9AN1C16EA9AN1D16
202EA9AN1C20EA9AN1D20
252EA9AN1C25EA9AN1D25
322EA9AN1C32EA9AN1D32
402EA9AN1C40EA9AN1D40
502EA9AN1C50EA9AN1D50
632EA9AN1C63EA9AN1D63
2P64EA9AN2C6EA9AN2D6
104EA9AN2C10EA9AN2D10
164EA9AN2C16EA9AN2D16
204EA9AN2C20EA9AN2D20
254EA9AN2C25EA9AN2D25
324EA9AN2C32EA9AN2D32
404EA9AN2C40EA9AN2D40
504EA9AN2C50EA9AN2D50
634EA9AN2C63EA9AN2D63
3P66EA9AN3C6EA9AN3D6
106EA9AN3C10EA9AN3D10
166EA9AN3C16EA9AN3D16
206EA9AN3C20EA9AN3D20
256EA9AN3C25EA9AN3D25
326EA9AN3C32EA9AN3D32
406EA9AN3C40EA9AN3D40
506EA9AN3C50EA9AN3D50
636EA9AN3C63EA9AN3D63
4P68EA9AN4C6EA9AN4D6
108EA9AN4C10EA9AN4D10
168EA9AN4C16EA9AN4D16
208EA9AN4C20EA9AN4D20
258EA9AN4C25EA9AN4D25
328EA9AN4C32EA9AN4D32
408EA9AN4C40EA9AN4D40
508EA9AN4C50EA9AN4D50
638EA9AN4C63EA9AN4D63
关于此商品的常见问题 (FAQ)
怎样选择家用小型断路器及剩余电流动作开关?
家居用电按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路 (如插座回路) 出现故障时,其他回路仍可正常供电。插座回路须安装剩余电流动作保护装置,防止家用电器因剩余电流造成人身电击事故。
○ 住户配电箱总开关选择 32A-40A 小型断路器或隔离开关。
○ 照明回路一般选择 10A-16A 小型断路器。
○ 插座回路一般选择 16A/30mA 的剩余电流动作保护断路器。
○ 空调回路一般选择 16A-25A 小型断路器。
○ 采用双极或 1P+N (相线+中性线) 断路器,当线路出现短路或剩余电流动作故障时,立即切断电源的相 (火) 线和中性 (零) 线,确保人身安全及用电设备安全。
Easy 9系列小型断路器采用的快速分断技术有什么好处?
● 提高产品的分断能力,限流特性好,大大降低短路故障对系统和设备的影响,提高系统的供电连续性。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页