C65N-DC直流小型断路器
商品
评价
详情
  • C65N-DC直流小型断路器
  • C65N-DC直流小型断路器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

C65N-DC直流小型断路器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
C65N-DC专用于直流系统,具有短路保护、过载保护、控制、隔离等功能。
产品特点
高品质模数化配电系统
VisiSafe 看得见的安全
在绝大多数环境和条件中,VisiSafe 都可以确保下级电路的可靠安全。
VisiSafe 绿色指示条,可靠的指示触点的断开位置。
冲击耐受电压:Uimp=6kV
保证即便是在过压情况下,依然有效提高设备的使用寿命。
在模数化产品中最高的耐污染等级:3级
绝缘电压:500V
保证操作者操作的安全
电击防护等级:2级 (Class 2)
Acti 9是目前唯一有此安全级别的设备。断路器表面和内部零件之间的电气间隙超过了标准规定的两倍。
Acti 9具有快速闭合功能,可限制触头闭合时的能量释放,从而有助于防止设备过热和老化。
Acti 9接线端子可承受的拧紧力矩相当于国家标准扭矩的二倍,使线缆连接更可靠牢固。
Acti 9的远程控制装置使用坚固耐用的集成式挂锁,允许完全锁定以确保安全。可以防止对供电设备无意或未经授权的远程操控,因此可确保操作人员的安全。

C65N-DC直流断路器
分断能力Icu(根据IEC60947-2)工作电压(Ue)使用分断能力(Ics)
1P125V DC100% Icu
额定电流(In) 1~63A6kA
2P125V DC

接线
电流等级螺钉导线额定扭矩极限扭矩国家标准额定扭矩
1~32AM51~25mm22.5Nm5.1Nm2Nm
40~63AM6.51~35mm33.5Nm5.6Nm3.5Nm
尺寸图
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65
使用方法
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65
使用案例
断路器可广泛应用于民用,商业建筑等领域
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65米思米 施耐德 schneider 断路器 C65米思米 施耐德 schneider 断路器 C65
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65米思米 施耐德 schneider 断路器 C65米思米 施耐德 schneider 断路器 C65

规格表
技术参数
最大工作电压1P:125VDC
2P:250VDC
冲击耐受电压5kv
限流等级3
脱扣特性(li)B曲线5.5In±20%
C曲线8.5In±20%
快速闭合
切实分断指示手柄绿色标识表示触头处于断开位置
使用寿命电气寿命10,000次
机械寿命20,000次
环境使用环境温度25℃至+70℃
存储环境温度40℃至+85℃
抗湿热性2类(温度55℃时,相对湿度95%)
抗震动(IEC600682.6) 在x,y,z三个方向上为5g(g=9.81m/s2)位移幅
值±15mm在9-150Hz时
抗冲击参数(IEC600682.27) 半个正弦波30g持续11ms
模块化结构可方便地安装在DIN标准导轨上

重量 (g)
类型C65N-DC
1P110
2P220
尺寸图
外形尺寸图
米思米 施耐德 schneider 断路器 C65
关于此商品的常见问题 (FAQ)
C65和iC65具体有什么区别?
1、iC65系列有visi-safe和visi-trip,C65没有。
2、iC65系列有可以实现通信的方案,C65没有。
3、iC65接线端子的防护等级是IP20B,C65是IP20。
4、iC65系列有双锁定夹结构,C65只有单锁定夹。
5、iC65和C65尺寸不一样。
C65-DC直流产品正负极如何标识?
C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC直流产品若是1P的,则上端口"1"为正极,下端口"2"为负极。
C65N-DC/C65H-DC/C65L-DC直流产品若是2P的,则上端口"1"为负极,"3"为正极,下端口"2"为正极,"4"为负极
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 电路保护器 > 电路保护器 > C65N-DC直流小型断路器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页