|
|
RXZE1M2C | 2副触点经济型基座 |
RXZE1M4C | 4副触点经济型基座 |
RXZE2M114 | 基座适用于RXM2/4,电流10A,混合式 |
RXZE2M114M | 基座适用于RXM2/4,电流10A,混合式 |
RXZE2S108M | 基座适用于RXM2,电流12A,分离式 |
RXZE2S111M | 基座适用于RXM3,电流12A,分离式 |
RXZE2S114M | 基座适用于RXM4,电流12A,分离式 |
RUZC2M | RUM系列通用型继电器基座2CO配套插座,有插件接口,12A,混合式,圆针 |
RUZC3M | RUM系列通用型继电器基座3CO配套插座,有插件接口,12A,混合式,圆针 |
RUZSC2M | RUM系列通用型继电器基座2CO配套插座,有插件接口,12A,分离式,圆针 |
RUZSC3M | RUM系列通用型继电器基座3CO配套插座,有插件接口,12A,分离式,圆针 |
RUZSF3M | RUM系列通用型继电器基座2/3CO配套插座,有插件接口,12A,分离式,平针 |
RPZF1 | RPM继电器底座,混合式,螺钉端子,1C/O,16A |
RPZF2 | RPM继电器底座,混合式,螺钉端子,2C/O,16A |
RPZF3 | RPM继电器底座,混合式,螺钉端子,3C/O,16A |
RPZF4 | RPM继电器底座,混合式,螺钉端子,4C/O,16A |
RSZE1S35M | RSB继电器底座(RSB1A120)分离式,12A |
RSZE1S48M | RSB继电器底座(适用RSB2,RSB1A160)分离式,12A |
RSLZRA1 | RSL底座,12-24VAC/DC,弹簧接线 |
RSLZRA2 | RSL底座,48-60VAC/DC,弹簧接线 |
RSLZRA3 | RSL底座,110VAC/DC,弹簧接线 |
RSLZRA4 | RSL底座,230VAC/DC,弹簧接线 |
RSLZVA1 | RSL底座,12-24VAC/DC,螺钉接线 |
RSLZVA3 | RSL底座,110VAC/DC,螺钉接线 |
RSLZVA4 | RSL底座,230VAC/DC,螺钉接线 |
RXZS2 | 横联片 |
RXZ400 | RXM小型继电器金属保护夹子,用于除经济型以外的基座 |
RXZR335 | RXM系列小型继电器塑料保护夹子,用于除经济型以外的基座 |
RXZE2DA | 导轨安装附件(适用RXM/RPM) |
RXZE2FA | 面板安装附件(适用RXM/RPM) |
RXZL520 | RXM系列小型继电器标签位,用于继电器本体(108个) |
RXZL420 | RXM系列小型继电器标签位,用于除经济型以外的基座 |
RXZ410 | RXM小型继电器金属保护夹子,用于除经济型以外的基座 |
RXZ420 | RXM小型继电器金属保护夹子,用于除经济型以外的基座 |
RXZ430 | RXM小型继电器金属保护夹子,用于除经济型以外的基座 |
RXM021BN | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC或AC:24-60V变阻器 |
RXM021FP | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC或AC:110-230V变阻器 |
RXM021RB | 保护选配插件DC或AC:6-24V,变阻器,适用于RPM1/RPM2 |
RXM040W | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC:6-230V二极管 |
RXM041BN7 | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围AC:24-60VRC回路 |
RXM041FU7 | 保护选配插件AC:110-240V,RC回路,适用于RPM1/RPM2 |
RUW101MW | RUM系列通用型继电器定时器模块定时器模块 |
RUW240BD | RUM系列通用型继电器保护选配插件DC:6-250V,二极管 |
RUW241P7 | 保护选配插件AC:110-240V,RC回路,适用于RPM3/RPM4 |
RUW242B7 | RUM系列通用型继电器保护选配插件DC或AC:24V,变阻器 |
RZM041BN7 | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围AC:24-60VRC回路 |
RZM041FU7 | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围AC:110-240VRC回路 |
RZM031RB | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC:6-24V二极管带指示灯 |
RZM031BN | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC:24-60V二极管带指示灯 |
RZM031FPD | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC:110-230V二极管带指示灯 |
RZM021RB | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC或AC:6-24V变阻器带指示灯 |
RZM021BN | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC或AC:24-60V变阻器带指示灯 |
RZM021FP | 防浪涌保护插件适用于线圈电压范围DC或AC:110-230V变阻器带指示灯 |
RSZR215 | RSB底座保护夹 |