LRD(国产)-过载继电器 | ||||||||
工作环境 | ||||||||
符合标准 | IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1,UL508,CSAC22.2n°14.ATEX指令94/9/EC(1),(2) | |||||||
产品认证 | UL, CSA. CCC. GL, DNV, RINA, BV, LROS(2). ATEXINERIS(1), (2). | |||||||
防护等级 | 符合VDE0106标准 | 避免手指直接接触IP 2X | ||||||
防护措施 | 符合IEC60068标准 | “TH” | ||||||
设备周围工作环境温度 | 存放 | °C | - 60…+ 70 | |||||
正常操作,无降容(IEC60947-4-1) | °C | - 20…+ 60 | ||||||
最低和最高工作温度(有降容) | °C | - 40…+ 70 | ||||||
工作位置 | 相对于普通垂直安装板 | 任意位置。 | ||||||
无降容 | 如果安装在一个垂直导轨上,应使用止动装置。 | |||||||
抗冲击性能 | 符合IEC60068-2-7的允许加速度 | 15 gn- 11 ms | ||||||
抗震性能 | 符合IEC60068-2-6的允许加速度 | 6 gn | ||||||
50Hz下的绝缘性能 | 符合IEC60255-5标准 | kV | 6 | |||||
冲击耐受电压 | 符合IEC60801-5标准 | kV | 6 | |||||
辅助触点特性 | ||||||||
约定发热电流 | A | 5 | ||||||
最大功耗接触器线圈 (触点95-96间歇操作) | 交流电源,AC-15 | V | 120 | 240 | 380 | 480 | 500 | 600 |
A | 3 | 1.5 | 0.95 | 0.75 | 0.72 | 0.12 | ||
直流电源,DC-13 | V | 125 | 250 | 440 | ||||
A | 0.22 | 0.1 | 0.06 | |||||
短路保护 | 采用gG或BS熔丝。最大额定值或通过GB2断路器 | A | 5 | |||||
螺钉夹紧端子接线(最小/最大c.s.a.) | ||||||||
不带接线端子的软导线 | 1或2根导线 | mm2 | 1/2.5 | |||||
带接线端子的软导线 | 1或2根导线 | mm2 | 1/2.5 | |||||
不带接线端子的硬导线 | 1或2根导线 | mm2 | 1/2.5 | |||||
紧固扭矩 | N.m | 1.7 | ||||||
弹簧接线端子接线(最小/最大c.s.a.) | ||||||||
不带接线端子的软导线 | 1或2根导线 | mm2 | 1/2.5 | |||||
带接线端子的软导线 | 1或2根导线 | mm2 | 1/2.5 |
LRD(国产)-过载继电器 | ||||||||||
热继电器型号 | LRD 01至16, LR3 D01至D16 | LRD 15●● | LRD 21至35, LR3 D21至D35 | LRD 313至365 | LRD 313L至365L | LRD3322至33696 LR3D3322至 D33696 | LR2D35●● | LRD 4365至4369 | ||
脱扣等级 | 符合UL508,IEC60947-4-1 | 10A | 20 | 10A | 10A | 20 | 10A | 20 | 10A | |
额定绝缘电压(Ui) | 符合IEC60947-4-1 | V | 690 | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | ||
符合UL,CSA | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 LRD4369除外 | |||
额定冲击耐受电压(Uimp) | kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
频率限制 | 工作电流 | Hz | 0…400 | 0…400 | 0…400 | 0…400 | 0…400 | 0…400 | ||
电流设定范围 | 取决于型号 | A | 0.1…13 | 12…38 | 9…65 | 9…65 | 17…104 | 80…140 | ||
螺钉夹紧端子接线(最小/最大c.s.a.) | ||||||||||
不带接线端子的软导线 | 1根导线 | mm2 | 1.5/10 | 1.5/10 | 1/35 | 1/35 | 4/35 | 4/50 | ||
带接线端子的软导线 | 1根导线 | mm2 | ‘1/4 | 1/6LRD21除外:1/4 | 1/35 | 1/35 | 4/35 | 4/35 | ||
不带接线端子的硬导线 | 1根导线 | mm2 | ‘1/6 | 1.5/10LRD21除外:1/6 | 1/35 | 1/35 | 4/35 | 4/50 | ||
紧固扭矩 | N.m | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 1/25:535: | 1/25:535: | 9 | 9 | 9 | |
8 | 8 | |||||||||
弹簧端子接线(最小/最大c.s.a.) | ||||||||||
不带接线端子的软导线 | 1根导线 | mm2 | 1.5/4 | – | 1.5/4 | – | – | – | – | – |
带接线端子的软导线 | 1根导线 | mm2 | 1.5/4 | – | 1.5/4 | – | – | – | – | – |
(1)适用于LRD01到LRD365继电器。 | ||||||||||
(2)对LRD313到LRD365继电器待定。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|