LRE-过载继电器 | ||||||||||||
工作环境 | ||||||||||||
型号 | LRE | LRE | LRE | LRE | LRE | LRE | LRE | LRE | LRE | |||
01...21 | 22...35 | 322.365 | 480...482 | 483 | 484 | 485...487 | 488 | 489 | ||||
符合标准 | IEC 60947-4-1 , GB14048 | |||||||||||
产品认证 | CCC, RoHS, REACH | |||||||||||
防护等级 | 符合 IEC60529 标准 | IP 20 | IP 00 | |||||||||
防护措施 | 符合 IEC 60068 标准 | TH | ||||||||||
设备周围工作环境温度 | 存放 | ℃ | -60 ... +80 | |||||||||
正常工作,不降容 (IEC 60947-4-1) | ℃ | -20 ... +60 | ||||||||||
最低和最高工作温度(有降容) | ℃ | -20 ... +70 | ||||||||||
工作位置无降容 | 以正常的垂直安装板为参照 | 任意位置 | ||||||||||
抗冲击性能 | 符合 IEC 60068-2-7 的允许加速度 | 6 gn -11 ms | ||||||||||
抗震性能 | 符合 IEC 60068-2-6 的允许加速度 | 3 gn | ||||||||||
50 Hz 下的绝缘性能 | 符合 IEC 60255-5 标准 | kV | 6 | |||||||||
冲击耐受电压 | 符合 IEC 60801-5 标准 | kV | 6 | |||||||||
辅助触点特性 | ||||||||||||
约定发热电流 | A | 5 | ||||||||||
最大功耗接触器线圈 (间歇操作触点 95-96) | 交流电源 | V | 24 | 48 | 110 | 220 | 380 | 600 | ||||
VA | 100 | 200 | 360 | 600 | 600 | 600 | ||||||
直流电源 | V | 24 | 48 | 110 | 220 | 440 | - | |||||
W | 50 | 50 | 50 | 28 | 15 | - | ||||||
短路保护 | 采用 gG 或 BS 熔丝。 | A | 5 | |||||||||
最大额定值或通过GB2断路器 | ||||||||||||
螺钉夹紧端子接线 | 最小/最大 c.s.a. | |||||||||||
不带接线端子的软导线 | 1 或 2 根导线 | mm2 | 1/2.5 | |||||||||
带接线端子的软导线 | 1 或 2 根导线 | mm2 | 1/2.5 | |||||||||
不带接线端子的硬导线 | 1 或 2 根导线 | mm2 | 1/2.5 | |||||||||
紧固扭矩 | N.m | 1.7 | ||||||||||
供电电路的电气特性 | ||||||||||||
脱扣等级 | 符合 IEC 60947-4-1, GB14048 | 10A | ||||||||||
额定绝缘电压 (Ui) | 符合 IEC 60947-4-1, GB14048 标准 | V | 690 | |||||||||
额定冲击耐受电压 (Uimp) | kV | 6 | ||||||||||
频率限制 | 工作电流频率 | Hz | 50/60 | |||||||||
电流设定范围 | 取决于型号 | A | 0.1...18 | 16...38 | 17...104 | 51...630 | ||||||
螺钉夹紧端子接线 | 不带接线端子的软导线 1 导线 | mm2 | 最小/最大 c.s.a.1.5/10 | 1.5/10 | 4/35 | - | ||||||
带接线端子的软导线 1 导线 | mm2 | 1/4 | 1/6 LRE21除外:1/4 | 4/35 | - | |||||||
不带接线端子的硬导线 1 导线 | mm2 | 1/6 | 1.5/10LRE21除外:1/6 | 4/35 | - | |||||||
紧固扭矩 | N.m | 1.7 | 2.5 | 9 | - | |||||||
通过母线排或接线片连接 | ||||||||||||
Pitch | Without Spreaders | - | - | - | 34.8 | 40 | 48 | 48 | 55 | 80 | ||
母线/电缆带有接线片 | 截面积 | - | - | - | 3 x 18 | 3 x 20 | 3 x 25 | 4 x 25 | 5 x 30 | 6 x 40 | ||
螺丝钉 | 类型 | - | - | - | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 | ||
工作特性 | 紧固力矩 | N.m | - | - | - | 27.5 | 27.5 | 35 | 35 | 35 | 58 | |
温度补偿 | C | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | -20...+60 | ||
脱扣阈值 | 符合 IEC 60947-4-1, GB14048标准 | A | 1.14±0.06 In | |||||||||
缺相敏感性 | 符合IEC 60947-4-1,GB14048标准 | 脱扣电流:单相 | 脱扣电流:两相 1.3 Ir,另一相为0 | |||||||||
30%In,其余In |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|