产品概述
TeSys D系列提供5对辅助触点及交流,直流,直流低功耗三种线圈选择。符合国际标准且外观优美,全面提升了产品性能和安全,安装紧凑,高度集成。
产品特点
提供5对辅助触点,3NO+2NC,5NO
控制电路:交流50/60Hz,直流低功耗,直流标准三种线圈
额定控制电路电压:交流12~690 VAC,直流12~440 VDC
TeSys D接触器设计用于各种控制系统,能够作为各种应用情况下的电动机启动器。
选型指南 |
CAD | 3 | 2 | M | 7 | C |
TeSys系列 控制接触器 | 常开(NO)接点数 常开常闭的组合 | 常闭(NC)接点数 | 线圈电压代号 | 7:50/60Hz线圈 D:标准直流线圈 | SSIC制造 |
| 32:3NO+2NC 50:5NO |
尺寸图
尺寸图
50/60Hz线圈型号对应
CAD | | 32 |
| | 50 |
b | | 77 |
c | 不带外罩或附加模块 | 84 |
| 带有外罩,没有附加模块 | 86 |
c1 | 带有LADN或C(2或4触点) | 117 |
c2 | 带有LA6DK10 | 129 |
c3 | 带有LADT,R,S | 137 |
| 带有LADT,R,S和密封盖 | 141 |
单位:mm
标准直流线圈型对应
CAD | | 32 |
| | 50 |
b | | 77 |
c | 不带外罩或附加模块 | 93 |
| 带有外罩,没有附加模块 | 95 |
c1 | 带有LADN或C(2或4触点) | 126 |
c2 | 带有LA6DK10 | 138 |
c3 | 带有LADT,R,S | 146 |
| 带有LADT,R,S和密封盖 | 150 |
使用案例
规格表
CAD交流 | CAD直流 |
环境 |
690 |
|
6 |
最高到400V强化绝缘 |
IEC 947-5-1、GB14048.5 |
CCC,CE |
"TH" |
前部保护,避免手指直接接触IP 2X |
-60...+80 |
-5...+60 |
|
-40...+70 |
3000 |
10gn |
15gn |
2gn |
4gn |
1...4 |
1...4 |
1...4 |
1...2.5 |
1...4 |
1...4 |
1.7 |
1...2.5 |
控制电路特性 |
12...690 | 12...440 |
| |
0.8...1.1Uc/50Hz | - |
0.8...1.1Uc/60Hz | - |
- | 0.7...1.25Uc |
0.3...0.6Uc | 0.1...0.25Uc |
吸合: 70 | - |
保持: 8 | - |
- | 吸合或保持:5.4 |
4...19 | 35...45 |
12...22 | 50...55 |
4...12 | 6...14 |
6...17 | 20 |
2 |
3 |
30 | - |
- | 30 |
- | 28 |
集成在控制继电器上的瞬时触点的特性 |
5 |
690 |
690 |
10 |
25...400 |
17 |
5 |
gG熔丝:10A |
交流140,直流250 |
100 |
120 |
140 |
>10 |
1.5(得电和失电之间) |
和辅助触点连接的触点LADN |
CAD-N32的3个N/O触点和2个N/C触点,是由一个可移动的触点支架机械地连接在一起。 |
尺寸图
尺寸图
50/60Hz线圈型号对应
CAD | | 32 |
| | 50 |
b | | 77 |
c | 不带外罩或附加模块 | 84 |
| 带有外罩,没有附加模块 | 86 |
c1 | 带有LADN或C(2或4触点) | 117 |
c2 | 带有LA6DK10 | 129 |
c3 | 带有LADT,R,S | 137 |
| 带有LADT,R,S和密封盖 | 141 |
单位:mm
标准直流线圈型对应
CAD | | 32 |
| | 50 |
b | | 77 |
c | 不带外罩或附加模块 | 93 |
| 带有外罩,没有附加模块 | 95 |
c1 | 带有LADN或C(2或4触点) | 126 |
c2 | 带有LA6DK10 | 138 |
c3 | 带有LADT,R,S | 146 |
| 带有LADT,R,S和密封盖 | 150 |