产品概述
系列概述
优势
·全新的外观设计
·紧凑的外形设计使得Zelio系列可以在尺寸有限的电气控制柜里实现最多的功能
·应用方便,无需任何调整即可进行标准安装,现有设备集成继电器功能也非常方便
·三种类型插座:优化型、混合式和分离式
·用于所有插座的金属保护夹子(优化型除外)
应用范围
·行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
·下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。
产品特点
产品特性
RXM-中间继电器 |
一般特性 |
符合标准 | IEC/EN61810-1,UL508,CSAC22-2n°14 |
产品认证 | UL,CSA,CE,RoHS,GOST,Lloyd |
环境温度 | 储存 | -40...+85℃ |
工作 | -40...+55℃ |
抗振动 | 工作中 | 3g,±1mm(10…150Hz),10cycles |
符合IEC/EN60068-2-6 | 非工作中 | 5g,±1mm(10…150Hz),10cycles |
保护等级 | 符合IEC/EN60529IP40 | IP40 |
抗冲击 | 打开 | 10g(11ms) |
符合IEC/EN60068-2-27 | 闭合 | 30g(11ms) |
保护类别 | RTI |
安装位置 | 任意 |
绝缘特性 |
额定绝缘电压(Ui) | V | 250(IEC),300(UL,CSA) |
额定耐冲击电压(Uimp) | kV | 4(1.2/50ms)RXM2/3;2.5(1.2/50ms)RXM4 |
耐压强度(rms电压) | 在线圈和触点之间 | 交流V | 2000 |
在电极之间 | 交流V | 2000 |
在触点之间 | 交流V | 1300 |
触点特性 |
继电器类型 | RXM2AB··· | RXM3AB··· | RXM4AB··· | RXM4GB··· |
触点数目与类型 | 2C/O | 3C/O | 4C/O | 4C/O |
触点材料 | AgNi | AgAu |
常规热电流(Ith) | 环境 | A | 12 | 10 | 6 | 3 |
温度≤55℃ |
AC-1和DC-1时的额定工作电流 | 符合IEC N/O | A | 12 | 10 | 6 | 2 |
N/O | A | 6 | 5 | 3 | 1 |
符合UL | 12 | 10 | 6 | 3 |
最大工作频率(次/小时) | 空载 | 18000 |
加载 | 1200 |
开关电压 | 最大 | V | 250VAC/DC |
断开容量 | 最小 | mA | 10mAon17V | 2mAon5V |
最大 | VA | 3000 | 2500 | 1500 | 750 |
利用系数 | 0.2 |
机械寿命 | (单位:百万次) | 10 |
电气寿命 | 电阻负载 | 0.1 |
线圈特性 |
平均功耗 | 交流(60Hz) | VA | 1.2 |
直流 | W | 1.1 |
压降阈值 | 交流 | ≥0.15Uc |
直流 | 直流≥0.1Uc |
工作时间 | 线圈通电和常开触点接通之间 | 交流 | ms | 20 |
(响应时间) | 直流 | ms | 20 |
线圈断电和常闭触点接通之间靠 | 交流 | ms | 20 |
直流 | ms | 20 |
控制电路电压Uc | V | 12 | 24 | 48 | 110 | 120 | 125 | 220 | 230 | 240 |
继电器控制电压代码 | JD | BD | ED | FD | - | GD | MD | - | - |
DC | 在20℃±10%时的平均电阻 | Ω | 160 | 650 | 2600 | 11000 | - | 142000 | 14000 | - | - |
极限工作电压 | 最小 | V | 9.6 | 19.2 | 38.4 | 88 | - | 100 | 176 | - | - |
最大 | V | 13.2 | 26.4 | 52.8 | 121 | - | 138 | 242 | - | |
继电器控制电压代码 | - | B7 | E7 | - | F7 | - | - | P7 | U7 |
AC | 在20℃±15%时的平均电阻 | Ω | - | 180 | 770 | - | 4430 | - | - | 15000 | 15000 |
极限工作电压 | 最小 | V | - | 19.2 | 38.4 | - | 96 | - | - | 184 | 192 |
最大 | V | - | 26.4 | 52.8 | - | 132 | - | - | 253 | 264 |
环境
符合标准 | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1 UL 508 |
产品认证 | CSA REACH CE UL |
IP 保护等级 | IP40 符合 EN/IEC 60529 |
污染等级 | 3 |
环境温度 | -40…55 °C |
贮存环境温度 | -40…85 °C |
产品系列图
尺寸图
使用案例
应用范围
·行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
·下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。
应用场景
| |
电气柜 | 自动化设备 |
相关产品
商品图片 | 商品型号 | 商品名称 |
| LC1D09BD | TeSys接触器 |
| RXZL520 | RXM系列小型继电器标签位 |
| RXM040W | 防浪涌保护插件 |
品牌介绍
施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA )是世界500强企业之一,1836年由施耐德兄弟建立。它的总部位于法国吕埃。
施耐德电气公司是全球能效管理领域的领导者,为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅
市场提供整体解决方案,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。2012财年,施耐德在全球的总营收达到240亿欧元,
在100多个国家拥有超过140,000名员工。2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,
施耐德排名第438。
规格表
・RXMA型继电器本体技术规格・RXMC型继电器本体说明・RXML型继电器本体说明 尺寸图
・RXMA型继电器本体・RXMC型继电器本体・RXML型继电器本体 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。