电动机热磁断路器 国产TeSys保护元件/GV2ME
商品
评价
详情
  • 电动机热磁断路器 国产TeSys保护元件/GV2ME
  • 电动机热磁断路器 国产TeSys保护元件/GV2ME
  • 电动机热磁断路器 国产TeSys保护元件/GV2ME
  • 电动机热磁断路器 国产TeSys保护元件/GV2ME
  • 电动机热磁断路器 国产TeSys保护元件/GV2ME
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电动机热磁断路器 国产TeSys保护元件/GV2ME

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
国产TeSys GV2电动机热磁断路器,紧凑而简洁,且只有45mm宽,并根据控制类型,分断能力,电动机保护元件及配件等不同性能和功能进行分类。
产品特点
1,所有带电部件均已防护,无法由前面板直接用手指触摸;
2,方便的安装在任何设备上,采用螺钉固定或者夹紧安装在导轨上。
使用案例
施耐德Schneider米思米MisumiGV2ME电动机热磁断路器使用案例
品牌介绍
在施耐德电气,获取能源并利用数字技术是人们的基本权力,其赋能所有人对能源和资源的最大化利用,并确保每一个人,在任何时间,任何地点都能尽享Life Is On。
其提供能源与自动化数字解决方案,以实现高效和可持续。其将世界领先的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解决方案之中,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。
其致力于打造有意义、包容和赋能的企业价值观,并承诺让这个开放的,全球化的,创新的生态圈释放无限可能。

规格表
施耐德Schneider米思米MisumiGV2ME电动机热磁断路器使用案例

施耐德Schneider米思米MisumiGV2ME电动机热磁断路器使用案例

施耐德Schneider米思米MisumiGV2ME电动机热磁断路器使用案例
其他电气参数,具体请详见附件目录。
尺寸图
施耐德Schneider米思米MisumiGV2ME电动机热磁断路器尺寸图

施耐德Schneider米思米MisumiGV2ME电动机热磁断路器尺寸图

施耐德Schneider米思米MisumiGV2ME电动机热磁断路器尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
GV2ME断路器随温度变化如何降容?
GV2ME的工作环境为开放式- 20…+ 60℃,封闭式,- 20…+40℃,当工作环境温度在允许范围内时,断路器具有温度补偿,不需要考虑降容。当温度大于正常工作温度范围时需要按照以下方式考虑降容。当开放式温度高于70°C或者封闭式温度高于50℃都不允许使用。
开放式,温度大于60度,60-70度,每升高一度电流降容1%
例如:如果30℃时的热脱扣水平为10A,则当温度为70℃时,必须将表盘调节到10A( 1+(70-60)%)= 11A
封闭式,温度大于40度,40-50度,每升高一度电流降容1%
例如:如果在30℃时热脱扣水平为10A,则当温度为45℃时,必须将刻度盘调节到10A (1+(45-40)%) = 10.5A
注意:上述降容指标必须告知客户风险,因为我们无法保证在超出目录中定义的温度水平能达到最佳性能。
断路器GV2ME**AP是否可以用于60Hz?
GV2ME**AP仅为50Hz应用而开发,如果客户需要60Hz的产品,应该使用标准的GV2ME(而不是GV2ME**AP)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 供配电 > 接线用断路器 > 接线用断路器(低容量) > 电动机热磁断路器 国产TeSys保护元件/GV2ME
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页