产品概述
该系列的按钮盒是适用于φ22mm的绝大部分的常用功能启动,停止,急停等。
产品特点
该系列的按钮盒是塑料的,但具有IP65的防水性。
使用案例
注意事项
此系列的产品只是急停按钮盒,不含按钮。
规格表
|
|
DL1CS3220 | 灯泡 BA9S 氖灯 220-240V *色 |
DL1CS3380 | 绿色 LED 灯泡 用于信号发送-BA 9s-380..415 V |
DL1CS6220 | 灯泡 BA9S 氖灯 220-240V 蓝色 |
DL1CS7220 | 灯泡 BA9S 氖灯 220-240V 橙色 |
DL1CS7380 | 透明氖灯泡 用于信号发送-BA 9s-380..415 V |
ZALVB4 | 控制站用的发光块-红-整体 LED-24 V |
ZALVB3 | 控制站用的发光块-绿-整体 LED-24 V |
ZALVB5 | 控制站用的发光块-黄-整体 LED-24 V |
XALD01 | 空控制站-XAL-D-塑料-1开口 |
XALD02 | 空控制站-XAL-D-塑料-2水平开口 |
XALD03 | 空控制站-XAL-D-塑料-3水平开口 |
XALD04 | 空控制站-XAL-D-塑料-4水平开口 |
XALD05 | 空控制站-XAL-D-塑料-5水平开口 |
XALK01 | 空控制站-XAL-K-塑料-1开口-用于急停功能 |
ZENL1111 | 弹簧复位触点块-1NO-背面盒安装 |
ZENL1121 | 弹簧复位触点块-1NC-背面盒安装 |
XALB01 | 塑料按钮盒-不含按钮-1开孔 |
XALB02C | 塑料按钮盒-不含按钮-2开孔 |
XALB01C | 塑料按钮盒-不含按钮-1开孔 |
XALB03C | 塑料按钮盒-不含按钮-3开孔 |
XALZ03C | 安装金属按钮用金属垫片-3孔 |
XALB01YC | 急停按钮盒-不含急停按钮-1孔 |
尺寸图