蜂鸣器 XB2B金属系列 直径22mm
商品
评价
详情
  • 蜂鸣器 XB2B金属系列 直径22mm
  • 蜂鸣器 XB2B金属系列 直径22mm
  • 蜂鸣器 XB2B金属系列 直径22mm
  • 蜂鸣器 XB2B金属系列 直径22mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

蜂鸣器 XB2B金属系列 直径22mm

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
施耐德XB2金属改进型采用人体工程薛设计,手感舒适,颜色美观。
【特长/特性】声音类型:连续蜂鸣
【声音大小】100dB/10cm
【电气寿命】20000小时
【额定电流】最大25mA
【电压波动】+/-10%供电电压
【冲击电压】4kV(线对地),2kV(线对线)
产品特点
产品特点
产品特点
产品特点
尺寸图
产品尺寸图
规格概述
音  量:100dB
长  度:100 mm
声  音:连续
头部形状:圆形
端子形状:螺纹端子
使用案例
使用案例
品牌介绍
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。
集团2017财年销售额为247亿欧元,在全球100多个国家拥有超过14.2万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
在施耐德电气,我们称之为:XB2B金属系列蜂鸣器(直径22mm)品牌介绍

施耐德电气中国
• 中国已经成为集团在全球第二大市场
• 在中国拥有超过17000 名员工
• 3 个主要研发中心和1 个施耐德电气研修学院
• 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和37 个办事处遍布全国
规格表
产品类型蜂鸣器(无灯型)
型号XB2BSBCXB2BSFCXB2BSMC
尺寸长度(mm)100
电源电压交直流24V交流110V/50Hz交流220V/50Hz
颜色黑色
重量(KG)0.017
说明声响持续100 dB / 10 cm

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
国产XB2,XB5,XB6,XB7系列按钮触点的额定绝缘电压是多少?
XB2额定绝缘电压是:380V
XB5额定绝缘电压是:600V
XB6额定绝缘电压是:250V
XB7额定绝缘电压是:250V
XB2B紧固扭矩是多少?
XB2B的接线端子我们推荐扭矩为1.0-1.3 N.M;XB2BV指示灯固定螺母推荐扭矩为2.2±0.2 N.M;XB2B固定基座的2个螺丝的拧紧扭矩为1.0-1.2 N.M。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 报警器/蜂鸣器 > 报警器/蜂鸣器 > 蜂鸣器 XB2B金属系列 直径22mm
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页