说明 | 触点类型 | 型号 | 重量 | |
常开 | ||||
2位 | 锁定 | 2 | XD2PA12CR | 0.115 |
弹簧返回 | 2 | XD2PA22CR | 0.115 | |
4位 | 锁定 | 4 | XD2PA14CR | 0.145 |
弹簧返回 | 4 | XD2PA24CR | 0.145 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
名称 | Modicon M218可编程控制器紧凑型本体 | EA9AN小型断路器 | XB2B金属系列弹簧复位平头按钮直径22mm |
型号 | TM218LDAE40DRPHN | EA9AN1C10 | XB2BA42C |
说明 | 触点类型 | 型号 | 重量 | |
常开 | ||||
2位 | 锁定 | 2 | XD2PA12CR | 0.115 |
弹簧返回 | 2 | XD2PA22CR | 0.115 | |
4位 | 锁定 | 4 | XD2PA14CR | 0.145 |
弹簧返回 | 4 | XD2PA24CR | 0.145 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|