型号 | 说明 | 颜色 | 直径 (mm) | 质量 (g) |
ZB2BS42C | φ22 - 黑 - 急停蘑菇头 - 30mm - 转动复位 | 黑 | 30 | 45 |
ZB2BS44C | φ22 - 红 - 急停蘑菇头 - 30mm - 转动复位 | 红 | 30 | 45 |
ZB2BS54C | φ22 - 红 - 急停蘑菇头 - 40mm - 转动复位 | 红 | 40 | 55 |
ZB2BS64C | φ22 - 红 - 急停蘑菇头 - 60mm - 转动复位 | 红 | 60 | 65 |
ZB2BT4C | φ22 - 红 - 急停蘑菇头 - 40mm - 拉拔复位 | 红 | 40 | 75 |
ZB2BT5C | φ22 - 黄 - 急停蘑菇头 - 40mm - 拉拔复位 | 黄 | 40 | 75 |
ZB2BT6C | φ22 - 蓝 - 急停蘑菇头 - 40mm - 拉拔复位 | 蓝 | 40 | 75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|