轴数 | 高功能型 | 简易控制,高响应型 | 计数器功能内置型 | |||||
开路集电极 输出 | 差分驱动器 输出 | SSCNETIII | SSCNET | 开路集电极 输出 | 差分驱动器 输出 | SSCNETIII | 开路集电极 输出 | |
1轴 | QD75P1N | QD75D1N | QD75MH1 | QD75M1 | - | - | - | - |
2轴 | QD75P2N | QD75D2N | QD75MH2 | QD75M2 | - | - | - | - |
3轴 | - | - | - | - | - | - | - | QD72P3C3 |
4轴 | QD75P4N | QD75D4N | QD75MH4 | QD75M4 | QD70P4 | QD70D4 | - | - |
8轴 | - | - | - | - | QD70P8 | QD70D8 | QD74MH8 | - |
16轴 | - | - | - | - | - | - | QD74MH16 | - |
MELSEC-Q系列 数字量输入输出模块 | MELSEC-Q系列基座 | MELSEC-Q系列通信模块 |
MELSEC-Q系列模拟量模块 | MELSEC-Q系列高速计数模块 | |
QD77MS2 | QD77MS4 | QD77MS16 | ||
最多控制轴数 | 2轴 | 4轴 | 16轴 | |
伺服放大器连接方式 | SSCNETⅢ/H | |||
最大站间距 | 100m | |||
控制系统 | PTP(Point To Point)控制、路径控制 (线性、圆弧均可设置)、速度控制、速度/位置切换控制、位置/速度切换控制、同步控制、转矩控制、紧固和压合控制 | |||
启动时间 | 1轴线性控制 | 0.88ms | 0.88ms | 1.77ms |
1周速度控制 | ||||
2轴线性插补控制 | ||||
2轴圆弧插补控制 | ||||
2轴速度控制 | ||||
3轴线性插补控制 | ─ | |||
3轴速度控制 | ||||
4轴线性插补控制 | ||||
4轴速度控制 |
QD75P□N | QD75D□N | ||
脉冲列输出格式 | 集电极开路输出 | 差分驱动输出 | |
最大输出脉冲 | 200kpps | 4Mpps | |
与驱动单元的最大连接距离 | 2m | 10m | |
控制系统 | PTP(Point To Point)控制、路径控制(直线、圆弧均可设置)、速度控制、速度/位置切换控制、 位置/速度切换控制 | ||
启动时间*1 | 1轴直线控制 | 1.5ms | |
1轴速度控制 | 1.5ms | ||
2轴直线插补控制 | 1.5ms | ||
2轴圆弧插补控制 | 2.0ms | ||
2轴速度控制 | 1.5ms | ||
3轴直线插补控制 | 1.7ms | ||
3軸速度制御 | 1.7ms | ||
4轴直线插补控制 | 1.8ms | ||
4軸速度制御 | 1.8ms |
型号 | QD70P□ | QD70D□ | |
脉冲输出格式 | 集电极开路输出 | 查分驱动输出 | |
最大输出脉冲 | 200kpps | 4Mpps | |
与驱动单元的最大连接距离 | 2m | 10m | |
控制系统 | PTP(Point To Point)控制、路径控制(仅线性)、速度/位置切换控制 | ||
启动时间 | 1轴启动 | 0.1ms | |
4轴同时启动*2 | 0.2ms | ||
8轴同时启动*2 | 0.4ms |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|