型号 | 尺寸图 |
Q03UDVCPU Q04UDVCPU Q06UDVCPU Q13UDVCPU Q26UDVCPU Q03UDECPU Q04UDEHCPU Q06UDEHCPU Q10UDEHCPU Q13UDEHCPU Q20UDEHCPU Q26UDEHCPU Q50UDEHCPU Q100UDEHCPU | |
Q00UJCPU Q00UCPU Q01UCPU Q02UCPU Q03UDCPU Q04UDHCPU Q06UDHCPU Q10UDHCPU Q13UDHCPU Q20UDHCPU Q26UDHCPU |
型号 | 程序 容量 | 输入输出 点数 | 基本运算 处理速度 (LD指令) | 外围设备 连接端口*1 |
Q26UDVCPU | 260K步 | 4096点 | 1.9ns | USB/Ethernet |
Q13UDVCPU | 130K步 | USB/Ethernet | ||
Q06UDVCPU | 60K步 | USB/Ethernet | ||
Q04UDVCPU | 40K步 | USB/Ethernet | ||
Q03UDVCPU | 30K步 | USB/Ethernet | ||
Q100UDEHCPU | 1000K步 | 9.5ns | USB/Ethernet | |
Q50UDEHCPU | 500K步 | USB/Ethernet | ||
Q26UDEHCPU | 260K步 | USB/Ethernet | ||
Q26UDHCPU | USB/RS-232 | |||
Q20UDEHCPU | 200K步 | USB/Ethernet | ||
Q20UDHCPU | USB/RS-232 | |||
Q13UDEHCPU | 130K步 | USB/Ethernet | ||
Q13UDHCPU | USB/RS-232 | |||
Q10UDEHCPU | 100K步 | USB/Ethernet | ||
Q10UDHCPU | USB/RS-232 | |||
Q06UDEHCPU | 60K步 | USB/Ethernet | ||
Q06UDHCPU | USB/RS-232 | |||
Q04UDEHCPU | 40K步 | USB/Ethernet | ||
Q04UDHCPU | USB/RS-232 | |||
Q03UDECPU | 30K步 | 20ns | USB/Ethernet | |
Q03UDCPU | USB/RS-232 | |||
Q02UCPU | 20K步 | 2048点 | 40ns | USB/RS-232 |
Q01UCPU | 15K步 | 1024点 | 60ns | USB/RS-232 |
Q00UCPU | 10K步 | 80ns | USB/RS-232 | |
Q00UJCPU | 256点 | 120ns | USB/RS-232 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|