系列 | 画面尺寸 | 型号 | A | B | 开孔图 | ||
GT27 GT25 | 15英寸 | GT2715 | 383.5 | 282.5 |
![]()
![]() | ||
12.1英寸 | GT2712 GT2512 | 302 | 228 | ||||
10.4英寸 | GT2710 GT2510-V | 289 | 200 | ||||
8.4英寸 | GT2708 GT2508 | 227 | 176 | ||||
5.7英寸 | GT2705 GT2505 | 153 | 121 | ||||
GT23 | 10.4英寸 | GT2310 | 289 | 200 | |||
8.4英寸 | GT2308 | 227 | 176 | ||||
GT21 | 4.3英寸 | GT2104 | 118 | 92 | |||
3.8英寸 | GT2103 | 105 | 66 | ||||
GS | 10英寸 | GS2110-WTBD | 258 | 200 | |||
7英寸 | GS2108-WTBD | 191 | 137 |
案例1 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
想知道负责高、加速次数多的机械的老化程度! | 无需连接计算机也可轻松掌握机械的老化程度并有效预防故障。 | |
案例2 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
故障发生!必须立刻到作业现场确认现状。 | 没有在作业现场也可通过办公室的计算机的GT Works3确认GOT、CPU的状态。 可查出错误原因、详细的处置方式并迅速采取相应措施。 | |
案例2 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
如何在食品加工的现场保持装置的清洁卫生? | 从操作面板的背面进行安装,让操作面板与触摸面板间无缝结合。 无缝面板设计让湿布擦拭、清洗更方便,使用过程中也可保持装置的清洁卫生。 |
1 | 2 | 3 | |
名称 | FX3U系列PLC基本单元 | MELSEC-Q系列通信模块 | MY-GS系列微型功率继电器 |
型号 | FX3U-32MT/ES-A | QJ61BT11N | MY2N-GS DC24 |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
适用触摸屏 系列型号 | QCPU连接用/ GOT间连接用线束 | QCPU连接延长用/ GOT间连接延长用线束 | RS-422转换用线束 | RS-422通讯FXCPU直连用/ FXCPU通讯功能扩展板用线束 | RS-232通讯 Q/LCPU直连线束 | RS-232通讯 FXCPU通讯功能扩展板用 /特殊适配器用线束 | RS-232通讯 PC连接用/CC-Link连接用线束 | USB电缆 |
GT27 GT25 | M-GT15-QC30B(3m) | M-GT15-QC300BS(30m) | M-FA-CNV2402CBL(0.2m) | M-GT01-C30R4-8P(3m) | M-GT01-C30R2-6P(3m) | M-GT01-C30R2-9S(3m) | M-GT09-C30R2-9P(3m) | M-GT09-C30USB-5P(3m) |
GT23 | ||||||||
GT16 | M-GT15-QC30B(3m) | M-GT15-QC300BS (30m) | ||||||
GT14 | ||||||||
GT2104-RTBD | M-FA-CNV2402CBL(0.2m) | M-GT10-C30R4-8P(3m) | ||||||
GT2103-PMBDS | M-GT01-C30R4-8P(3m) | M-GT10-C30R2-6P(3m) | M-GT01-C30R2-9S(3m) | M-GT09-C30R2-9P(3m) | M-GT09-C30USB-5P(3m) | |||
GT2103-PMBD | M-GT01-C30R2-6P(3m) | |||||||
GT2103-PMBDS2 |
项目 | 规格 | ||||
GT2715-XTBA GT2715-XTBD | GT2712-STBA GT2712-STBD | GT2712-STWA GT2712-STWD | GT2710-STBA GT2710-STBD | ||
显示部*1*2 | 显示器类型 | TFT彩色液晶屏 | |||
画面尺寸 | 15英寸 | 12.1英寸 | 10.4英寸 | ||
分辨率 | XGA:1024×768点 | SVGA:800×600点 | |||
显示尺寸 | 304.1(W)×228.1(H)mm | 246(W)×184.5(H)mm | 211.2(W)×158.4(H)mm | ||
显示字符数 | 16点阵标准字体时:64字×48行(全角) 12点阵标准字体时:85字×64行(全角) | 16点阵标准字体时:50字×37行(全角) 12点阵标准字体时:66字×50行(全角) | |||
显示颜色 | 65536色 | ||||
亮度调节 | 32级 | ||||
背光灯 | LED(不可更换) | ||||
背光灯寿命*4 | 约60000小时(环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | ||||
触摸面板*3*11 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | |||
键尺寸 | 最小2×2点*8(每键) | ||||
同时按下 | 最大2点 | ||||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | ||||
面板颜色 | 黑 | 白 | 黑 | ||
人体传感器 | 检测距离 | 1m | - | ||
检测温度 | 人体温度和周围温度之间的温差在4℃以上 | - | |||
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM)*12:57MB 动作用存储器(RAM):128MB | |||
寿命(写入次数) | 10万次 | ||||
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | ||||
电池 | GT11-50BAT型锂电池 | ||||
备份对象 | SRAM数据、时钟数据、系统状态日志数据 | ||||
寿命 | 约5年(环境温度25℃) | ||||
内置接口 | RS-232 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(公) | |||
RS-422/485 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(母) | ||||
以太网 | 1ch 数据传送方式:100BASE-TX/10BASE-T 接口形状:RJ-45(模块插头) | ||||
USB(host) | 2ch(前面/背面) | 1ch(背面) | 2ch(前面/背面) | ||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps 接口形状:USB-A | |||||
USB(device) | 1ch(前面) | 1ch(背面) | 1ch(前面) | ||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps 接口形状:USB Mini-B | |||||
SD存储卡*12 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | ||||
扩展接口*7 | 用于安装通讯模块/选项模块 | ||||
扩展辅助接口 | 用于安装选项模块 | ||||
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | ||||
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) | ||||
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | ||||
保护结构*5 | 正面:IP67F*6*9 柜内:IP2X | ||||
支持软件包 | GT Works3 Version1.180N以上 |
项目 | 规格 | |||||
GT2710-VTBA GT2710-VTBD | GT2710-VTWA GT2710-VTWD | GT2708-STBA GT2708-STBD | GT2708-VTBA GT2708-VTBD | GT2705-VTBD | ||
显示部*1*2 | 显示器类型 | TFT彩色液晶屏 | ||||
画面尺寸 | 10.4英寸 | 8.4英寸 | 5.7英寸 | |||
分辨率 | VGA:640×480点 | SVGA:800×600点 | VGA:640×480点 | |||
显示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H)mm | 170.9(W)×128.2(H)mm | 115.2(W)×86.4(H)mm | |||
显示字符数 | 16点阵标准字体时:40字×30行(全角) 12点阵标准字体时:53字×40行(全角) | 16点阵标准字体时:50字×37行(全角) 12点阵标准字体时:66字×50行(全角) | 16点阵标准字体时:40字×30行(全角) 12点阵标准字体时:53字×40行(全角) | |||
显示颜色 | 65536色 | |||||
亮度调节 | 32级 | |||||
背光灯 | LED(不可更换) | |||||
背光灯寿命*4 | 约60000小时(环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | |||||
触摸面板*3*11 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | ||||
键尺寸 | 最小2×2点*8(每键) | |||||
同时按下 | 最大2点 | |||||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | |||||
面板颜色 | 黑 | 白 | 黑 | |||
人体传感器 | 检测距离 | - | ||||
检测温度 | - | |||||
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM)*12:57MB 动作用存储器(RAM):128MB | 存储用存储器(ROM)*12:32MB 动作用存储器(RAM):80MB | |||
寿命(写入次数) | 10万次 | |||||
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | |||||
电池 | GT11-50BAT型锂电池 | |||||
备份对象 | SRAM数据、时钟数据、系统状态日志数据 | |||||
寿命 | 约5年(环境温度25℃) | |||||
内置接口 | RS-232 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(公) | ||||
RS-422/485 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(母) | |||||
以太网 | 1ch 数据传送方式:100BASE-TX/10BASE-T 接口形状:RJ-45(模块插头) | |||||
USB(host) | 2ch(前面/背面) | 1ch(背面) | 2ch(前面/背面) | |||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps 接口形状:USB-A | ||||||
USB(device) | 1ch(前面) | 1ch(背面) | 1ch(前面) | |||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps 接口形状:USB Mini-B | ||||||
SD存储卡*12 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | |||||
扩展接口*7 | 用于安装通讯模块/选项模块 | |||||
扩展辅助接口 | 用于安装选项模块 | - | ||||
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | |||||
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) | |||||
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | |||||
保护结构*5 | 正面:IP67F*6*9 柜内:IP2X | |||||
支持软件包 | GT Works3 Version1.180N以上 |
项目 | 规格 | |||||
GT2512-STBA GT2512-STBD | GT2512F-STNA GT2512F-STND | GT2510-VTBA GT2510-VTBD | GT2510-VTWA GT2510-VTWD | GT2510F-VTNA GT2510F-VTND | ||
显示部*1*2 | 显示器类型 | TFT彩色液晶屏 | ||||
画面尺寸 | 12.1英寸 | 10.4英寸 | ||||
分辨率 | SVGA:800×600点 | VGA:640×480点 | ||||
显示尺寸 | 246(W)×184.5(H)mm | 211.2(W)×158.4(H)mm | ||||
显示字符数 | 16点阵标准字体时:50字×37行(全角) 12点阵标准字体时:66字×50行(全角) | 16点阵标准字体时:40字×30行(全角) 12点阵标准字体时:53字×40行(全角) | ||||
显示颜色 | 65536色 | |||||
亮度调节 | 32级 | |||||
背光灯 | LED(不可更换) | |||||
背光灯寿命*4 | 约60000小时(环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | |||||
触摸面板*3*12 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | ||||
键尺寸 | 最小2×2点*9(每键) | |||||
同时按下 | 不可同时按下*5 (只可触摸1点) | |||||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | |||||
面板颜色 | 黑 | - | 黑 | 白 | - | |
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM)*13:32MB/动作用存储器(RAM):80MB | ||||
寿命(写入次数) | 10万次 | |||||
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | |||||
电池 | GT11-50BAT型锂电池 | |||||
备份对象 | SRAM数据、时钟数据、系统状态日志数据 | |||||
寿命 | 约5年(环境温度25℃) | |||||
内置接口 | RS-232 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(公) | ||||
RS-422/485 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(母) | |||||
以太网 | 1ch 数据传送方式:100BASE-TX/10BASE-T 接口形状:RJ-45(模块插头) | |||||
USB(host) | 2ch(前面/背面) | 1ch(背面) | 2ch(前面/背面) | 1ch(背面) | ||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps 接口形状:USB-A | ||||||
USB(device) | 1ch(前面) | 1ch(背面) | 1ch(前面) | 1ch(背面) | ||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps 接口形状:USB Mini-B | ||||||
SD存储卡*13 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | |||||
扩展接口 | 用于安装通讯模块/选项模块 | |||||
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | |||||
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) | |||||
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | |||||
保护结构*6 | 正面:IP67F*7*10 柜内:IP2X | 正面:IP67F*8*10 柜内:IP2X | 正面:IP67F*7*10 柜内:IP2X | 正面:IP67F*10 柜内:IP2X | 正面:IP67F*8*10 柜内:IP2X | |
支持软件包 | GT Works3 Version1.180N以上 |
项目 | 规格 | ||||
GT2508-VTBA GT2508-VTBD | GT2508-VTWA GT2508-VTWD | GT2508F-VTNA GT2508F-VTND | GT2505-VTBD | ||
显示部*1*2 | 显示器类型 | TFT彩色液晶屏 | |||
画面尺寸 | 8.4英寸 | 5.7英寸 | |||
分辨率 | VGA:640×480点 | ||||
显示尺寸 | 170.9(W)×128.2(H)mm | 115.2(W)×86.4(H)mm | |||
显示字符数 | 16点阵标准字体时:40字×30行(全角) 12点阵标准字体时:53字×40行(全角) | ||||
显示颜色 | 65536色 | ||||
亮度调节 | 32级 | ||||
背光灯 | LED(不可更换) | ||||
背光灯寿命*4 | 约60000小时(环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | ||||
触摸面板*3*12 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | |||
键尺寸 | 最小2×2点*9(每键) | ||||
同时按下 | 不可同时按下*5 (只可触摸1点) | ||||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | ||||
面板颜色 | 黑 | 白 | - | 黑 | |
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM)*13:32MB/动作用存储器(RAM):80MB | |||
寿命(写入次数) | 10万次 | ||||
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | ||||
电池 | GT11-50BAT型锂电池 | ||||
备份对象 | SRAM数据、时钟数据、系统状态日志数据 | ||||
寿命 | 约5年(环境温度25℃) | ||||
内置接口 | RS-232 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(公) | |||
RS-422/485 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(母) | ||||
以太网 | 1ch 数据传送方式:100BASE-TX/10BASE-T 接口形状:RJ-45(模块插头) | ||||
USB(host) | 2ch(前面/背面) | 1ch(背面) | |||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps 接口形状:USB-A | |||||
USB(device) | 1ch(前面) | 1ch(背面) | 1ch(前面) | ||
最大传送速度:High-Speed 480Mbps 接口形状:USB Mini-B | |||||
SD存储卡*13 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | ||||
扩展接口 | 用于安装通讯模块/选项模块 | - | |||
侧面接口 | 用于安装通讯模块 | - | |||
蜂鸣器输出 | 单音(音程、音长可调整) | ||||
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | ||||
保护结构*6 | 正面:IP67F*7*10 柜内:IP2X | 正面:IP67F*10 柜内:IP2X | 正面:IP67F*8*10 柜内:IP2X | 正面:IP67F*7*10 柜内:IP2X | |
支持软件包 | GT Works3 Version1.180N以上 |
项目 | 规格 | ||
GT2310-VTBA GT2310-VTBD | GT2308-VTBA GT2308-VTBD | ||
显示部*1*2 | 显示器类型 | TFT彩色液晶屏 | |
画面尺寸 | 10.4英寸 | 8.4英寸 | |
分辨率 | VGA:640×480点 | ||
显示尺寸 | 211.2(W)×158.4(H)mm | 170.9(W)×128.2(H)mm | |
显示字符数 | 16点阵标准字体时:40字×30行(全角) 12点阵标准字体时:53字×40行(全角) | ||
显示颜色 | 65536色 | ||
亮度调节 | 16级 | ||
背光灯 | LED(不可更换) | ||
背光灯寿命*4 | 约50000小时(环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | ||
触摸面板*3*9 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | |
键尺寸 | 最小2×2点*7(每键) | ||
同时按下 | 不可同时按下*5 (只可触摸1点) | ||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | ||
面板颜色 | 黑 | ||
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM)*10:9MB/动作用存储器(RAM):9MB | |
寿命(写入次数) | 10万次 | ||
内部时钟精度 | ±90秒/月(环境温度25℃) | ||
电池 | GT11-50BAT型锂电池(选配件) | ||
备份对象 | SRAM数据、时钟数据、系统状态日志数据 | ||
寿命 | 约5年(环境温度25℃) | ||
内置接口 | RS-232 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(公) | |
RS-422/485 | 1ch 传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps 接口形状:D-sub 9针(母) | ||
以太网 | 1ch 数据传送方式:100BASE-TX/10BASE-T 接口形状:RJ-45(模块插头) | ||
USB(host) | 1ch(背面) | ||
最大传送速度:Full-Speed 12Mbps 接口形状:USB-A | |||
USB(device) | 1ch(背面) | ||
最大传送速度:Full-Speed 12Mbps 接口形状:USB Mini-B | |||
SD存储卡*10 | 1ch 支持SDHC(最大32GB) | ||
蜂鸣器输出 | 单音(音长可调整) | ||
POWER LED | 发光色:2色(蓝色、橙色) | ||
保护结构*6 | 正面:IP67F*8 柜内:IP2X | ||
支持软件包 | GT Works3 Version1.180N以上 |
项目 | 规格 | ||||
GT2103-PMBD | GT2103-PMBDS | GT2103-PMBDS2 | GT2103-PMBLS | ||
显示部*1*2 | 显示器类型 | TFT单色液晶屏 | |||
画面尺寸 | 3.8英寸 | ||||
分辨率 | 320×128点 | ||||
显示尺寸 | 89.0(W)×35.6(H)mm | ||||
显示字符数 | 16点阵标准字体时:20字×8行(全角) 12点阵标准字体时:26字×10行(全角) | ||||
显示颜色 | 单色(白/黑)32级灰度 | ||||
亮度调节 | 32级 | ||||
背光灯 | 5色LED(白/绿/粉红/橙/红)(不可更换) | ||||
背光灯寿命*4 | 约50000小时(环境温度25℃、显示亮度50%时的时间) | ||||
触摸面板*3*11 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | |||
键尺寸 | 最小2×2点*9(每键) | ||||
同时按下 | 不可同时按下*5 (只可触摸1点) | ||||
寿命 | 100万次以上(操作力度在0.98N以下) | ||||
面板颜色 | 黑 | ||||
用户存储器 | 用户存储器容量 | 存储用存储器(ROM)*12:3MB | |||
寿命(写入次数) | 10万次 | ||||
电池 | - | ||||
备份对象 | - | ||||
寿命 | - | ||||
内置接口 | RS-232 | - | 1ch 传送速度:115200/ 57600/38400/19200/ 9600/4800bps 接口形状:MINI-DIN 6针(母) | 2ch 传送速度:115200/ 57600/38400/19200/ 9600/4800bps 接口形状:接口端子排 9针、 MINI-DIN 6针(母) | - |
RS-422/485 | 1ch 传送速度:115200/ 57600/38400/19200/ 9600/4800bps 接口形状:接口端子排 5针 | 1ch 传送速度:115200/ 57600/38400/19200/ 9600/4800bps 接口形状:接口端子排 9针 | - | ||
RS-422 | - | 1ch 传送速度:115200/ 57600/38400/19200/ 9600/4800bps 接口形状:接口端子排 9针*13 | |||
以太网 | 1ch 数据传送方式:100BASE-TX/10BASE-T 接口形状:RJ-45(模块插头) | - | |||
USB(device) | 1ch(背面) | ||||
最大传送速度:Full-Speed 12Mbps 接口形状:USB Mini-B | |||||
SD存储卡*12 | 1ch 支持SDHC(最大32GB)*6 | - | |||
蜂鸣器输出 | 单音(音长可调整) | ||||
保护结构*7 | 正面:IP67F*10 柜内:IP2X | ||||
支持软件包 | GT Works3 Version1.180N以上 |
项目 | 规格 | ||
GS2110-WTBD | GS2107-WTBD | ||
显示部 (横向显示时) | 显示器类型 | TFT彩色液晶 | |
画面尺寸 | 10寸 | 7寸 | |
分辨率 | 800x480点 | ||
显示尺寸 | W222 x H132.5mm | W155 x H86mm | |
显示字符数 | 16点字体时:50字 x 30行(全角) | ||
显示颜色 | 65536色 | ||
背光灯 | LED方式(不可以更换) 可以设置背光灯OFF/屏幕保护时间 | ||
触摸面板 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | |
键尺寸 | 最小2 x 2点(每个触摸键) | ||
同时按下 | 不可同时按下(仅可触摸1点) | ||
寿命 | 100万次(操作力0.98N以下) | ||
存储器 | 用户存储器容量 | 内置快闪卡9M字节(工程数据存储用、OS存储用) | |
寿命(写入次数) | 10万次 | ||
内置接口 | RS-232 | 1ch D-Sub 9针(母) | |
RS-422 | 1ch D-Sub 9针(公) | ||
以太网 | 1ch RJ-45 | ||
USB | 1ch Mini-B | ||
SD卡 | 1ch | ||
蜂鸣器输出 | 单音色(长/短/无 可调整) | ||
保护结构 | IP65F(仅面板正面部分) | ||
支持软件包 (GT Designer3的版本) | Version 1.105K以后 需要GS系列安装程序安装。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|