项目 | 外形尺寸(mm) | ||
宽度(W) | 高度(H) | 深度(D) | |
16点基本单元 | 130 | 90 | 86 |
32点基本单元 | 150 | ||
48点基本单元 | 182 | ||
64点基本单元 | 220 | ||
80点基本单元 | 285 | ||
128点基本单元 | 350 |
项目 | 规格 |
电源规格 | AC电源型AC100~240V 50/60Hz |
DC电源型DC24V | |
消耗电量 | AC电源型30W(16M),35W(32M),40W(48M),45W(64M),50W(80M),65W(128M) |
DC电源型25W(16M),30W(32M),35W(48M),40W(64M),45W(80M) | |
冲击电流 | AC电源型最大30A 5ms以下/AC100V,最大45A 5ms以下/AC200V |
24V供给电源 | AC电源DC 输入型400mA以下(16M,32M) 600mA 以下(48M,64M,80M,128M) |
输入规格 | DC 输入型DC24V,5/7mA(无电压触点或漏型输入时NPN开路集电极晶体管,源型输入时PNP 开路集电极晶体管) |
AC 输入型AC100~120V AC电压输入 | |
输出规格 | 继电器输出型2A/1点,8A/4点COM,8A/8点COM AC250V(取得CE、UL/cUL 认证时为240V),DC30V 以下 |
双向可控硅型0.3A/1点,0.8A/4点COM AC85~242V | |
晶体管输出型0.5A/1点,0.8A/4点,1.6A/8点COM DC5~30V | |
输入输出扩展 | 可连接FX2N系列用扩展设备 |
内置通讯端口 | RS-422 |
项目 | 规格 |
环境温度 | 动作时0~55℃ 保存时-25~75℃ |
抗干扰 | 通过干扰电压1000Vp-p,干扰脉宽1us,启动1ns,周期30~100Hz的干扰模拟器测得的数值 |
耐电压 | AC电源AC1500V 1分钟,DC电源AC500V1分钟 |
相对湿度 | 5~95%RH(无结露) |
绝缘电阻 | DC500V兆欧表5兆欧以上 |
接地 | D种接地(接地电阻100欧姆以下) |
使用环境 | 无腐蚀性,可燃性气体,导电性尘埃(粉尘)不能太多 |
1 | 2 | 3 | |
名称 | I/O数字量模块 | GOT2000系列触摸屏 | FR-D700系列变频器 |
型号 | FX2N-16EX | GS2107-WTBD | FR-D720S-0.4K |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
适用PLC型号 | 连接器端子台用 输入/输出线束 | 长度 (m) | 电脑接续用 RS-422线束 | 长度 (m) | 通用输入/ 输出线束 | 长度 (m) |
CPU模块FX3UC-**MT/D CPU模块FX3UC-32MT-LT | GRPMF-SS-FA-20-1.5 | 1.5 | M-FX-422CAB0 | 1.5 | GRNMD-S-BA-20-5 | 5 |
GRPMF-SS-FA-20-3 | 3 | |||||
GRPMF-SS-FA-20-5 | 5 | |||||
GLML-SS-WA-20-1.5 | 1.5 | |||||
GLML-SS-WA-20-3 | 3 | |||||
GLML-SS-WA-20-5 | 5 |
型号 | 照片 | 分类 | 规格 | 对应的系列 | |||||||
FX3SA | FX3S | FX3GA | FX3G | FX3GE | FX3GC | FX3U | FX3UC | ||||
FX3U-485ADP-MB | ![]() | 扩展适配器 | 1通道、RS-485通讯 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ |
FX3U-232ADP-MB | 1通道、RS-232C通讯 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
FX3U-ENET-ADP *9 | Ethernet | ★ | ★ | ☆*3 | ☆*3 | - | ○*3 | ●*4 | ○*4 | ||
FX3U-4AD-ADP | 4通道模拟量输入 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
FX3U-2HSY-ADP | 2通道高速输出 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
FX2N-8EX | ![]() | 数字量I/O模块 | 8点输入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ |
FX2N-16EX | 16点输入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ||
FX2NC-16EX | 16点输入 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ||
FX2N-8EYT | 8点输出(晶体管漏型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ||
FX2N-8EYR | 8点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ||
FX2N-16EYT | 16点输出(晶体管漏型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ||
FX2N-16EYR | 16点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ||
FX2NC-16EYT | 16点输出(晶体管漏型) | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ||
FX2N-8ER | ![]() | 4点输入,4点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | |
FX2N-32ET | 16点输入,16点输出(晶体管漏型) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
FX2N-32ER | 16点输入,16点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
FX2N-48ER | 24点输入,24点输出(继电器型) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
FX3UC-1PS-5V | ![]() | 电源模块 | FX3GC、FX3UC用扩展电源 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ |
FX3U-1PSU-5V | FX3G、FX3U用扩展电源 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
FX3U-4AD | ![]() | 模拟量I/O模块 | 4通道模拟量输入 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ |
FX3U-4DA | 4通道模拟量输出 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ||
FX3U-1PG | ![]() | 控制模块 | 1轴 200kHz 定位模块 | - | - | - | - | - | - | ○*1 | ◇*1 |
FX3U-20SSC-H | 2轴 SSCNET III 定位模块 | - | - | - | - | - | - | ○ | ◇ | ||
FX3U-2HC | 2通道 2相 200kHz 高速计数模块 | - | - | - | - | - | - | ○*1 | ◇*1 | ||
FX3U-16CCL-M | ![]() | 通讯模块 | CC-Link主站 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ |
FX3U-64CCL | 智能设备站 | - | - | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ◇ | ||
FX2N-232IF | 1通道、232通讯 | - | - | - | - | - | - | ○ | ◇ | ||
FX3U-ENET-L | Ethernet | - | - | - | - | - | - | ○*2 | ◇*2 | ||
FX3U-232-BD | ![]() | 扩展板 | 1通道 RS-232C通讯 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
FX3G-232-BD | 1通道 RS-232C通讯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
FX3U-485-BD | 1通道 RS-485通讯 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
FX3G-485-BD | 1通道 RS-485通讯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
FX3U-422-BD | 1通道 RS-422通讯 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
FX3U-CNV-BD | 连接适配器 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
FX3U-USB-BD | 1通道 连接USB | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
FX3G-2AD-BD | 2通道模拟量输入 | ○ | ○ | ○*7 | ○*7 | ○*7 | - | - | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|