产品概述
HARTING Han®系列工业连接器自1950年问世以来已成为业界标准。
在20世纪50年代,年轻的工程师Wilhelm Harting意识到工业应用对重载连接器的需求,与在军事技术中的应用需求同样重要。一种坚固且易于使用的矩形连接器的构想应运而生,在经过不懈的工作和努力之后,他开发出浩亭标准的连接器,简称为Han®。其具有操作快速简便,坚固耐用,应用灵活,使用寿命长,大多数情况下无需工具即可组装等优点,满足用户对连接器的各种要求。
产品特点
| 1. 快速安装,节约时间和人力成本
浩亭Han®系列使用预装配的预测试连接器组件,将大量复杂电路预先装配完成,使设备可以实现轻松连接。这不仅为安装节约了大量时间,还降低了对安装人员的技术要求,减少了企业人力成本。 |
| 2. 经久耐用,长效降低维护成本
连接器作为设备与设备连接的基础,必须拥有良好的机械稳定性,实现安全稳定的传输。Han®高性能连接器,专门为满足苛刻的应用环境而设计。 |
| 3. 技术创新,引领工业连接浪潮
作为工业4.0的带领者, 也为了配合对轨道交通、机器人、医疗器械等行业生产的空间要求,浩亭不断推陈出新。高度集成的模块化产品,在保持性能稳定的同时,造型更紧凑,外形也更美观。 |
| 4. 智能连接及定制化方案,赋予更多增值价值
在汽车和轨道交通等行业日益强烈的轻量化需求下,连接器部件在确保稳定提升性能的前提下也要实现减重。部分新产品采用了高性能轻质塑料外壳,与普通的金属外壳相比重量减少了约50%,新老系列更可兼容使用。 |
规格概述
D型压接触头 |
≤3 m Ω |
铜合金 |
热塑性聚合物 |
EN 60664-1、IEC 61984 |
尺寸图
|
0.14~0.37 | 26~22 | 0.9 | 8 |
0.5 | 20 | 1.1 | 8 |
0.75 | 18 | 1.3 | 8 |
1 | 18 | 1.45 | 8 |
1.5 | 16 | 1.75 | 8 |
2.5 | 14 | 2.25 | 6 |
使用方法
组合示意图 使用案例
应用于铝箔生产, 实现完美连接 | 应用于工业机器人, 实现小空间内自动化 | 应用于注塑成型机, 提高生产效率 | 应用于自动薄膜包装机, 缩短安装时间 |
| | | |
注意事项
1. 本页中产品为压接触头,插芯、罩壳及基座需另购。
2. 插针触头只适用于插针插芯,插孔触头只适用于插孔插芯。
3. 请根据插芯类型选择压接触头类型,选型方法请参考相关插芯页面。
相关产品
品牌介绍
浩亭(HARTING)是全球连接器及工业网络科技的领导者,现已在全世界设立了43家附属公司,员工人数约4300名,生产工厂则设立于德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚及中国等共13个工厂。浩亭于1988年进入中国,是首家在中国巿场获得CCC证书(中国国家强制性产品认证证书)的国际知名连接器厂商。目前主要集中在轨道交通,能源,工厂自动化,机械等市场。作为全球创新的连接器生产商,浩亭不但能提供连接器,更重要的是在连接器工业建立标准,以及根据客户的特别要求提供不同的连接及网络系统解决方案。
规格表
|
09150006104 | 插针 | 镀银 | 0.14~0.37 | AWG 26~22 | 0.9 | 8 |
09150006103 | 0.5 | AWG 20 | 1.1 | 8 |
09150006105 | 0.75 | AWG 18 | 1.3 | 8 |
09150006102 | 1 | AWG 18 | 1.45 | 8 |
09150006101 | 1.5 | AWG 16 | 1.75 | 8 |
09150006106 | 2.5 | AWG 14 | 2.25 | 6 |
09150006124 | 插针 | 镀金 | 0.14~0.37 | AWG 26~22 | 0.9 | 8 |
09150006123 | 0.5 | AWG 20 | 1.1 | 8 |
09150006125 | 0.75 | AWG 18 | 1.3 | 8 |
09150006122 | 1 | AWG 18 | 1.45 | 8 |
09150006121 | 1.5 | AWG 16 | 1.75 | 8 |
09150006126 | 2.5 | AWG 14 | 2.25 | 6 |
09150006204 | 插孔 | 镀银 | 0.14~0.37 | AWG 26~22 | 0.9 | 8 |
09150006203 | 0.5 | AWG 20 | 1.1 | 8 |
09150006205 | 0.75 | AWG 18 | 1.45 | 8 |
09150006202 | 1 | AWG 18 | 1.45 | 8 |
09150006201 | 1.5 | AWG 16 | 1.75 | 8 |
09150006206 | 2.5 | AWG 14 | 2.25 | 6 |
09150006224 | 插孔 | 镀金 | 0.14~0.37 | AWG 26~22 | 0.9 | 8 |
09150006223 | 0.5 | AWG 20 | 1.1 | 8 |
09150006225 | 0.75 | AWG 18 | 1.3 | 8 |
09150006222 | 1 | AWG 18 | 1.45 | 8 |
09150006221 | 1.5 | AWG 16 | 1.75 | 8 |
09150006226 | 2.5 | AWG 14 | 2.25 | 6 |