产品概述
无需任何焊接或压接工具,就能在现场条件下快速连接D-SUB插头,这种理念已经深入人心。用户可以选择螺钉、弹簧和快速免剥线连接。
具有不同的电缆馈入角度和各种针位数的型号,完善了产品的范围。
产品特点
●连接方便,易于安装
●金属壳体,电磁兼容性高
●可反向接线装置,为35种型号的电缆提供灵活的电缆馈入口
●产品种类齐全:提供具有不同针位数和电缆馈入角度的型号
尺寸图
单位(mm)
尺寸图
代表型号:SUBCON15/M-SH
其他型号的结构请参见菲尼克斯官网
规格概述
规格表请见如下
|
SUBCON-PLUS-ARCNET/AX/SC038 | 2903271 |
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC | 2744380 |
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 | 2708232 |
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 | 2708245 |
SUBCON15/M-SH | 2761606 |
SUBCON25/F-SH | 2761619 |
SUBCON9/F-SH | 2761499 |
SUBCON9/M-SH | 2761509 |
SUBCON-PLUS9/M | 2744018 |
SUBCON-PLUS-CAN | 2744694 |
SUBCON-PLUS-CAN/AX | 2306566 |
SUBCON-PLUS-CAN/SC2 | 2708999 |
SUBCON-PLUS-PROFIB | 2744348 |
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC | 2313698 |
使用案例
●Dsub系列是全世界应用较广泛的小型多芯连接器。目前应用于计算机、FA控制器、计量仪器、通信设备等各种领域
相关产品
规格表
部分产品规格信息如下
SUBCON15/M-SH | SUBCON25/F-SH | SUBCON9/F-SH | SUBCON9/M-SH |
D-SUB连接 | D-SUB连接 | D-SUB连接 | D-SUB连接 |
15 | 25 | 9 | 9 |
D-SUB连接器 | D-SUB插座 | D-SUB插座 | D-SUB插座 |
PCB连接 | PCB连接 | PCB连接 | PCB连接 |
螺钉连接 | 螺钉连接 | 螺钉连接 | 螺钉连接 |
0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
1 mm² | 1 mm² | 1 mm² | 1 mm² |
0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
26 | 26 | 26 | 26 |
18 | 18 | 18 | 18 |
26 | 26 | 26 | 26 |
16 | 16 | 16 | 16 |
5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
0.4 Nm | 0.4 Nm | 0.4 Nm | 0.4 Nm |
尺寸图
单位(mm)
尺寸图
代表型号:SUBCON15/M-SH
其他型号的结构请参见菲尼克斯官网