产品概述
HARTING Han®系列工业连接器自1950年问世以来已成为业界标准。
在20世纪50年代,年轻的工程师Wilhelm Harting意识到工业应用对重载连接器的需求,与在军事技术中的应用需求同样重要。
一种坚固且易于使用的矩形连接器的构想应运而生,在经过不懈的工作和努力之后,他开发出浩亭标准的连接器,简称为Han®。
其具有操作快速简便,坚固耐用,应用灵活,使用寿命长,大多数情况下无需工具即可组装等优点,满足用户对连接器的各种要求。
产品特点
1. 快速安装,节约时间和人力成本
浩亭Han®系列使用预装配的预测试连接器组件,将大量复杂电路预先装配完成,使设备可以实现轻松连接。这不仅为安装节约了大量时间,还降低了对安装人员的技术要求,减少了企业人力成本。
2. 经久耐用,长效降低维护成本
连接器作为设备与设备连接的基础,必须拥有良好的机械稳定性,实现安全稳定的传输。Han®高性能连接器,专门为满足苛刻的应用环境而设计。
3. 技术创新,引领工业连接浪潮
作为工业4.0的带领者, 也为了配合对轨道交通、机器人、医疗器械等行业生产的空间要求,浩亭不断推陈出新。高度集成的模块化产品,在保持性能稳定的同时,造型更紧凑,外形也更美观。
4. 智能连接及定制化方案,赋予更多增值价值
在汽车和轨道交通等行业日益强烈的轻量化需求下,连接器部件在确保稳定提升性能的前提下也要实现减重。部分新产品采用了高性能轻质塑料外壳,与普通的金属外壳相比重量减少了约50%,新老系列更可兼容使用。
规格概述
Han B型 |
6B、10B、16B、32B、48B |
-40 ~+125 °C |
罩壳和基座组合时 IP65/IP67 |
V-0 |
压铸铝 |
NBR |
聚碳酸酯、不锈钢 |
聚酰胺、不锈钢 |
粉末涂层 |
RAL 7037(土灰) |
尺寸图
开孔尺寸图
单位:mm |
|
70 | 48 | 32 | 35 | 4.5 |
83 | 60 |
103 | 82 |
130 | 108 |
110 | 86 | 65 | 71 | 5.5 |
148 | 117 | 70 | 81 | 6.5 |
使用方法
使用案例
注意事项
1. 本页中产品为罩壳和基座,插芯及触头需另购。
2. 单锁扣产品不能与双锁扣产品进行组合,因此选购时罩壳和基座需同时为单锁扣,或同时为双锁扣。
3. 为确保防水性能,请同时选购防水电缆夹,安装于各电缆引出口。
相关产品
品牌介绍
浩亭(HARTING)是全球连接器及工业网络科技的领导者,现已在全世界设立了43家附属公司,员工人数约4300名,生产工厂则设立于德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚及中国等共13个工厂。浩亭于1988年进入中国,是首家在中国巿场获得CCC证书(中国国家强制性产品认证证书)的国际知名连接器厂商。目前主要集中在轨道交通,能源,工厂自动化,机械等市场。作为全球创新的连接器生产商,浩亭不但能提供连接器,更重要的是在连接器工业建立标准,以及根据客户的特别要求提供不同的连接及网络系统解决方案。
规格表
・直通型罩壳※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸
|
|
19300060446 | 6B | 单锁扣 | 高结构 | M25 | 60 | 43 | 72 |
19300061440 | 6B | 单锁扣 | 低结构 | M20 | 60 | 43 | 40 |
09300061441 | 6B | 单锁扣 | 低结构 | PG16 |
19300100427 | 10B | 双锁扣 | 高结构 | M32 | 72.6 | 43 | 72 |
09300100443 | 10B | 单锁扣 | 高结构 | PG29 |
09300100423 | 10B | 双锁扣 | 高结构 | PG29 |
19300101440 | 10B | 单锁扣 | 低结构 | M20 | 72.6 | 43 | 45 |
19300101420 | 10B | 双锁扣 | 低结构 | M20 |
19300101421 | 10B | 双锁扣 | 低结构 | M25 |
09300101441 | 10B | 单锁扣 | 低结构 | PG16 |
09300101421 | 10B | 双锁扣 | 低结构 | PG16 |
19300160427 | 16B | 双锁扣 | 高结构 | M32 | 93.5 | 43 | 76 |
09300160441 | 16B | 单锁扣 | 高结构 | PG29 |
09300160421 | 16B | 双锁扣 | 高结构 | PG29 |
19300161421 | 16B | 双锁扣 | 低结构 | M25 | 93.5 | 43 | 45 |
19300161422 | 16B | 双锁扣 | 低结构 | M32 |
09300161440 | 16B | 单锁扣 | 低结构 | PG21 |
09300161420 | 16B | 双锁扣 | 低结构 | PG21 |
19300240427 | 24B | 双锁扣 | 高结构 | M32 | 120 | 43 | 76 |
09300240440 | 24B | 单锁扣 | 高结构 | PG21 |
09300240420 | 24B | 双锁扣 | 高结构 | PG21 |
09300240441 | 24B | 单锁扣 | 高结构 | PG29 |
09300240421 | 24B | 双锁扣 | 高结构 | PG29 |
19300241422 | 24B | 双锁扣 | 低结构 | M32 | 120 | 43 | 55 |
09300320421 | 32B | 双锁扣 | 高结构 | PG29 | 94 | 82.5 | 94 |
09300320422 | 32B | 双锁扣 | 高结构 | PG36 |
09300480440 | 48B | 单锁扣 | 高结构 | PG29 | 132 | 90 | 98 |
09300480441 | 48B | 单锁扣 | 高结构 | PG36 |
・弯角型罩壳※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸
|
|
19300060546 | 6B | 单锁扣 | 高结构 | M25 | 60 | 43 | 72 |
19300061540 | 6B | 单锁扣 | 低结构 | M20 | 60 | 43 | 51.2 |
19300061541 | 6B | 单锁扣 | 低结构 | M25 |
09300061541 | 6B | 单锁扣 | 低结构 | PG16 |
19300100527 | 10B | 双锁扣 | 高结构 | M32 | 72.6 | 43 | 72 |
09300100543 | 10B | 单锁扣 | 高结构 | PG29 |
09300100523 | 10B | 双锁扣 | 高结构 | PG29 |
19300101520 | 10B | 双锁扣 | 低结构 | M20 | 72.6 | 43 | 57 |
19300101521 | 10B | 双锁扣 | 低结构 | M25 |
09300101541 | 10B | 单锁扣 | 低结构 | PG16 |
09300101521 | 10B | 双锁扣 | 低结构 | PG16 |
19300160527 | 16B | 双锁扣 | 高结构 | M32 | 93.5 | 43 | 76 |
09300160541 | 16B | 单锁扣 | 高结构 | PG29 |
09300160521 | 16B | 双锁扣 | 高结构 | PG29 |
19300161521 | 16B | 双锁扣 | 低结构 | M25 | 93.5 | 43 | 62.5 |
19300161522 | 16B | 双锁扣 | 低结构 | M32 |
09300161540 | 16B | 单锁扣 | 低结构 | PG21 |
09300161520 | 16B | 双锁扣 | 低结构 | PG21 |
19300240527 | 24B | 双锁扣 | 高结构 | M32 | 120 | 43 | 76 |
09300240541 | 24B | 单锁扣 | 高结构 | PG29 |
09300240521 | 24B | 双锁扣 | 高结构 | PG29 |
19300241521 | 24B | 双锁扣 | 低结构 | M25 | 120 | 43 | 62.5 |
19300241522 | 24B | 双锁扣 | 低结构 | M32 |
09300241540 | 24B | 单锁扣 | 低结构 | PG21 |
09300241520 | 24B | 双锁扣 | 低结构 | PG21 |
09300320522 | 32B | 双锁扣 | 高结构 | PG36 | 94 | 82.5 | 94 |
09300320521 | 32B | 双锁扣 | 高结构 | PG29 |
09300480541 | 48B | 单锁扣 | 高结构 | PG36 | 132 | 90 | 98 |
09300480540 | 48B | 单锁扣 | 高结构 | PG29 |
・中继用基座※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸
|
|
09300060752 | 6B | 单锁扣 | 高结构 | PG21 | 60 | 43 | 74 |
09300101731 | 10B | 双锁扣 | 低结构 | PG16 | 72.6 | 43 | 47.4 |
19300101730 | 10B | 双锁扣 | 低结构 | M20 |
09300101751 | 10B | 单锁扣 | 低结构 | PG16 |
09300161750 | 16B | 单锁扣 | 低结构 | PG21 | 93.5 | 43 | 47.4 |
09300161730 | 16B | 双锁扣 | 低结构 | PG21 |
09300241751 | 24B | 单锁扣 | 低结构 | PG29 | 120 | 43 | 57.4 |
09300241731 | 24B | 双锁扣 | 低结构 | PG29 |
・面板安装用罩壳/基座※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸
|
|
09300060301 | 6B | 单锁扣 | 无盖 | L型 罩壳 | 80 | 70 | 28.9 | 5.3 | 4.5 | 32 | 43 | 22.3 | - |
09300060302 | 6B | 单锁扣 | 塑料盖 |
09300100305 | 10B | 单锁扣 | 无盖 | 93 | 83 | 28.9 | 5.3 | 4.5 | 32 | 43 | 22.3 | - |
09300100303 | 10B | 单锁扣 | 塑料盖 |
09300100301 | 10B | 双锁扣 | 无盖 | 113 | 103 | 28.9 | 5.3 | 4.5 | 32 | 43 | - | 57 |
09300100901 | 10B | 单锁扣 | 无盖 | 82 | 68 | 68 | 82 | 4.5 | - | - | - | - |
09300100302 | 10B | 双锁扣 | 带塑料盖 | 93 | 83 | 28.9 | 5.3 | 4.5 | 32 | 43 | 27 | - |
09300160301 | 16B | 双锁扣 | 无盖 | 113 | 103 | 28.9 | 5.3 | 4.5 | 32 | 43 | - | 57 |
09300160307 | 16B | 单锁扣 | 无盖 | 113 | 103 | 28.9 | 5.3 | 4.5 | 32 | 43 | 22.3 | - |
09300160306 | 16B | 单锁扣 | 塑料盖 |
09300160306ML | 16B | 单锁扣 | 铝合金压铸盖 |
09300240307 | 24B | 单锁扣 | 无盖 | 140 | 130 | 28.9 | 5.3 | 4.5 | 32 | 43 | 22 | - |
09300240304 | 24B | 单锁扣 | 塑料盖 |
09300240304ML | 24B | 单锁扣 | 铝合金压铸盖 |
09300240301 | 24B | 双锁扣 | 无盖 | 140 | 130 | 28.9 | 5.3 | 4.5 | 32 | 43 | - | 57 |
09300320301 | 32B | 双锁扣 | 无盖 | 124 | 110 | 34 | 6 | 5.5 | 65 | 90 | - | 95 |
09300480301 | 48B | 单锁扣 | 塑料盖 | 165 | 148 | 39.3 | 10 | 6.5 | 70 | 96 | 44 | - |
・面板安装用基座(带电缆引出口)※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸
|
|
19300067296 | 6B | 单锁扣 | 铝合金压铸盖 | 高结构 | 2×M25 | 82 | 70 | 73.8 | 27 | 5.6 | 45 | 57 | 4 |
19300061250 | 6B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 1×M20 | 82 | 70 | 51.5 | 14.7 | 5.6 | 40 | 52 | 4 |
19300061290 | 6B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×M20 |
09300061291 | 6B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | PG16 |
09300100293 | 10B | 单锁扣 | 无盖 | 高结构 | 2×PG29 | 94 | 82 | 80.8 | 30 | 5.6 | 45 | 57 | 4 |
09300100273 | 10B | 双锁扣 | 无盖 | 高结构 | 2×PG29 |
19300101250 | 10B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 1×M20 | 94 | 82 | 53.8 | 17 | 5.6 | 40 | 52 | 4 |
19300101290 | 10B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×M20 |
19300101270 | 10B | 双锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×M20 |
19300101231 | 10B | 双锁扣 | 无盖 | 低结构 | 1×M25 |
09300101291 | 10B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×PG16 |
09300101271 | 10B | 双锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×PG16 |
09300160291 | 16B | 单锁扣 | 无盖 | 高结构 | 2×PG29 | 117 | 105 | 80.8 | 30 | 5.6 | 45 | 57 | 4 |
09300160271 | 16B | 双锁扣 | 无盖 | 高结构 | 2×PG29 |
19300161251 | 16B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 1×M25 | 117 | 105 | 55.8 | 19 | 5.6 | 45 | 57 | 4 |
19300161231 | 16B | 双锁扣 | 无盖 | 低结构 | 1×M25 |
19300161291 | 16B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×M25 |
19300161271 | 16B | 双锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×M25 |
09300161290 | 16B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×PG21 |
09300161270 | 16B | 双锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×PG21 |
09300240291 | 24B | 单锁扣 | 无盖 | 高结构 | 2×PG29 | 144 | 132 | 80.8 | 30 | 5.6 | 45 | 57 | 4 |
09300240271 | 24B | 双锁扣 | 无盖 | 高结构 | 2×PG29 |
19300241271 | 24B | 双锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×M25 | 144 | 132 | 55.8 | 19 | 5.6 | 45 | 57 | 4 |
09300241270 | 24B | 双锁扣 | 无盖 | 低结构 | 1×PG21 |
09300241290 | 24B | 单锁扣 | 无盖 | 低结构 | 2×PG21 |
09300480290 | 48B | 单锁扣 | 无盖 | 高结构 | 2×PG29 | 141 | 111 | 99 | 32 | 6.4 | 106 | 120 | 12 |
开孔尺寸图
单位:mm |
|
70 | 48 | 32 | 35 | 4.5 |
83 | 60 |
103 | 82 |
130 | 108 |
110 | 86 | 65 | 71 | 5.5 |
148 | 117 | 70 | 81 | 6.5 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。