A型连接器(螺纹式接线) Han系列
商品
评价
详情
  • A型连接器(螺纹式接线) Han系列
  • A型连接器(螺纹式接线) Han系列
  • A型连接器(螺纹式接线) Han系列
  • A型连接器(螺纹式接线) Han系列
  • A型连接器(螺纹式接线) Han系列
  • A型连接器(螺纹式接线) Han系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

A型连接器(螺纹式接线) Han系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
HARTING Han®系列工业连接器自1950年问世以来已成为业界标准。
在20世纪50年代,年轻的工程师Wilhelm Harting意识到工业应用对重载连接器的需求,与在军事技术中的应用需求同样重要。
一种坚固且易于使用的矩形连接器的构想应运而生,在经过不懈的工作和努力之后,他开发出浩亭标准的连接器,简称为Han®
其具有操作快速简便,坚固耐用,应用灵活,使用寿命长,大多数情况下无需工具即可组装等优点,满足用户对连接器的各种要求。
产品特点
浩亭HARTING重载防水连接器快速安装1. 快速安装,节约时间和人力成本

浩亭Han®系列使用预装配的预测试连接器组件,将大量复杂电路预先装配完成,使设备可以实现轻松连接。这不仅为安装节约了大量时间,还降低了对安装人员的技术要求,减少了企业人力成本。
浩亭HARTING重载防水连接器经久耐用2. 经久耐用,长效降低维护成本

连接器作为设备与设备连接的基础,必须拥有良好的机械稳定性,实现安全稳定的传输。Han®高性能连接器,专门为满足苛刻的应用环境而设计。
浩亭HARTING重载防水连接器技术创新3. 技术创新,引领工业连接浪潮

作为工业4.0的带领者, 也为了配合对轨道交通、机器人、医疗器械等行业生产的空间要求,浩亭不断推陈出新。高度集成的模块化产品,在保持性能稳定的同时,造型更紧凑,外形也更美观。
浩亭HARTING重载防水连接器智能连接4. 智能连接及定制化方案,赋予更多增值价值

在汽车和轨道交通等行业日益强烈的轻量化需求下,连接器部件在确保稳定提升性能的前提下也要实现减重。部分新产品采用了高性能轻质塑料外壳,与普通的金属外壳相比重量减少了约50%,新老系列更可兼容使用。
规格概述
插芯类型Han A型螺纹接线
芯数3,410,16,32
额定电流10A16A
额定电压导体接地:230V
导体接导体:400V
250V
额定脉冲电压4kV
按照UL额定电压600V
按照CSA额定电压-
绝缘阻抗≥1010 Ω
使用温度-40 ~+125 °C
插拔次数≥500
插芯材质聚碳酸酯
插芯颜色RAL 7032(卵石灰)
触头材质铜合金
UL94等级V-0
尺寸图
开孔尺寸图
浩亭HARTING重载防水连接器开孔尺寸图
使用方法
组合示意图
浩亭HARTING重载防水连接器组合示意图
两个连接器并联配置示例
浩亭HARTING重载防水连接器两个插芯并联配置示例
面板安装示例
浩亭HARTING重载防水连接器基座面板安装示例
使用案例
浩亭HARTING重载防水连接器在机械制造铝箔生产的应用浩亭HARTING重载防水连接器在机械制造激光切割系统的电源的应用浩亭HARTING重载防水连接器在机械制造自动薄膜包装机的应用浩亭HARTING重载防水连接器在机械制造注塑成型机的应用
应用于燃料燃烧器,减少停工时间应用于晶片扫描器,提供可靠紧密连接应用于图片传输设备,提高图像传输效率应用于工业机器人,实现小空间内自动化
注意事项
1. 本页中产品为连接器插芯,罩壳及基座需另购。
2. 插芯产品不安装基座也能直接安装在面板上,但此时不防水。
3. 螺纹接线与笼式弹片接线型插芯本身附带触头无需另购,而压接接线型插芯需另购触头。
相关产品
Han A型罩壳/基座Han系列防水电缆夹
浩亭HARTING重载防水连接器Han A型罩壳/基座浩亭HARTING重载防水连接器Han系列防水电缆夹
与本页中所列插芯产品配套使用,使其拥有IP65/IP67高防护等级安装在罩壳或基座电缆引出口处,夹持电缆的同时更可提高防水等级
品牌介绍
浩亭(HARTING)是全球连接器及工业网络科技的领导者,现已在全世界设立了43家附属公司,员工人数约4300名,生产工厂则设立于德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚及中国等共13个工厂。浩亭于1988年进入中国,是首家在中国巿场获得CCC证书(中国国家强制性产品认证证书)的国际知名连接器厂商。目前主要集中在轨道交通,能源,工厂自动化,机械等市场。作为全球创新的连接器生产商,浩亭不但能提供连接器,更重要的是在连接器工业建立标准,以及根据客户的特别要求提供不同的连接及网络系统解决方案。
规格表
A型螺纹接线 ※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸
型号芯数附带触头适用罩壳/基座
Han A型
尺寸(单位:mm)
C
092000326113插针Han 3A27
09200032711插孔26.2
092000426114插针27.7
09200042711插孔27
0920010261210插针Han 10A49.5
09200102812插孔56
0920016261216插针Han 16A66
09200162812插孔72.4
0920016261316
(32芯专用)
插针Han 32A66
09200162813插孔72.4
浩亭HARTING重载防水连接器规格尺寸图
浩亭HARTING重载防水连接器引脚排列图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想要一整套,请问包括哪些部分?
整套产品应包括触头、插芯、罩壳、基座、电缆夹等几部分,具体可参考基本信息页面中的组合示意图
其中只有压接接线型产品需要另配触头,其他插芯产品本身自带触头无需另配。
如何根据插芯,选择触头及罩壳/基座?
根据插芯类型季电线截面积可确定触头,如本页中的Han A型插芯均附带触头,无需另购。
根据插芯类型及尺寸可确定罩壳/基座,如本页Han A型插芯均使用Han A型罩壳/基座,此时可根据插芯尺寸、出线方向、把手类型等参数选择罩壳/基座。
Han系列连接器有防水功能吗?
单独的插芯是不具有防水功能的,但与罩壳/基座配合使用后则可达到IP67
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > A型连接器(螺纹式接线) Han系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页