产品概述
HARTING Han®系列工业连接器自1950年问世以来已成为业界标准。
在20世纪50年代,年轻的工程师Wilhelm Harting意识到工业应用对重载连接器的需求,与在军事技术中的应用需求同样重要。一种坚固且易于使用的矩形连接器的构想应运而生,在经过不懈的工作和努力之后,他开发出浩亭标准的连接器,简称为Han®。其具有操作快速简便,坚固耐用,应用灵活,使用寿命长,大多数情况下无需工具即可组装等优点,满足用户对连接器的各种要求。
产品特点
| 1.快速安装,节约时间和人力成本
浩亭Han®系列使用预装配的预测试连接器组件,将大量复杂电路预先装配完成,使设备可以实现轻松连接。这不仅为安装节约了大量时间,还降低了对安装人员的技术要求,减少了企业人力成本。 |
| 2.经久耐用,长效降低维护成本
连接器作为设备与设备连接的基础,必须拥有良好的机械稳定性,实现安全稳定的传输。Han®高性能连接器,专门为满足苛刻的应用环境而设计。 |
| 3.技术创新,引领工业连接浪潮
作为工业4.0的带领者, 也为了配合对轨道交通、机器人、医疗器械等行业生产的空间要求,浩亭不断推陈出新。高度集成的模块化产品,在保持性能稳定的同时,造型更紧凑,外形也更美观。 |
| 4.智能连接及定制化方案,赋予更多增值价值
在汽车和轨道交通等行业日益强烈的轻量化需求下,连接器部件在确保稳定提升性能的前提下也要实现减重。部分新产品采用了高性能轻质塑料外壳,与普通的金属外壳相比重量减少了约50%,新老系列更可兼容使用。 |
规格概述
E型螺纹接线 | E型笼式弹片接线 | E型压接接线 | EE型压接接线 | EEE型压接接线 |
6,10,16,24,32,48 | 6,10,16,24 | 6,10,16,24 | 10,18,32,46 | 40,64 |
- | Han E型 |
16A |
500V |
6kV |
600V |
600V |
≥1010Ω |
-40 ~+125 °C |
≥500 |
聚碳酸酯 |
RAL 7032(卵石灰) |
铜合金 |
V-0 |
尺寸图
开孔尺寸图
单位:mm |
|
44 | 35 |
57 | 48 |
77.5 | 68.5 |
104 | 95 |
77.5 | 68.5 |
104 | 95 |
使用方法
使用案例
| | | |
应用于铝箔生产, 实现完美连接 | 应用于激光切割系统的电源, 提供稳定性电力传输 | 应用于注塑成型机, 提高生产效率 | 应用于自动薄膜包装机, 缩短安装时间 |
注意事项
1. 本页中产品为连接器插芯,罩壳及基座需另购。
2. 插芯产品不安装基座也能直接安装在面板上,但此时不防水。
3. 螺纹接线与笼式弹片接线型插芯本身附带触头无需另购,而压接接线型插芯需另购触头。
相关产品
品牌介绍
浩亭(HARTING)是全球连接器及工业网络科技的领导者,现已在全世界设立了43家附属公司,员工人数约4300名,生产工厂则设立于德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚及中国等共13个工厂。浩亭于1988年进入中国,是首家在中国巿场获得CCC证书(中国国家强制性产品认证证书)的国际知名连接器厂商。目前主要集中在轨道交通,能源,工厂自动化,机械等市场。作为全球创新的连接器生产商,浩亭不但能提供连接器,更重要的是在连接器工业建立标准,以及根据客户的特别要求提供不同的连接及网络系统解决方案。
规格表
・E型螺纹接线 ※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸|
|
09330062601 | 6 | 插针 | Han 6B | 44 | 17.4 |
09330062701 | 插孔 | 51 |
09330102601 | 10 | 插针 | Han 10B | 57 | 17.4 |
09330102701 | 插孔 | 64 |
09330162601 | 16 | 插针 | Han 16B | 77.5 | 18.6 |
09330162701 | 插孔 | 84.5 |
09330162611 | 16 (32芯专用) | 插针 | Han 16B | 77.5 | 18.6 |
09330162711 | 插孔 | 84.5 |
09330242601 | 24 | 插针 | Han 24B | 104 | 18.6 |
09330242701 | 插孔 | 111 |
09330242611 | 24 (48芯专用) | 插针 | Han 24B | 104 | 18.6 |
09330242711 | 插孔 | 111 |
・ES型笼式弹片接线 ※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸|
|
09330062616 | 6 | 插针 | Han 6B | 44 | 18.3 | 33.3 |
09330062716 | 插孔 | 51 | 18.2 | 35.4 |
09330102616 | 10 | 插针 | Han 10B | 57 | 19.3 | 35.2 |
09330102716 | 插孔 | 64 | 18.4 | 33.4 |
09330162616 | 16 | 插针 | Han 16B | 77.5 | 19.7 | 33.5 |
09330162716 | 插孔 | 84.5 | 19.5 | 35.6 |
09330242616 | 24 | 插针 | Han 24B | 104 | 19.5 | 33.2 |
09330242716 | 插孔 | 111 | 19.4 | 35.4 |
・E型压接接线 ※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸|
|
09330062602 | 6 | 插针 | Han 6B | 44 | 18.3 |
09330062702 | 插孔 | 51 |
09330102602 | 10 | 插针 | Han 10B | 57 | 18.3 |
09330102702 | 插孔 | 64 |
09330162602 | 16 | 插针 | Han 16B | 77.5 | 15 |
09330162702 | 插孔 | 84.5 | 19.5 |
09330242602 | 24 | 插针 | Han 24B | 104 | 19.5 |
09330242702 | 插孔 | 111 |
・EE型压接接线 ※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸|
|
09320103001 | 10 | 插针 | Han 6B | 44 |
09320103101 | 插孔 | 51 |
09320183001 | 18 | 插针 | Han 10B | 57 |
09320183101 | 插孔 | 64 |
09320323001 | 32 | 插针 | Han 16B | 77.5 |
09320323101 | 插孔 | 84.5 |
09320463001 | 46 | 插针 | Han 24B | 104 |
09320463101 | 插孔 | 111 |
・EEE型压接接线 ※以下外形图仅供参考,具体请见各型号图纸|
|
09320403001 | 40 | 插针 | Han 16B | 77.5 |
09320403101 | 插孔 | 84.3 |
09320643001 | 64 | 插针 | Han 24B | 104 |
09320643101 | 插孔 | 111 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。