Han模块 Modular型/插芯
商品
评价
详情
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
  • Han模块 Modular型/插芯
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Han模块 Modular型/插芯

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
什么是Han-Modular®
借助于Han-Modular® 系列,您可以为机器和设备设计最佳的连接器。通过设计人员选择的不同模块组合,连接器可处理不同的信号、媒体类型,比如可以将电源、信号和数据组合在一个连接器内,而无需单独连接。
受益于模块化的连接器
・节省空间 - 将多个连接器集成到一个单元中,显著降低空间要求
・低维护 - 使用预装配的预测试连接器组件,减少硬连线和安装时间
・灵活性 - 使用Han-Modular®系列,用户可以根据自己的个体要求装配“自己的”连接器。从本质上来说,可使用标准库存模块创建一个“定制”的连接器
・前瞻性 – 预留模块为您带来了灵活性,以适应未来的模块化连接器设计
浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块结构图
产品特点
浩亭HARTING重载防水连接器连接器优于硬接线1. 连接器优于硬接线

当比较电源、信号或数据传输到实际应用中时,通常有两种接线方式,永久硬接线或连接器连接。比较这两种选择时,需要注意几点。第一点也是最重要的,是应用程序将被断开/重新连接的频率。选择硬接线时,每根线都需要精心拆除和重新连接,需要大量的人力成本。如果有任何接线错误,可能需要几小时才能排除故障。
使用连接器的前期成本较高,但是一旦完成,即插即用解决方案可避免误插,也不需要有专门的技术人员。对于很多人来说,使用连接器的长期优势远远超过了硬接线。
浩亭HARTING重载防水连接器圆形与矩形的对比 2. 圆形与矩形的对比

连接器有两种选择:圆形或矩形。圆形连接器通过扭动到位,而矩形连接器在连接器的内部或外部,通过锁扣机制锁定到位。
选择连接器时,矩形比圆形更具实质性优势。由于圆形连接器通过扭转锁定到位,因此需要为手留出额外的操作空间。矩形连接器可以彼此相邻放置,从而允许使用较小的终端设备。
此外,矩形连接器在灵活性和模块性方面显著优于圆形连接器。矩形连接器允许使用现成的模块进行用户自定义,而连接器制造商通常必须设计自定义模块化的圆形连接器。从而导致交货时间长,灵活性不佳。
浩亭HARTING重载防水连接器 通向工业物联网(IIoT)的入口 3.smart Han® - 通向工业物联网(IIoT)的入口

Han-Modular®系列的最新扩展是引入了smart Han®模块,该模块允许在连接器级别与工业物联网(IIoT)连接。浩亭以成熟的Han-Modular®插芯为基础,将可靠连接的专业知识与未来前沿技术结合在了一起。
浩亭的smart Han®是根据需要,与主流工业物联网(IIoT)思想领袖共同开发的解决方案,目标是使其可在全球范围内使用。
浩亭HARTING重载防水连接器通过模块化接口输送压缩空气 4.Han®金属气动模块: 通过模块化接口输送压缩空气

浩亭为弹性制造工艺开发出满足接口要求日益苛刻的全新压缩空气模块 – Han®金属气动模块。其采用了至少可插拔10,000次的稳健耐用型的高插拔次数金属制触点,并可选配热交换阀。
对于装配车间、加工单元或生产单元等频繁转换生产设施的装载卸载设备,该全新模块可让用户体会到其压缩空气技术的优势。 采用推拉方式工作的快速接头,及其可在最高10巴(此前为8巴)高工作压力下使用的能力让这款全新接口独树一帜。这一特点显著增加了可用气动软管的型号,同时还将应用潜力扩展到整个低压力领域。
浩亭采用流体仿真方式最大限度地减小了触点压力损耗。现在内置阀门凹型触点的压力损耗仅为此前工业连接器气动接口的一半。这项创新还为获得较高的插拔次数(HMC)开启了模块化连接器的全新气动组合的可能性。传输信号和动力的电气触点现在首次能够与HMC连接器内传输光波和压缩空气的触点组合在一起 ---- 节省了用户宝贵的设备空间和装配时间。
规格概述
插芯类型40A型模块C型模块E型模块EE型模块EEE型模块DD型模块DDD型模块Dsub模块高密度模块USB模块气动模块
芯数236820121792542,3
适用触头-Han E型触头Han D型触头Han D-sub触头-Han 气针
额定电流40A40A16A16A16A10A10A5A16A1A-
额定电压1000V690V500V400V500V250V160V50V50V50V-
额定脉冲电压8kV8kV6kV6kV6kV4kV2.5kV0.8kV6kV0.8kV-
按照UL额定电压600V600V600V600V600V600V250V30V600V30V-
绝缘阻抗≥1010 Ω-
接触阻抗≤0.3m Ω,≤1 mΩ≤1 mΩ≤3 mΩ≤10 mΩ--
使用温度-40 ~+125 °C-40 ~+85 °C-40 ~+80 °C
插拔次数≥500
插芯材质聚碳酸酯
插芯颜色RAL 7032(卵石灰)
触头材质铜合金-
UL94等级V-0
使用方法
浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块组合图
使用案例
应用于图片传输设备,
实现移动部件到监视卡的连接
应用于激光切割系统的电源,
提供稳定性电力传输
应用于工业机器人,
实现小空间内自动化
应用于铁路养护,
大大节省拆卸和组装时间
浩亭HARTING重载防水连接器在图片传输设备的应用浩亭HARTING重载防水连接器在激光切割系统的应用浩亭HARTING重载防水连接器在工业机器人的应用浩亭HARTING重载防水连接器在铁路养护的应用
注意事项
1. 本页中产品为Han-Modular系列模块插芯,压接触头、罩壳及基座需另购。
2. 插针触头只适用于插针插芯,插孔触头只适用于插孔插芯。
3. 轴向螺丝接线与快速锁紧接线型插芯本身附带触头无需另购,而压接接线型插芯需另购触头,请根据插芯类型选择压接触头。
相关产品
Han-Modular模框Han B型罩壳/基座Han-Eco型罩壳/基座(多个插芯用)Han-Eco型罩壳/基座(单个插芯用)
浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块Han-Modular模框浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块Han-Modular罩壳/基座浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块Han-Eco罩壳/基座浩亭HARTING重载防水连接器HAN模块Han-Eco罩壳/基座
用于固定多个Han-Modular模块插芯与Han-Modular模块插芯及模框配套使用树脂型轻质外壳,自带电缆夹,
应用于多个Han-Modular模块插芯
带 PE 标识树脂外壳,自带电缆夹,
应用于单个Han-Modular模块插芯
品牌介绍
浩亭(HARTING)是全球连接器及工业网络科技的领导者,现已在全世界设立了43家附属公司,员工人数约4300名,生产工厂则设立于德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚及中国等共13个工厂。浩亭于1988年进入中国,是首家在中国巿场获得CCC证书(中国国家强制性产品认证证书)的国际知名连接器厂商。目前主要集中在轨道交通,能源,工厂自动化,机械等市场。作为全球创新的连接器生产商,浩亭不但能提供连接器,更重要的是在连接器工业建立标准,以及根据客户的特别要求提供不同的连接及网络系统解决方案。

规格表
型号(插针侧)型号(插孔侧)类型芯数电气规格适用线径/管内径接线方式适用端子类型
091400226010914002270140A模块240A 1000V2.5 8mm2轴向螺丝-
0914003260109140032701C模块340A 690V2.5 8mm2轴向螺丝-
0914006300109140063101E模块616A 500V0.14 4mm2压接E型
0914008263309140082733EE模块816A 400V0.5 2.5mm2快速锁紧-
0914008300109140083101EE模块816A 400V0.14 4mm2压接E型
0914020300109140203101EEE模块2016A 500V0.14 4mm2压接D型
0914012263209140122732DD模块1210A 250V0.25 1.5mm2快速锁紧-
0914012300109140123101DD模块1210A 250V0.14 2.5mm2压接D型
0914017300109140173101DDD模块1710A 160V0.14 2.5mm2压接D型
0914009300109140093101D-sub模块95A 50V0.08 0.52mm2压接D-sub型
0914025300109140253101高密度模块254A 50V0.09 0.52mm2压接D-sub型
0914001460109140014701USB模块41A 50VUSB 2.0标准--
09140024501气动模块2-6mm-气针
09140034501气动模块3-1.6mm/3mm/4mm-气针
尺寸图
・40A模块・C模块
浩亭HARTING重载防水连接器Han 40A模块浩亭HARTING重载防水连接器Han C模块
・E模块・EEE模块
浩亭HARTING重载防水连接器Han E模块浩亭HARTING重载防水连接器Han EEE模块
・EE模块
浩亭HARTING重载防水连接器Han EE模块浩亭HARTING重载防水连接器Han EE模块
・DD模块
浩亭HARTING重载防水连接器Han DD模块浩亭HARTING重载防水连接器Han DD模块
・DDD模块・USB模块
浩亭HARTING重载防水连接器Han DDD模块浩亭HARTING重载防水连接器Han USB模块
・D-sub模块・高密度模块
浩亭HARTING重载防水连接器Han D-sub模块浩亭HARTING重载防水连接器Han高密度模块
・气动模块
浩亭HARTING重载防水连接器Han气动模块

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想要一整套,请问包括哪些部分?
整套产品应包括Han-Modular插芯、触头、模框、罩壳、基座、电缆夹等几部分,具体可参考基本信息页面中的组合示意图。
其中触头、模框、电缆夹等部件在部分情况下为非必选项,根据插芯、罩壳/基座类型不同而变化。
与其他重载防水连接器相比,Han-Modular有什么不同?
Han-Modular® 系列可将电源、信号和数据等不同类型模块组合在一个连接器内,而无需单独连接,大大节省了安装空间和装配时间。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > Han模块 Modular型/插芯
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页