产品概述
什么是Han-Modular®
借助于Han-Modular® 系列,您可以为机器和设备设计最佳的连接器。通过设计人员选择的不同模块组合,连接器可处理不同的信号、媒体类型,比如可以将电源、信号和数据组合在一个连接器内,而无需单独连接。
受益于模块化的连接器
・节省空间 - 将多个连接器集成到一个单元中,显著降低空间要求
・低维护 - 使用预装配的预测试连接器组件,减少硬连线和安装时间
・灵活性 - 使用Han-Modular®系列,用户可以根据自己的个体要求装配“自己的”连接器。从本质上来说,可使用标准库存模块创建一个“定制”的连接器
・前瞻性 – 预留模块为您带来了灵活性,以适应未来的模块化连接器设计
产品特点
| 1. 连接器优于硬接线
当比较电源、信号或数据传输到实际应用中时,通常有两种接线方式,永久硬接线或连接器连接。比较这两种选择时,需要注意几点。第一点也是最重要的,是应用程序将被断开/重新连接的频率。选择硬接线时,每根线都需要精心拆除和重新连接,需要大量的人力成本。如果有任何接线错误,可能需要几小时才能排除故障。 使用连接器的前期成本较高,但是一旦完成,即插即用解决方案可避免误插,也不需要有专门的技术人员。对于很多人来说,使用连接器的长期优势远远超过了硬接线。 |
| 2. 圆形与矩形的对比
连接器有两种选择:圆形或矩形。圆形连接器通过扭动到位,而矩形连接器在连接器的内部或外部,通过锁扣机制锁定到位。 选择连接器时,矩形比圆形更具实质性优势。由于圆形连接器通过扭转锁定到位,因此需要为手留出额外的操作空间。矩形连接器可以彼此相邻放置,从而允许使用较小的终端设备。 此外,矩形连接器在灵活性和模块性方面显著优于圆形连接器。矩形连接器允许使用现成的模块进行用户自定义,而连接器制造商通常必须设计自定义模块化的圆形连接器。从而导致交货时间长,灵活性不佳。 |
| 3.smart Han® - 通向工业物联网(IIoT)的入口
Han-Modular®系列的最新扩展是引入了smart Han®模块,该模块允许在连接器级别与工业物联网(IIoT)连接。浩亭以成熟的Han-Modular®插芯为基础,将可靠连接的专业知识与未来前沿技术结合在了一起。 浩亭的smart Han®是根据需要,与主流工业物联网(IIoT)思想领袖共同开发的解决方案,目标是使其可在全球范围内使用。 |
| 4.Han®金属气动模块: 通过模块化接口输送压缩空气
浩亭为弹性制造工艺开发出满足接口要求日益苛刻的全新压缩空气模块 – Han®金属气动模块。其采用了至少可插拔10,000次的稳健耐用型的高插拔次数金属制触点,并可选配热交换阀。 对于装配车间、加工单元或生产单元等频繁转换生产设施的装载卸载设备,该全新模块可让用户体会到其压缩空气技术的优势。 采用推拉方式工作的快速接头,及其可在最高10巴(此前为8巴)高工作压力下使用的能力让这款全新接口独树一帜。这一特点显著增加了可用气动软管的型号,同时还将应用潜力扩展到整个低压力领域。 浩亭采用流体仿真方式最大限度地减小了触点压力损耗。现在内置阀门凹型触点的压力损耗仅为此前工业连接器气动接口的一半。这项创新还为获得较高的插拔次数(HMC)开启了模块化连接器的全新气动组合的可能性。传输信号和动力的电气触点现在首次能够与HMC连接器内传输光波和压缩空气的触点组合在一起 ---- 节省了用户宝贵的设备空间和装配时间。 |
规格概述
3,4,5 |
双锁扣 |
-40 ~+125 °C |
≥500 |
IP65 |
聚酰胺(强化型玻璃光纤) |
NBR |
RAL 9005(乌黑) |
V-0 |
使用方法
・组装示意图
・安装步骤
使用案例
应用于图片传输设备,实现移动部件到监视卡的连接 | | 应用于激光切割系统的电源,提供稳定性电力传输 | | 应用于工业机器人,实现小空间内自动化 | | 应用于铁路养护,大大节省拆卸和组装时间 |
| | | | | | |
注意事项
1. 本页中产品为Han-Eco系列罩壳/基座,Han-Modular模块插芯需另购。
2. 本页罩壳/基座产品仅适用于多个Han-Modular模块插芯,单个模块插芯用罩壳/基座
点击此处相关产品
品牌介绍
浩亭(HARTING)是全球连接器及工业网络科技的领导者,现已在全世界设立了43家附属公司,员工人数约4300名,生产工厂则设立于德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚及中国等共13个工厂。浩亭于1988年进入中国,是首家在中国巿场获得CCC证书(中国国家强制性产品认证证书)的国际知名连接器厂商。目前主要集中在轨道交通,能源,工厂自动化,机械等市场。作为全球创新的连接器生产商,浩亭不但能提供连接器,更重要的是在连接器工业建立标准,以及根据客户的特别要求提供不同的连接及网络系统解决方案。
规格表
|
|
19411060422 | 3 | Han 6B | 罩壳 | 顶出线 | 1×M32 | 57 | 75.1 | 61 | φ13-21 | 112.5 | - | - |
19411060522 | 边出线 | 1×M32 | 68.4 | - | - | - |
19410060301 | 基座 | - | - | 70 | 80 | - | - | - | 48 | 70 |
19411100422 | 4 | Han 10B | 罩壳 | 顶出线 | 1×M32 | 57 | 76.1 | 74 | φ13-21 | 115.1 | - | - |
19411100522 | 边出线 | 1×M32 | 68.4 | - | - | - |
19410100301 | 基座 | - | - | 83 | 93 | - | - | - | 60 | 83 |
19411160423 | 5 | Han 16B | 罩壳 | 顶出线 | 1×M40 | 57 | 81.9 | 94 | φ16-28 | 134.9 | - | - |
19411160523 | 边出线 | 1×M40 | 75.9 | - | - | - |
19410160301 | 基座 | - | - | 103 | 113 | - | - | - | 82 | 103 |
尺寸图