• MP系列LED多层信号灯 直径30 IP65
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

MP系列LED多层信号灯 直径30 IP65

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
灯体采用树脂加银色喷漆,高雅华贵,外观小,简约干练,发光部小而易于识别
产品特点
可直接安装的银白色灯体,Φ30mm超细设计,外观高贵华美,适用于喷码机,医疗器械等小型设备。
派特莱特有的混合棱镜切割灯罩,消除了可能存在的视觉盲点,大大提高了远距离可视性。
安装部采用旋转底座(M22x1.5),可便于安装于机台界面并保持高的防护等级。
可互换的LED模块设计,安装后无需重新接线也可改变模块颜色顺序或增加模块。
灯体:ABS树脂材料,耐热抗冲击。
灯罩:白透明AS树脂材料,耐久使用。
可发出的信号颜色:红色,黄色,绿色,蓝色,白色。

型号结构
尺寸图
尺寸图
使用案例
电子行业
电子行业
机床行业
机床行业
包装行业
包装行业
纺织行业
纺织行业
机器人行业
机器人行业
输送行业
输送行业
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么信号灯会这么快烧坏?
震动,打击以及电压高于额定电压时,可缩短信号灯寿命。当灯泡使用年限临近时,会发生使用障碍。灯泡的标准使用寿命约为2000到3000小时。
LED灯和普通电灯泡,哪个使用寿命更长?
虽然普遍来说LED灯只有普通电灯泡的一半亮度,但是使用寿命长达约10,000小时。虽说普通电灯泡也有约2000到3000小时的使用寿命,但LED灯更是远长于普通电灯泡。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 多层信号灯 > 多层信号灯 > MP系列LED多层信号灯 直径30 IP65
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页