开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
商品
评价
详情
  • 开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
  • 开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
  • 开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
  • 开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
  • 开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
  • 开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
  • 开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
系列概述
XB2B系列坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单
· 符合IEC,CCC认证标准
· IP65,或IP66(带防护罩)
· 工作温度-25℃ to +70℃
· 螺钉紧固接线方式
· 完整的产品系列
· 模块化的产品设计方便客户安装使用

应用范围
· 行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
· 下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。

产品系列图
产品系列图
产品特点
XB2B金属系列选择按钮φ22mm
按钮头部模块型号
XB2B-按钮
特性
环境
符合标准IEC60947-5-1,EN60947-5-1
防护处理标准版本:“TC”和“TH”
环境温度工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃
抗振性蘑菇头按钮:8g,其它按钮及指示灯:15g(40Hz<频率<500 Hz),符合IEC68-2-6
抗冲击按钮:70g,蘑菇头按钮:15g,选择开关:200g,符合IEC68-2-27
电子冲击保护I 级,符合 IEC 536 和 NF C 20-030
防护等级IP65:平头及凸头,带或不带指示灯,按钮(安装)
符合IEC529和NFC20-010IP66:带罩按钮
机械寿命按钮:3百万次操作,“紧急停止”按钮:30万次操作
触点特性
额定工作特性AC-15:A600或Ue=240V和Ie=3A;Ue=380V和Ie=1.9A
DC-13:Q600或Ue=250V和le= 0.27A符合 IEC 947-5-1
额定绝缘电压Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V
额定耐冲击电压Uimp = 6 kV 符合 IEC 947-1
触头动作慢断 (常闭或常开),常闭触点为肯定断开
可靠工作安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠,符合IEC60947-5-1第3部分
操作压力平头和凸头按钮-带1常开触点:1daN-带1常闭触点:0.8daN
辅助触点-常开:+0.5daN-常闭:+0.3daN
端子型号符合CENELECEN50013
短路保护10 A 熔芯类型gl符合 IEC 269-1,VDE 0660-200
额定工作功率符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13。
可靠性能一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.)
接线螺旋压入式端子,接线能力: 最小1x0.5mm,最大,带或不带接线端片:2x1.5mm2或1x2.5mm2,6.3mmFaston端子(根据需要)
尺寸图
金属选择按钮头部模块
金属选择按钮头部模块
使用案例
运用场景
相关文件
型号说明
型号说明
辅助触点的链接:最多可加至6付触点模块

组成和附件
组成和附件
品牌介绍
关于施耐德电气
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全,可靠,经济以及环保的能源和过程管理。
集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,
我们的技术,软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,干山诚实生态,丰富人们的生活。

施耐德电气中国

-中国已经成为集团在全球第二大市场
-在中国拥有26000名员工
-3个主要研发中心和1个施耐德电气研修学院
-26家工厂,8个物流中心,5个分公司和40个办事处遍布全国
(摘自施耐德产品手册)

规格表
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB2B系列的钥匙开关只有455形式的吗?可否选择其他形式的钥匙?
XB2B系列中钥匙开关配套的钥匙只有455的这种。若要选择不同的钥匙做区分,可选择进口XB4、XB5系列中的钥匙开关
XB2B/XB4B的选择开关和钥匙开关每档的旋转角度是多少?
两位选择开关的旋转角度为90°,三位选择开关每档的旋转角度为45°。
国产XB2B,XB5,XB7,进口XB4B系列按钮指示灯安装板的厚度是多大?
厚度是1-6mm。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 开关按钮(选购件/其他) > 开关按钮(选购件/其他) XB2B金属系列选择开关头
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页