按钮基座 XB2B金属系列带灯型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
按钮基座 XB2B金属系列带灯型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
XB2B系列附件产品,坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单。
适用行业:机器制造,控制系统盘柜制造等等。
下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。
产品特点
•XB2B系列坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单
•符合IEC,CCC认证标准
•IP65,或IP66(带防护罩)
•工作温度-25°C to +70°C
•螺钉紧固接线方式
•完整的产品系列
•模块化的产品设计方便客户定制安装使用
尺寸图
使用案例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB2BS542C的拆分型号?
XB2BS542C可以拆分成按钮头+底座,型号是ZB2BS54C +ZB2BZ102C,产品详细内容请查看样本SCDOC325。
ZB2BS54停产了,替代型号是什么?
ZB2BS54的功能替代型号是ZB2BS54C,新型号为国产产品,注意搭配底座时应选用ZB2BZ10*C。
本替代仅供参考,新产品详情请参考SCDOC325样本。
国产XB2系列指示灯蜂鸣器XB2BS*C的外壳是什么材质?
XB2BV**LC和XB2BS*C的外壳都是塑料材质。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
控制
>
开关按钮
>
开关按钮(选购件/其他)
>
按钮基座 XB2B金属系列带灯型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714041543874
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714041543874