|
|
ZB2BZ101C | 带一个触点模块的基座,用于按钮及2位选择开关和钥匙开关,1常开 |
ZB2BZ102C | 带一个触点模块的基座,用于按钮及2位选择开关和钥匙开关,1常闭 |
ZB2BZ103C | 带二个触点模块的基座,用于按钮及2位或3位选择开关和钥匙开关,2常开 |
ZB2BZ104C | 带二个触点模块的基座,用于按钮及2位或3位选择开关和钥匙开关,2常闭 |
ZB2BZ105C | 带二个触点模块的基座,用于按钮及2位或3位选择开关和钥匙开关,1常开和1常闭 |
DL1-LED2204 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 红色 |
DL1-LED2203 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 绿色 |
DL1-LED2201 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 白色 |
DL1-LED2205 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 黄色 |
DL1-LED2206 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 蓝色 |
DL1-LED241 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 白色 |
DL1-LED243 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 绿色 |
DL1-LED244 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 红色 |
DL1-LED245 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 黄色 |
DL1-LED246 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 蓝色 |
DL1-LED1106 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 蓝色 |
DL1-LED1103 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 绿色 |
DL1-LED1104 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 红色 |
DL1-LED1101 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 白色 |
DL1-LED1105 | LED灯泡 - BA9s灯座 - 黄色 |
ZB2BY2101C | 空白(黑底或红底) |
ZB2BY2367C | 白字黑底,OFF-ON |
ZB2BYR4101C | 空白(白底或黄底) |
ZB2BY6102C | 空白(白底或黄底) |
ZB2BS42C | φ22 - 黑 - 急停蘑菇头 - 30mm - 转动复位 |
ZB2BS43C | φ22 - 绿 - 急停蘑菇头 - 30mm - 转动复位 |
ZB2BS44C | φ22 - 红 - 急停蘑菇头 - 30mm - 转动复位 |
ZB2BC2C | φ22 - 黑 - 蘑菇头 - 40mm - 弹簧复位 |
ZB2BC3C | φ22 - 绿 - 蘑菇头 - 40mm - 弹簧复位 |
ZB2BC4C | φ22 - 红 - 蘑菇头 - 40mm - 弹簧复位 |
ZB2BC5C | φ22 - 黄 - 蘑菇头 - 40mm - 弹簧复位 |
ZB2BC6C | φ22 - 蓝 - 蘑菇头 - 40mm - 弹簧复位 |
ZB2BS54C | φ22 - 红 - 急停蘑菇头 - 40mm - 转动复位 |
ZB2BT4C | φ22 - 红 - 急停蘑菇头 - 40mm - 拉拔复位 |
ZB2BT5C | φ22 - 黄 - 急停蘑菇头 - 40mm - 拉拔复位 |
ZB2BT6C | φ22 - 蓝 - 急停蘑菇头 - 40mm - 拉拔复位 |
ZB2BR2C | φ22 - 黑 - 蘑菇头 - 60mm - 弹簧复位 |
ZB2BR3C | φ22 - 绿 - 蘑菇头 - 60mm - 弹簧复位 |
ZB2BR4C | φ22 - 红 - 蘑菇头 - 60mm - 弹簧复位 |
ZB2BR5C | φ22 - 黄 - 蘑菇头 - 60mm - 弹簧复位 |
ZB2BR6C | φ22 - 蓝 - 蘑菇头 - 60mm - 弹簧复位 |
ZB2BS64C | φ22 - 红 - 急停蘑菇头 - 60mm - 转动复位 |
ZB2BW061C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 1NO |
ZB2BW062C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 1NC |
ZB2BW063C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 2NO |
ZB2BW064C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 2NC |
ZB2BW065C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 1NO+1NC |
ZB2BWB32C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 绿色整体LED - 1NC |
ZB2BWB42C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 红色整体LED - 1NC |
ZB2BWB11C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 白色整体LED - 1NO |
ZB2BWB31C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 绿色整体LED - 1NO |
ZB2BWB41C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 红色整体LED - 1NO |
ZB2BWB51C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 黄色整体LED - 1NO |
ZB2BWB61C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 蓝色整体LED - 1NO |
ZB2BWM32C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 绿色整体LED - 1NC |
ZB2BWM42C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 红色整体LED - 1NC |
ZB2BWM11C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 白色整体LED - 1NO |
ZB2BWM31C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 绿色整体LED - 1NO |
ZB2BWM41C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 红色整体LED - 1NO |
ZB2BWM51C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 黄色整体LED - 1NO |
ZB2BWM61C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 蓝色整体LED - 1NO |
ZB2BW31C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 平头- 白 |
ZB2BW33C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 平头- 绿 |
ZB2BW34C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 平头- 红 |
ZB2BW35C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 平头- 黄 |
ZB2BW36C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 平头- 蓝 |
ZB2BW37C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 平头- 透明 |
ZB2BW11C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 凸头- 白 |
ZB2BW13C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 凸头- 绿 |
ZB2BW14C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 凸头- 红 |
ZB2BW15C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 凸头- 黄 |
ZB2BW16C | 圆形发光按钮头 - Φ22 - 凸头- 蓝 |
ZB2BP38C | 半透明罩按钮头 - 与环形刻度板ZB2BY1●●●配合使用 - 绿 |
ZB2BP48C | 半透明罩按钮头 - 与环形刻度板ZB2BY1●●●配合使用 - 红 |
ZB2BP58C | 半透明罩按钮头 - 与环形刻度板ZB2BY1●●●配合使用 - 黄 |
ZB2BP78C | 半透明罩按钮头 - 与环形刻度板ZB2BY1●●●配合使用 - 透明 |
ZB2BE101C | 辅助/可替代的触点,螺旋压入式端子,1常开 |
ZB2BE102C | 辅助/可替代的触点,螺旋压入式端子,1常闭 |
ZB2BA16C | 带保护罩 - 凹入式 - 白 |
ZB2BA26C | 带保护罩 - 凹入式 - 黑 |
ZB2BA36C | 带保护罩 - 凹入式 - 绿 |
ZB2BA46C | 带保护罩 - 凹入式 - 红 |
ZB2BA56C | 带保护罩 - 凹入式 - 黄 |
ZB2BA66C | 带保护罩 - 凹入式 - 蓝 |
ZB2BA136C | 标记:黑色“||” |
ZB2BA334C | 标记:黑色“↑” |
ZB2BA232C | 标记:白色“○” |
ZB2BA335C | 标记:白色“↑” |
ZB2BA432C | 标记:白色“○” |
ZB2BA434C | 标记:白色“STOP” |
ZB2BA331C | 标记:白色“|” |
ZB2BL234C | 标记:白色“STOP” |
ZB2BL432C | 标记:白色“○” |
ZB2BL434C | 标记:白色“STOP” |
ZB2BP6C | 带罩 - 蓝 |
ZB2BP2C | 带罩 - 黑 |
ZB2BP3C | 带罩 - 绿 |
ZB2BP4C | 带罩 - 红 |
ZB2BP5C | 带罩 - 黄 |
ZB2BY9330C | 黑字黄底,英文文字“Emergency stop” |
ZB2BA1C | 圆形按钮头 - Φ22 - 平头- 白 |
ZB2BA2C | 圆形按钮头 - Φ22 - 平头- 黑 |
ZB2BA3C | 圆形按钮头 - Φ22 - 平头- 绿 |
ZB2BA4C | 圆形按钮头 - Φ22 - 平头- 红 |
ZB2BA5C | 圆形按钮头 - Φ22 - 平头- 黄 |
ZB2BA6C | 圆形按钮头 - Φ22 - 平头- 蓝 |
ZB2BZ21C | 用于按钮(除“急停按钮”、选择、钥匙开关外)和带灯按钮安装于触点模块前面,实现按-锁定-按-释放 |
ZB2BL2C | 圆形按钮头 - Φ22 - 凸头- 黑 |
ZB2BL3C | 圆形按钮头 - Φ22 - 凸头- 绿 |
ZB2BL4C | 圆形按钮头 - Φ22 - 凸头- 红 |
ZB2BL5C | 圆形按钮头 - Φ22 - 凸头- 黄 |
ZB2BL6C | 圆形按钮头 - Φ22 - 凸头- 蓝 |
ZB2BS62C | 蘑菇头按钮头,转动复位 |
ZB2BWB12C | 白-带灯按钮基座-1常闭-带LED-配合开孔22mm的带灯按钮头 |
ZB2BWB52C | 黄-带灯按钮基座-1常闭-带LED-配合开孔22mm的带灯按钮头 |
ZB2BWB62C | 蓝-带灯按钮基座-1常闭-带LED-配合开孔22mm的带灯按钮头 |
ZB2BY0323C | 黑底白字,标记:“RESRT” |
ZB2BYC2323C | 红底白字,标记:“复位” |
ZB2BYC0323C | 黑底白字,标记:“复位” |
ZB2BY1912 | 用于半透明按钮,指示灯和带灯按钮,标记“↑” |
ZB2BV006 | 指示灯模块,通用于氖灯和白炽灯,本身不提供灯泡 |
DL1CB006 | 灯泡 BA9S 6V 1.2W 用于 XB2, XA2 |
DL1CE012 | 灯泡 BA9S 12V 2.6W 用于 XB2, XA2 |
DL1CE024 | 灯泡 BA9S 24V 2.6W 用于 XB2, XA2 |
DL1CE048 | 灯泡 BA9S 48V 2.6W 用于 XB2, XA2 |
DL1CE130NSP | 灯泡 BA9S 2.4W 用于 XB2, XA2 |
DL1CE130 | 灯泡 BA9S 110-130V 2.4W 用于 XB2, XA2 |
DL1CE024NSP | 灯泡 BA9S 2.6W 用于 XB2, XA2 |
ZALVB5 | 控制站用的发光块 - 黄 - 整体 LED - 24 V |
ZB2BA336C | 带白色“‖”标记 |
ZB2BT3C | 蘑菇头按钮头,按拉式 |
ZB2BZ33C | 用于18*27mm标签 |
ZB2BY52387C | 黑底白字,标记:“HAND-OFF-AUTO” |
ZB2BY6101C | 空白(黑底或红底) |
ZB2BY06000BC | 黑底白字 |
ZB2BYR06000BC | 黑底白字 |
ZB2BY9330 | 用于60mm蘑菇头按钮,黄底黑字,标记:英文字母“Emergency stop” |
ZB2BY2364C | 黑底白字,标记“AUTO-HAND" |
ZB2BWM52C | 用于发光按钮的本体 - Φ22 - 黄色整体LED - 1NC |
ZB2BYC52330C | 红底白字,标记:“紧急停止” |
ZB2BYC54330C | 黄底黑字,标记:“紧急停止” |
ZB2BYC54304C | 黄底黑字,标记:“停止” |
ZB2BYC52304C | 红底白字,标记:“停止” |
ZB2BYC2330C | 红底白字,标记:“紧急停止” |
ZB2BY52304C | 红底白字,标记:“STOP” |
ZB2BY52303C | 黑底白字,标记:“STATR” |
ZB2BYCR2387C | 黑底白字,标记:“手动-关-自动” |
ZB2BYCR2367C | 黑底白字,标记:“关-开” |
ZB2BYCR2303C | 黑底白字,标记:“启动” |
ZB2BYCR2330C | 红底白字,标记:“紧急停止” |
ZB2BYCR2366C | 黑底白字,标记:“停止-启动” |
ZB2BYCR2304C | 红底白字,标记:“停止” |
ZB2BYCR2323C | 红底白字,标记:“复位” |
ZB2BYCR2326C | 黑底白字,标记:“电源” |
ZB2BYCR2364C | 黑底白字,标记:“自动-手动” |
ZB2BYCR2307C | 黑底白字,标记:“向上” |
ZB2BYCR2334C | 黑底白字,标记:“运行” |
ZB2BYCR0323C | 黑底白字,标记:“复位” |
ZB2BYCR2308C | 黑底白字,标记:“向下” |
ZB2BYCR2385C | 黑底白字,标记:“自动-○-手动” |
ZB2BYC4304C | 黄底黑字,标记:“停止” |
ZB2BYCR2305C | 黑底白字,标记:“向前” |
ZB2BYCR2306C | 黑底白字,标记:“向后” |
ZB2BYCR2311C | 黑底白字,标记:“开” |
ZB2BYCR2312C | 黑底白字,标记:“关” |
ZB2BYC4330C | 黄底黑字,标记:“紧急停止” |
ZB2BYCR4330C | 黄底黑字,标记:“紧急停止” |
ZB2BYCR4304C | 黄底黑字,标记:“停止” |
ZB2BZ32 | 用于8*27mm标签 |
ZB2BZ33 | 用于18*27mm标签 |
ZB2BY9101C | 用于60mm蘑菇头按钮,空白(白底或黄底) |
ZB2BYR2101C | 空白(黑底或红底) |
ZB2BY2366C | 黑底白字,标记:“STOP-START” |
ZB2BY2303C | 黑底白字,标记:“STATR” |
ZB2BY2304C | 红底白字,标记:“STOP” |
ZB2BY4330C | 黄底黑字,标记:“EMERGENCY STOP” |
ZB2BY2311C | 黑底白字,标记:“ON” |
ZB2BY2148C | 黑底白字,标记:“‖” |
ZB2BY2147C | 黑底白字,标记:“|” |
ZB2BY2330C | 红底白字,标记:“EMERGENCY STOP” |
ZB2BY2312C | 黑底白字,标记:“OFF” |
ZB2BYC52326C | 黑底白字,标记:“电源” |
ZB2BYC52323C | 红底白字,标记:“复位” |
ZB2BYC52387C | 黑底白字,标记:“手动-关-自动” |
ZB2BYC52303C | 黑底白字,标记:“启动” |
ZB2BYC52313C | 黑底白字,标记:“打开” |
ZB2BYC52314C | 黑底白字,标记:“关闭” |
ZB2BYC2303C | 黑底白字,标记:“启动” |
ZB2BY2323C | 红底白字,标记:“RESET” |
ZB2BYC2326C | 黑底白字,标记:“电源” |
ZB2BYC2334C | 黑底白字,标记:“运行” |
ZB2BYC2366C | 黑底白字,标记:“停止-启动” |
ZB2BYC2367C | 黑底白字,标记:“关-开” |
ZB2BYC2364C | 黑底白字,标记:“自动-手动” |
ZB2BY2321C | 黑底白字,标记:“INCH” |
ZB2BY2308C | 黑底白字,标记:“DOWN” |
ZB2BY4101C | 空白(白底或黄底) |
ZB2BY2179C | 黑底白字,标记:“| -‖” |
ZB2BY2186C | 黑底白字,标记:“| -O-‖” |
ZB2BY2387C | 黑底白字,标记:“HAND-OFF-AUTO” |
ZB2BY2385C | 黑底白字,标记:“AUTO-O-HAND” |
ZB2BY2307C | 黑底白字,标记:“UP” |
ZB2BY2305C | 黑底白字,标记:“FORWARD” |
ZB2BY2306C | 黑底白字,标记:“REVERSE” |
ZB2BYC2304C | 红底白色标记“停止” |
ZBY0C2304C | 红底白色标记“停止” |
ZBY0C4330C | 黄底黑色标记“紧急停止” |
ZBY02304C | 红底白色标记“STOP” |
ZBY02303C | 黑底白色标记“START” |
ZBY02367C | 黑底白色标记“OFF-ON” |
ZBY04330C | 黄底白色标记“EMERGENCY STOP” |
ZBY0C2330C | 红底白色标记“紧急停止” |
XALJ01C | 急停按钮盒 - 含急停按钮 - 1孔 |
XALZ01C | 安装金属按钮用金属垫片 - 1孔 |
XALZ02C | 安装金属按钮用金属垫片 - 2孔 |