扩展电缆(30cm) FX3系列
商品
评价
详情
  • 扩展电缆(30cm) FX3系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扩展电缆(30cm) FX3系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
FX0N-65EC是增设快以及增设单元用的延长线。
产品特点
原则上一台设备只附一根线,但是有了此延长线,在增设模块以及延长特殊模块的情况下,可以与FX2N-CNV-BC形的连接器转换线并用使用。
使用案例
米思米misumi三菱MitsubishiFX3系列扩展模块延伸电缆使用案例
基本单元增设模块
品牌介绍
三菱电机株式会社创建于1921年,是引领全球市场的电机产品供应商,目前拥有10万多名雇员,是世界500强企业。
三菱电机作为一家跨国企业,在90多年的历史中,始终致力于尖端技术及专业领域的研究、开发与制造。主要从事信息通信系统、电子元器件、重电系统、工业自动化系统、汽车电装品设备和家用电器等业务,并在卫星、防御系统、通风设备等领域处于世界领先地位。此外,三菱电机拥有优秀的显示设备和显示装置技术。
三菱电机集团基于企业宣言“changes for better”向着“更加美好的明天”,致力于提高技术、服务与创造力,为实现充满活力和富足的社会作贡献。

规格表
用途增设模块,增设单元用延长线
长度0.65m
尺寸图
米思米misumi三菱MitsubishiFX3系列扩展模块延伸电缆尺寸图
长度=65cm
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此线缆可用于哪些设备?
可用于FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC。
有没有别的长度尺寸的?
厂家有2个尺寸,65cm长的型号是FX0N-65EC ;30cm长的型号是FX0N-30EC。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 机器设备线束 > PLC线束 > 三菱电机 FX系列 > 扩展电缆(30cm) FX3系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页