产品概述
一款可进行自由组合的PLC,具备高速,大容量,多功能的高端机。
产品特点
FX3G是一款紧凑型PLC,简易的设计且具备了FX3系列的基本功能。通过强化后的内置功能及灵活的扩展性,扩大了在各个领域中的应用。
第三代标准机型,浓缩了FX3系列的易用性。
高灵活性,易用的一体型及灵活的扩展性。
适合于小规模控制的高性价比
控制点数为128点,使用CC-Link远程I/O时最大可控制256点
规格概述
产品详细信息
内置CPU,电源,输入输出。通过使用种类丰富的功能扩展板及特殊适配器,可实现高精度控制。
FX2N基础上
高速运算处理
基本指令:0.065μs/指令
应用指令 :0.642μs/指令
大容量内存
内置程序内存64,000步。 可使用带程序传送功能的闪存存储器盒。
认证
对应EN及UL/cUL认证。
对应各种船舶认证。
软元件存储器
辅助继电器 | 7,680点 |
计时器 | 320点 |
计数器 | 235点 |
数据寄存器 | 8,000点 |
扩展寄存器 | 24,000点 |
扩展文件寄存器 | 24,000点 |
照片及数据仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以三菱官网为准<
三菱官网>
产品结构
各部分的名称
|
[1] | 外围设备连接器盖板 |
[2] | 端子名称 |
[3] | 前盖板(S)[仅限40点,60点型产品] |
[4] | 前盖板 |
[5] | 端子排盖板 |
[6] | 输入显示LED(红) |
[7] | 扩展设备连接用连接器盖板 |
[8] | 动作状态显示LED |
POW | 绿 | 通电状态时亮灯 |
RUN | 绿 | 运行中亮灯 |
ERR | 红 | 程序出错时闪烁 |
红 | CPU出错时亮灯 |
ALM | 红 | 电池电压低时亮灯(使用选件电池时) |
[9] | 输入显示LED(红) |
[10] | 型号显示(简称) |
[11] | DIN导轨安装用挂钩 |
上方盖板处于打开状态
|
[1] | 外围设备连接用接口(USB) |
[2] | 外围设备连接用接口(Rs-422) |
[3] | RUN/STOP开关 |
[4] | 模拟电位器:上方VR1;下方VR2 |
[5] | 端子排拆装用螺栓 |
[6] | 选件连接用连接器 |
[7] | 下方端子排盖板“-A”产品没有下方端子排盖板 |
[8] | 选件连接用连接器2[仅限40点,60点型产品] |
[9] | 电源, 输入端子 |
[10] | 电池用连接器 |
[11] | 电池底座 |
[12] | 电源输出端子 |
[13] | 选件设备连接用螺栓孔2[仅限40点,60点型产品] |
[14] | 选件设备连接用螺栓孔1 |
使用案例
相关产品
○可对应
◇需要FX2NC-CNV-IF、或FX3UC-1PS-5V
☆需要FX3G-CNV-ADP
★需要FX3S-CNV-ADP
●需要功能扩展板
*1基本单元Ver.2.20以上可对应
*2基本单元Ver.2.21以上可对应
*3基本单元Ver.2.00以上可对应
*4基本单元Ver.3.10以上可对应
*5基本单元Ver.1.20以上可对应
*6基本单元Ver.2.61以上可对应
*7基本单元Ver.1.10以上可对应
品牌介绍
三菱电机的工业自动化产品自六十年代进入中国,如今已被广泛应用于汽车、纺织、包装印刷、食品饮料、电子半导体、机床、新能源等领域,见证了中国工业的发展。
三菱电机FA事业在中国的开展,从1993年设立“菱电国际(上海)有限公司”开始。随着中国经济的发展,事业不断扩大。
从本地化生产,到全国服务网络的完善;从产品的推广销售,到综合解决方案的提供;从TCOE(Total Cost of Ownership Engineering)降低客户综合成本到TVOE(Total Value of Ownership Engineering)为客户提供综合价值方案,三菱电机着眼于未来,不断变革和创新,与时俱进。
规格表
尺寸图
|
FX3G-14M* | 90 | 82 | 约0.5 |
FX3G-24M* | 90 | 82 | 约0.55 |
FX3G-40M* | 130 | 122 | 约0.7 |
FX3G-60M* | 175 | 167 | 约0.85 |
1)外壳颜色
本体:芒赛尔色0.08GY/7.64/0.81
上盖板:芒赛尔色N1.5
2)安装
安装在35mm宽DIN导轨,或者直接(l螺栓)安装(M4)