变频器 FR-D700系列
商品
评价
详情
  • 变频器 FR-D700系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

变频器 FR-D700系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
FR-D700系列变频器,是三菱电机多功能,紧凑型产品。
具有通用磁通矢量控制方式:在1HZ情况下,可以使转矩提高到150%,扩充浮辊控制和三角波动功能。
带安全停止功能:实现紧急停止有两种方法:通过控制MC接触器来切断输入电源和对变频器内部逆变模块驱动回路进行直接切断,以符合欧洲标准的安全功能,目的是节约设备投入
产品特点
800/700系列的主要特点
主要特点
尺寸图
FR-D700外形尺寸图    (单位:mm)
外形图
规格概述
FR-A800,F800,E700,D700及其CS80产品特性汇总
规格概述
使用案例
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
根据行业经验总结变频器主要可以应用于如下行业: 空调负载类、破碎机类负载、大型窑炉煅烧炉类负载、压缩机类负载、轧机类负载、转炉类负载、卷扬机类负载、辊道类负载、
泵类负载、吊车、翻斗车类负载、拉丝机类负载、运送车类负载、电梯高架游览车类负载 、给料机类负载、堆取料机类负载、风机类负载、搅拌机类负载等
工控领域 重工行业
工控领域重工行业
  
家电行业风机行业
家电行业风机行业
相关产品
三菱热销商品推荐
名称FX5U系列基本单元FR-A800系列变频器
型号FX5U-32MT/ESFR-A840-00083-2-60
照片PLC单元变频器

规格表
1,FR-D700技术规格
技术规格

技术规格

技术规格

2,FR-D700通用规格
通用规格

3,FR-D700端子接线图
端子接线图
端子接线图

4,FR-D700端子规格说明
端子规格

端子规格
关于此商品的常见问题 (FAQ)
变频器主要起什么作用?
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
FR-D700变频器是怎么通过紧急停止功能?
通过两种方式:
1,通过控制MC接触器来切断输入电源,
2,对变频器内部逆变模块驱动回路进行直接切断
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 变频器 > 变频器 > 变频器 FR-D700系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页