变频器 FR-A800系列
商品
评价
详情
  • 变频器 FR-A800系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

变频器 FR-A800系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
FR-A800系列变频器,是三菱电机高性能变频器,主要用各类对负载要求较高的设备,如启重,印包,材料卷取及其通用场合
■升级的实时无传感器矢量控制、矢量控制可提高响应速度,实现高速运转。
■使用PM电机自动调谐功能可驱动其他公司的PM电机。
■标准配备DC24V控制电源输入,主电源断开时也能继续进行参数设定和通信。
■配备USB主机接口(A型),可使用通用的USB闪存进行参数复制。
■控制回路使用压接式的棒状端子,可以实现高可靠性的简单配线。

■控制方式:
 V/F控制、先进磁通矢量控制、PM无传感器矢量控制
 实时无传感器矢量控制、最佳励磁控制
■输出频率范围:0.2~590Hz
产品特点
800/700系列的主要特点

主要特点
尺寸图
FR-A800外形尺寸图(单位:mm)
外形图
规格概述
FR-A800,F800,E700,D700及其CS80产品特性汇总

规格概述
规格概述
使用案例
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
根据行业经验总结变频器主要可以应用于如下行业: 空调负载类、破碎机类负载、大型窑炉煅烧炉类负载、压缩机类负载、轧机类负载、转炉类负载、卷扬机类负载、辊道类负载、
泵类负载、吊车、翻斗车类负载、拉丝机类负载、运送车类负载、电梯高架游览车类负载 、给料机类负载、堆取料机类负载、风机类负载、搅拌机类负载等
工控领域
工控领域
重工行业
重工行业
家电行业
家电行业
风机行业
风机行业
相关产品
三菱热销商品推荐
名称FX5U系列基本单元FR-A800系列变频器 
型号FX5U-32MT/ESFR-A840-00083-2-60
照片PLC单元变频器

规格表
1,FR-A800通用规格

通用规格
通用规格

通用规格
通用规格

2,FR-A800端子接线图

端子接线图
端子接线图

3,FR-A800端子规格说明

通用规格
通用规格
通用规格
关于此商品的常见问题 (FAQ)
变频器主要起什么作用?
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
FR-A800与FR-E700有什么差异?
两者都为高性能矢量变频器;FRE700为经济型,而A800为高端机,性能上A800更加优越。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 变频器 > 变频器 > 变频器 FR-A800系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页