按钮开关 XB4B型弹簧复位带灯平头按钮22mm
商品
评价
详情
  • 按钮开关 XB4B型弹簧复位带灯平头按钮22mm
  • 按钮开关 XB4B型弹簧复位带灯平头按钮22mm
  • 按钮开关 XB4B型弹簧复位带灯平头按钮22mm
  • 按钮开关 XB4B型弹簧复位带灯平头按钮22mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

按钮开关 XB4B型弹簧复位带灯平头按钮22mm

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
XB4B系列产品,坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单。
为多种工业场合应用要求而设计的系列产品,具有安装方便,适用范围广及牢固耐用的特点。
操作头与本体的卡扣锁定机械系统,以及单螺钉紧固设计极大的方便客户安装 使用,提高效率。
适用行业:机器制造,控制系统盘柜制造等等。
下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。

本体图-1  本体图-2
产品特点
•弹簧复位按钮,带灯按钮,选择开关,蘑菇头急停按钮等等
•配置LED指示灯,白炽灯及氖灯
•符合IEC,UL,CSA认证标准
•CE标识
•IP66,NEMA4防护等级
•“Protected LED”发光单元
•低载电气触点
•紧固螺钉端子连接方式,印刷线路板管脚连接方式供选择
•模块化的产品设计方便客户定制安装使用
•低载电气触点
尺寸图
尺寸图-1

尺寸图-2
使用案例
使用案例-1

使用案例-2

使用案例-3

使用案例-4

使用案例-6

使用案例-5

使用案例-8

使用案例-7

规格表
型号形状按钮操作按钮颜色
XB4BV45圆形其它
XB4BW3565自复式
XB4BV44其它
XB4BV31其它
XB4BW3165自复式
XB4BV43其它绿
XB4BW3135自复式
XB4BV41其它
XB4BV61其它
XB4BVB1其它
XB4BVG1其它
XB4BVM1其它
XB4BW31B5自复式
XB4BW31M5自复式
XB4BW3335自复式绿
XB4BW33B5自复式绿
XB4BW33G5自复式绿
XB4BW33M5自复式绿
XB4BW3435自复式
XB4BW3465自复式
XB4BW34B5自复式
XB4BW34G5自复式
XB4BW34M5自复式
XB4BW35B5自复式
XB4BW35G5自复式
XB4BW35M5自复式
XB4BW36B5自复式
XB4BW36G5自复式
XB4BW36M5自复式
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB2B/XB4B的选择开关和钥匙开关每档的旋转角度是多少?
两位选择开关的旋转角度为90°,三位选择开关每档的旋转角度为45°。
XB2BW系列通过内置变压器供电的带灯按钮停产了,如何替换?
可使用进口XB4B系列的相关产品进行替换,参考替换型号如下:
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > 按钮开关 XB4B型弹簧复位带灯平头按钮22mm
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页