• XB4B型弹簧复位按钮22mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

XB4B型弹簧复位按钮22mm

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】符合标准:IEC/EN 60947-1,IEC/CN 60947-5-1,IEC/EN 60947-5-4,JIS C 4520,UL 508,CSA C22-2n°14
【防护处理】“TH”
【环境温度】贮存-40~+70℃,工作-25~+70℃
【电冲击】符合IEC536ClassI
【防护等级】符合IEC529_IP65
【高压净距】70×105(70bar):距离:0.1m,温度:55℃
【机械冲击】符合EN50102无指示灯:IK03,带指示灯:IK05
【额定绝缘电压】符合IEC/EN60947-1
【额定冲击耐压】符合IEC/EN60947-1标准

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > XB4B型弹簧复位按钮22mm
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页