选择开关 YW系列
商品
评价
详情
  • 选择开关 YW系列
  • 选择开关 YW系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

选择开关 YW系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
省空间的薄型触点块分离式操控器部件令操作更加简便。除紧急停止开关,还备有钥匙选择开关,一体型指示灯,机种齐全!
产品特点
·体形小、重量轻。
·组合式触点块令安装和拆卸更加方便。
·备有符合国际标准的紧急停止开关。
 -备有照明与非照明型
 -复位方式有拉出或旋转型
 -具备直接开路动作功能(IEC60947-5-1 附件K)
 -具备安全锁定结构(IEC60947-5-5 6.2)
·指示灯采用大灯罩,确保更广的视角和范围,增强安全性。
·按钮、灯罩和护罩均为不发光磨制表面,降低因周围光线引起的反光。
·获得 UL、 c-UL、 CCC 认证、符合 EN标准。
尺寸图
尺寸图
安装尺寸图
相关文件
相关文件
使用案例
使用案例
品牌介绍
和泉企业从1945年11月创业以来,为了“创造理想的人机环境”,以追求安全性及信赖性为主题,开发出了性能卓越的产品,事业得到了长足发展。
我们将继续面向工业自动化的未来,凭借半个多世纪积累的技术、经验以及智慧,在不断地发展现有事业的前提下,积极地挑战、开拓新的事业领域,成为您真正的全球性伙伴。
IDEC集团的日本国内以及海外各公司,将更加齐心合力,努力为各位客户提供尽善尽美的服务。
恭请各位客户继续惠顾「IDEC株式会社」。
品牌介绍
规格表
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品符合哪些国际认证标准?
此产品符合UL认证、c-UL认证、CCC认证及CE自我声明等国际标准认证。
此产品具有哪些优势?
1.体形小、重量轻。
2.手指-安全型螺丝端子。保护等级为 IP20(IEC60529)(面板前为IP65)。
3.另具备钥匙选择开关,一体型指示灯,机种丰富!
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 选择开关 > 选择开关 YW系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页