继电器 RJ系列薄型功率继电器
商品
评价
详情
  • 继电器 RJ系列薄型功率继电器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

继电器 RJ系列薄型功率继电器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
耐久性强,形状小,触点的允许电流大的薄型功率继电器。
RJ系列薄型功率继电器适用于控制盘、操作用机械等各种用途的翼片端子型继电器。
产品特点
·机身宽仅为 12.7mm,形状小,触点的允许电流大。
 RJ1S(单极用): 12A
 RJ2S(双极用): 8A
·标配具备无极性的高辉度动作显示LED指示灯(简易型除外)。
 IDEC 独特的指示灯结构确保清晰的视认性,因而,容易确认点灯的状态。
·卓越的电气性/ 机械性耐久性能
 电气性耐久性能: 200,000 次以上(AC 负载)
 机械性耐久性能: 30,000,000 次以上(AC 线圈)
·备有二极管型与 RC 电路型。
·二极管型的所有电压的逆耐电压均为 1,000V。
·获得 UL、CSA 认证,符合 EN标准。
·取得 Lloyd's Register规格认定。
尺寸图
尺寸图
尺寸图
相关文件
相关文件
相关文件
相关文件
使用案例
使用案例
品牌介绍
和泉企业从1945年11月创业以来,为了“创造理想的人机环境”,以追求安全性及信赖性为主题,开发出了性能卓越的产品,事业得到了长足发展。
我们将继续面向工业自动化的未来,凭借半个多世纪积累的技术、经验以及智慧,在不断地发展现有事业的前提下,积极地挑战、开拓新的事业领域,成为您真正的全球性伙伴。
IDEC集团的日本国内以及海外各公司,将更加齐心合力,努力为各位客户提供尽善尽美的服务。
恭请各位客户继续惠顾「IDEC株式会社」。
品牌介绍
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品符合哪些国际认证标准?
此产品符合UL认证、CSA认证、VDE认证及CE自我声明等国际标准认证。
此产品具有哪些优势?
1.高容量-采用高导电材料,即使在高电流下也能确保通电性能的稳定性。
2.卓越的耐久性-采用独立的复位弹簧结构,更提高了机械部的耐久性和信赖性。
3.种类丰富-RC电路、二极管型等品种齐全。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 工业继电器 > 继电器 RJ系列薄型功率继电器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页