开关保护罩 SEMI紧急遮断用(EMO)
商品
评价
详情
  • 开关保护罩 SEMI紧急遮断用(EMO)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关保护罩 SEMI紧急遮断用(EMO)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
可与SMEI紧急遮断用(EMO)开关配套使用的开关保护罩。
产品特点
·与开关保护罩配套使用时符合 SEMI S2 标准。
·可与 FB系列树脂制控制盒配套使用。
·直接开路动作结构。
·安全锁定结构(IEC60947-5-5; 6-2 项)
尺寸图
产品尺寸图
安装尺寸图
安装尺寸图
尺寸图
尺寸图
注意事项
所谓SEMI 标准是指半导体制造装置、平面显示屏装置以及材料厂商构成的行业团体的行业规范。在半导体行业实际等于国际标准的效力。SEMI 标准(S2 0706) 12.1 项有以下记述:“装置中应设置「紧急遮断电路」(EMO 电路:Emergency Off 电路)。EMO 执行元件(按钮)动作时,为了避免对工作人员以及设备产生新的危险应将装置移至安全状态。”这是因为在上述作业现场使用多种溶剂以及药剂等,其中含有危险物质或有害物质等,若停止了处理用动力等可能引起二次危险。为此,SEMI 标准规定,为遮断包括动力的能源供给,除设置通常的紧急停止开关以外,必须设置能够维持其他相关装置(烟探知机、泄漏气体/水探知机,压力测定装置等)运转的紧急遮断开关。为防止误操作紧急遮断开关,需设置开关保护罩,要求开关具备直接开路动作,操作按钮为红色,且背景颜色为黄色,操作部表面必需标志EMO。
使用案例
使用案例
品牌介绍
和泉企业从1945年11月创业以来,为了“创造理想的人机环境”,以追求安全性及信赖性为主题,开发出了性能卓越的产品,事业得到了长足发展。
我们将继续面向工业自动化的未来,凭借半个多世纪积累的技术、经验以及智慧,在不断地发展现有事业的前提下,积极地挑战、开拓新的事业领域,成为您真正的全球性伙伴。
IDEC集团的日本国内以及海外各公司,将更加齐心合力,努力为各位客户提供尽善尽美的服务。
恭请各位客户继续惠顾「IDEC株式会社」。
品牌介绍
规格表
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品符合哪些国际认证标准?
此产品符合SEMI S2070312.5-1 项、SEMATECH Application Guide for SEMI S2-93 12.4 项。
此产品适用于哪种类型开关?
HW9Z-KG2 为 ø29mm 蘑菇头形及 ø40mm 大蘑菇头形专用。不能用于ø60mm特大蘑菇头形。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 开关保护圈 > 开关保护罩 SEMI紧急遮断用(EMO)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页