ET200SP基座单元
商品
评价
详情
  • ET200SP基座单元
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ET200SP基座单元

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
西门子ET200SP系列基础模块

●支持多线连接的模块
●多功能源于丰富的模块种类,电机起动器,安全技术,功能模块,CPU,通讯模块等
●可安装于危险区域(Zone 2)
●具有高速模块(HS),满足高速和高精度要求
●具有集成DI/DO的紧凑型扩展模块,SIMATIC ET 200S COMPACT
西门子ET200SP系列基础模块产品图
产品特点
●同时支持 PROFIBUS和 PROFINET现场总线
●每个接口模块最大可以扩展63个模块或2m宽
●ET200S中拥有CPU314功能的集成 PROFIBUS DP通讯口的M151-7CPU和具有3个 PROFINET接口的IM151-8 PN/DP CPU接口模块
●ET200S中可以扩展最大7.5kW的电机启动器和最大4.0kW的变频器
●拥有丰富的诊断功能,包括断线,短路和通道级的诊断功能
●支持故障安全型与标准模块共存于一个ET2005站点
●支持丰富的数字量,模拟量,功能模块
●支持带电热插拔功能,使得在运行情况下也可以轻松完成模块的更换
●标准的DIN35安装导轨
尺寸图
 
西门子ET200SP系列基础模块产品图
基础模块BU15-P16+A0+2BBU15-P16+A0+2B/T
订货号6ES71936BP000BA06ES71936BP000BA1
尺寸 W×H×D(mm)15*117*35

基础模块BU15-P16+A0+2DBU15-P16+A0+2D/T
订货号6ES71936BP000DA06ES71936BP000DA1
尺寸 W×H×D(mm)15*117*35

基础模块BU15-P16+A10+2D
订货号6ES71936BP200DA0
尺寸 W×H×D(mm)15*117*35
使用案例
SIMATIC ET 200S是一款防护等级为IP20,具有丰富的信号模块,同时支持电机启动器,变频器,PROFIBUS和PROFINET网络的分布式IO系统。
该产品在烟草,汽车,钢铁和各OEM厂商得到了广泛的认可和应用。

化工生产领域 机械制造领域
西门子ET200SP系列基础模块使用案例西门子ET200SP系列基础模块使用案例
汽车生产领域工业生产领域
西门子ET200SP系列基础模块使用案例西门子ET200SP系列基础模块使用案例

规格表
规格表
规格表1

规格表2

规格表3

规格表4
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在做通讯时,Server和Client有什么区别 ?
例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式,这种模式又常常被称为主从式架构,简称为C/S结构,属于一种网络通讯架构,将通讯的双方以客户端(Client )与服务器 (Server) 的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信, ISO-on-TCP通信。
服务器的特征:被动角色,等待来自客户端的连接请求,处理请求并回传结果。
客户端的特征:主动角色,发送连接请求,等待服务器的响应。
PROFINET中的I-DEVICE的作用是什么?
I-DEVICE 又叫做智能设备或智能IO设备,其本身是上层IO控制器的IO设备,又作为下层IO设备的IO控制器,本身就是CPU,将采集的数据由用户程序进行处理,并可与上层IO控制器间发送或接收数据。
采用智能设备可以实现分布式处理、保护专有技术等效果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页