可编程人机界面 GP4000系列
商品
评价
详情
  • 可编程人机界面 GP4000系列
  • 可编程人机界面 GP4000系列
  • 可编程人机界面 GP4000系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

可编程人机界面 GP4000系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
普洛菲斯Proface GP4000系列触摸屏产品图
普洛菲斯Proface GP4000系列可编程人机界面

该系列拥有多种尺寸和广泛的连接性能,还包括涂层机型等特殊产品
可满足各种用户需求。

Pro-face的宗旨是为客户提供先进的人机界面。作为全球化的体现,
Pro-face早已通过ISO9001和ISO14001认证体系
产品特点
●65,536色TFT液晶屏清晰明亮,表现了卓越
●使用3D仿真部件
●储存器扩容
●定制启动画面
●坚固耐用
●矩阵式触摸屏,支持两点触摸
●可立即使用的画面示例
●简单、灵活的设置指示灯和开关
尺寸图
普洛菲斯Proface GP4000系列触摸屏尺寸图
示例:型号 PFXGP4601TAD

其他型号尺寸请移步普洛菲斯官网进行具体查询
https://www.proface.com/
使用案例
机床机柜
普洛菲斯Proface GP4000系列触摸屏使用案例
自动设备
普洛菲斯Proface GP4000系列触摸屏使用案例
口罩机
普洛菲斯Proface GP4000系列触摸屏使用案例
包装机
普洛菲斯Proface GP4000系列触摸屏使用案例
品牌介绍
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司作为施耐德电气旗下公司(原母公司Digital Electronics Corporation并入Schneider Electric Japan Holdings Ltd.)
以其创新的科技理念和领先的技术意识为全球客户提供可编程人机界面、工业平板式计算机、图形逻辑控制器和工业信息终端等产品,帮助广大用户提高整体生产、经营效率。Pro-face这一品牌也在全球范围占重要地位,成为全球HMI行业的先锋,在亚洲、美洲、欧洲都占有极高的市场占有率。自2001年在中国成立公司进入中国市场以来,取得了骄人的业绩,赢得了国内工控领域的良好口碑,现已成为业内主导品牌之一。
注意事项
Pro-face的宗旨是为客户提供先进的人机界面。作为全球化的体现,Pro-face早已通过ISO9001和ISO14001认证体系。
创新的理念和不断研发的步伐令我们的产品不断推陈出新,从而推动了人机界面在工业自动化领域的发展。我们深知质量是产品的生命,因此为了更好地服务广大客户,Pro-face在江苏省无锡市设立了工厂,特设了研发和维修中心,使Pro-face产品在国内具备快速维修的机制。

具体信息查询请移步普洛菲斯官网:https://www.proface.com/,进行查询下载

规格表
型号一般发货日显示器屏幕大小(英寸)最大支持分辨率显示色(colors)多语言支持代表规格(认证)存储器容量(MB)备份存储器容量(KB)接口类型SD/SDHC卡规格特性
PFXGM4201TAD5天3.5320×240(QVGA)彩色(65536~)CE / UL8128以太网、串口×1电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板模组型
PFXGM4301TAD5天5.7320×240(QVGA)彩色(65536~)CE / UL8128以太网、串口×1电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板模组型
PFXGP4201TAD5天3.5320×240(QVGA)彩色(65536~)CE / UL16320以太网、串口×1电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板标准型
PFXGP4201TADW5天3.5320×240(QVGA)彩色(65536~)CE / UL8128串口×2电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板基础型
PFXGP4301TAD5天5.7320×240(QVGA)彩色(65536~)CE / UL16320以太网、串口×2电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板标准型
PFXGP4301TADW当天5.7320×240(QVGA)彩色(65536~)CE / UL8128以太网、串口×2电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板基础型
PFXGP4401TAD5天7.5640×480(VGA)彩色(65536~)CE / UL32320以太网、串口×2电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板标准型
PFXGP4401WADW5天7[其它] 800×480(WVGA)彩色(65536~)CE / UL16128以太网、串口×2电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板基础型
PFXGP4402WADW当天7.5----------
PFXGP4501TAA5天10.4640×480(VGA)彩色(65536~)CE / UL32320以太网、串口×2电源为AC的机型、模拟电阻式触摸面板标准型
PFXGP4501TAD5天10.4640×480(VGA)彩色(65536~)CE / UL32320以太网、串口×2电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板标准型
PFXGP4501TADW5天10.4640×480(VGA)彩色(65536~)CE / UL16128以太网、串口×2电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板基础型
PFXGP4502WADW5天10.4----------
PFXGP4601TAA5天12.1800×600(SVGA)彩色(65536~)CE / UL32320以太网、串口×2电源为AC的机型、模拟电阻式触摸面板标准型
PFXGP4601TAD5天12.1800×600(SVGA)彩色(65536~)CE / UL32320以太网、串口×2电源为DC的机型、模拟电阻式触摸面板标准型
关于此商品的常见问题 (FAQ)
USB连接线使用注意事项
USB连接线规格:HI-SPEED USB Revision 2.0 SHIELDED 24AWG
1.计算机的USB端口需支持标准USB2.0或USB3.0。
2.USB连接线需有双层隔离:铝箔和铜网隔离。
3.USB连接线的长度不超过1.8米。
4.若使用台式机电脑,USB连接线请接在主机后方的USB端口。若是使用笔记本电脑,请移除笔记本电脑的外接电源。
通讯抗干扰措施
HMI因现场干扰引起通讯故障时,可以通过以下几个方法来排除故障:
1、通信线采用屏蔽双绞线,且屏蔽层需要单端接地,也就是PLC与触摸屏只能有一端将屏蔽层接到地号角(建议接在触摸屏HMI端);
2、通讯线与动力线分开;
3、在通信线上加铁粉芯;
4、通讯线全程配管;
5、在干扰源上加阻容吸收器但是以上也只是抗屏蔽的一种方式,效果会因为屏蔽层的优劣有所不同,但是肯定会有所好转的
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 触摸屏(PLC用) > 触摸屏(PLC用) > 可编程人机界面 GP4000系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页