信号灯 ND16系列φ22mm/φ16mm 指示灯
商品
评价
详情
  • 信号灯 ND16系列φ22mm/φ16mm 指示灯
  • 信号灯 ND16系列φ22mm/φ16mm 指示灯
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

信号灯 ND16系列φ22mm/φ16mm 指示灯

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【产品概述】
·ND16系列信号灯适用于交流50Hz(或60Hz)、额定电压380V及以下或直流工作电压380V及以下的电讯、电气等线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其它指示信号之用。
·符合标准:GB 14048.5。

ND16系列φ22mm/φ16mm信号灯 指示灯:相关图像

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 小型指示灯 > 小型指示灯 > 信号灯 ND16系列φ22mm/φ16mm 指示灯
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页