• 电缆 柔性硅橡胶耐高温电缆(无卤)
  • 电缆 柔性硅橡胶耐高温电缆(无卤)
  • 电缆 柔性硅橡胶耐高温电缆(无卤)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 柔性硅橡胶耐高温电缆(无卤)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
和柔耐热电缆
硅橡胶多芯电缆,柔性,无卤,带米标
产品特点
特性
● 优点
  在高温情况下电解质强度和绝缘电阻几乎没有变化,高燃点,发生火灾时行程二氧化硅绝缘层

● 以下耐受
  高分子油,植物油和动物脂肪,醇,增塑剂和柔软剂,稀酸,碱液和盐溶液
  氧化物质,热带影响和天起,湖水,氧化,臭氧

● 仅固定安装铺设在开放式或通风管路系统中以及管道中,否则硅橡胶的机械性能会在超过90℃的封闭环境中降低。
和柔电缆
规格概述
技术数据
● 符合DIN VDE 0100
● 特种硅橡胶多芯电缆,具有更高的耐热范围
● 温度范围
  -60℃至+180℃
● 导体温度极限
  工作时 +180℃
● 最小弯曲半径
  固定安装 4×电缆直径
  移动安装 7.5×电缆直径
和柔电缆
尺寸图
电缆结构
● 裸铜导体,符合DIN VDE 0295第5类,细铜丝,BS 6360第5类,IEC 60228第5类
● 硅橡胶芯线绝缘
● 芯线标识符合DIN VDE 0293-308
  -5芯及以内有不同颜色标识
  -6芯及以上,黑色带有连续白色编号
● 黄绿接地线(3根及以上线芯)
● 线芯采用最佳节距分层绞合
● 护套颜色有限选红棕色
● 带米标
和柔电缆
注意
和柔电缆注意事项
使用案例
硅橡胶电缆转为极端温度波动的应用场合而开发,可长久耐高温
可利用钢铁生产行业,航空行业,船舶制造以及陶瓷,玻璃和水泥工厂
和柔电缆  和柔电缆
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
和柔品牌介绍
相关产品

规格表
额定电压300V/500V屏蔽功能
护套(外皮)颜色红棕色全长(m)100
特性耐油性 / 耐热性代表规格(认证)CE
护套(外皮)材质硅树脂绝缘体材料硅树脂
包装(m/卷)100产地海外
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这款线适用在怎样的作业环境中?能否用于潮湿环境?
和柔的这款硅橡胶电缆转为极端温度波动的应用场合而开发,可长久耐高温。
这款电缆的用途,是电力用还是信号用?
一般来说,电线根据其用途分为电力供给线和电气信号传输线两大类。
若是电源用线,以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系,请以相关法定安全法规为基础判断是否适用。
若是信号用线,计算机周围机器间的电缆等,是重要的信号传输电路,需要有耐干扰对策(屏蔽、双绞线等),且有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 柔性硅橡胶耐高温电缆(无卤)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页