产品概述
和柔HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY
EMC优化,柔性,铜屏蔽,对绞结构。
带米标
产品特点
特性
●耐油性强,耐油,耐化学性
参见张角:技术信息
●生产中所用的材料无镉,无硅树脂,不含破坏涂料润湿性能的物质
测试
●PVC自熄和阻燃性测试,符合DIN VDE 0482-332-1-2,DIN EN 60332-1-2和IEC 60332-1的规定
(相当于DIN VDE 0472第804部分,测试方法B)
该图片为4芯示例图。请以实物颜色为准。
规格概述
技术数据
●特种PVC数据电缆,用于电气控制,符合DIN VDE 0812和0814
●温度范围
移动安装 -15℃至+80℃
固定安装 -30℃至+80℃
●测试电压
芯线/芯线 1200V
芯线/屏蔽 800V
●击穿电阻 最低 2400V
●绝缘电阻
最小 20 Mohm×km
●最小弯曲半径
移动安装 10×电缆直径Φ
固定安装 5×电缆直径Φ
尺寸图
电缆结构
●裸铜导体,自0.5mm
2以上,符合DIN VDE 0295第5类,细铜丝,BS 6360第5类,IEC 60228第5类
●导体结构
0.14mm
2=18×0.1mm
0.25mm
2=14×0.15mm
0.34mm
2=7×0.25mm
●特种PVC T12芯线绝缘,符合DIN VDE 0207-363-3 /DIN EN 50363-3
●芯线标识(承兑标识)符合DIN 47100
●芯线采用最佳节距分层绞合
●灰色护套(RAL 7001)
●带米标
注意
使用案例
品牌介绍
关于和柔HELUKABEL
电线、电缆及电缆附件的制造商和供应商
相关产品
规格表
300V/500V | 有 |
灰 | 无 |
100 | 耐油性 |
CE | PVC(氯乙烯) |
PVC(氯乙烯) | 100 |
海外 | |